交通运输 VRS Thrumold 系列
交通运输 VRS Thrumold 系列
通过判定重型、越野和施工车辆旋转轴的速度和位置,提供发动机定时和传输速度。
Thrumold 系列可变磁阻速度 (VRS) 传感器可通过判断重载、越野和施工车辆旋转轴的速度和位置监测发动机定时和传动速度,提供一定信息以有助于提高发动机燃烧过程效率。无缘 VRS 传感器是一个简单而坚固的元件,工作时无需外部电压源。
传感器中的永磁铁可以提供固定的磁场。当铁磁性金属目标物靠近并且经过传感器的磁极片(感应区域)时,会改变磁通量使磁场强度发生剧烈变化。磁场强度的变化会使连接至输出端子的绕组线圈内产生电流。
VRS 传感器的输出交流电压信号,其幅值和频率会随着被监控装置的速度变化而改变,通常表示为峰间电压 (Vp-p)。每当目标经过传感器的磁极片,便会产生一个完整的周期。如果采用标准齿轮作为目标,并且在示波器上观察的话,输出信号会呈现为正弦波形。
其他
- 安装螺纹
- 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 线圈电阻
- 1270 Ω 至 1630 Ω
- 外壳长度
- 83 mm [3.25 英寸]
- 最低输出电压(峰间值)
- 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器
- 8 DP
- 振动
- 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 系列名称
- Thrumold
- 重量
- 约 72 g [2.54 oz]
- 表面速度
- 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 工作温度
- -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 端子
- Deutsch DT04 连接器
- 材料
- 不锈钢
- 工作频率
- 15 kHz 典型值
- 40 kHz 典型值
其他
- 安装螺纹
- 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 线圈电阻
- 1270 Ω 至 1630 Ω
- 外壳长度
- 83 mm [3.25 英寸]
- 最低输出电压(峰间值)
- 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器
- 8 DP
- 振动
- 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 系列名称
- Thrumold
- 重量
- 约 72 g [2.54 oz]
- 表面速度
- 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 工作温度
- -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 端子
- Deutsch DT04 连接器
- 材料
- 不锈钢
- 工作频率
- 15 kHz 典型值
- 40 kHz 典型值
- 安装螺纹 : 5/8-18 UNF-2A 螺纹尺寸|M16X1.5 6G|M18X1.5 6G
- 线圈电阻 : 1270 Ω 至 1630 Ω
- 外壳长度 : 83 mm [3.25 英寸]
- 最低输出电压(峰间值) : 30 Vp-p 至 48 Vp-p
- 最佳执行器 : 8 DP
- 振动 : 20 G RMS 从 24 Hz 至 2000 Hz >50 MΩ
- 系列名称 : Thrumold
- 重量 : 约 72 g [2.54 oz]
- 表面速度 : 典型值 5.9 IPS(0.15 m/s)
- 工作温度 : -40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
- 端子 : Deutsch DT04 连接器
- 材料 : 不锈钢
- 工作频率 : 15 kHz 典型值|40 kHz 典型值