https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

热敏电阻

197 系列

芯片,裸导线,环氧涂层。-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

经销商库存

197 系列热敏电阻具有广泛的定制电阻值。快速响应时间。

  • 静止空气中的耗散常数:0.75 mW/°C
  • 空气中的时间常数:15.0 s
  • 标称电阻 @ [25°F 至 77°F]:100 Ω、300 Ω、500 Ω、1,000 Ω、2000 Ω、3,000 Ω、5,000 Ω、10,000 Ω、30,000 Ω、50,000 Ω、100,000 Ω
  • 直径:2.54 mm [0.100 英寸]
  • 端接材料:镀锡铜 (<1000 Ohm), tinned copper alloy (>1000 Ohm)
  • 引线长度:38.1 mm [1.5 英寸]

其他

  • 电阻
    • 1,000 Ohm
    • 10,000 Ohm
    • 3,000 Ohm
  • 工作温度
    • -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
  • 精度
    • 25°C [77°F]
  • 空气中的时间常数
    • 15.0 s
  • 直径
    • 2.413 mm [0.095 英寸]
  • 系列名称
    • 197
  • 引脚长度
    • 38.1 mm [1.50 英寸]
  • 耗散常数
    • 0.75 m/W°C
  • 端接材料
    • 32 镀锡铜测量计,合金 180
  • 容差
    • ±10.0%
  • Beta
    • 3974
    • 3348

其他

  • 电阻
    • 1,000 Ohm
    • 10,000 Ohm
    • 3,000 Ohm
  • 工作温度
    • -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
  • 精度
    • 25°C [77°F]
  • 空气中的时间常数
    • 15.0 s
  • 直径
    • 2.413 mm [0.095 英寸]
  • 系列名称
    • 197
  • 引脚长度
    • 38.1 mm [1.50 英寸]
  • 耗散常数
    • 0.75 m/W°C
  • 端接材料
    • 32 镀锡铜测量计,合金 180
  • 容差
    • ±10.0%
  • Beta
    • 3974
    • 3348
  • 系列名称 : 197
  • 工作温度 : -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]
  • 引脚长度 : 38.1 mm [1.50 英寸]
  • 耗散常数 : 0.75 m/W°C
  • 精度 : 25°C [77°F]
  • 电阻 : 1,000 Ohm|10,000 Ohm|3,000 Ohm
  • 端接材料 : 32 镀锡铜测量计,合金 180
  • 空气中的时间常数 : 15.0 s
  • 容差 : ±10.0%
  • 直径 : 2.413 mm [0.095 英寸]
  • Beta : 3974|3348
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
11.1 MB
5/11/2021
PDF 11.1 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/10/2021
PDF 293.8 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
11.1 MB
5/11/2021
PDF 11.1 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/10/2021
PDF 293.8 KB
Image
SKU
Description
alt
197-102DAG-A01
alt
197-302LAG-A01
alt
197-103LAG-A01