基于应用的解决方案交换机
DM 系列
低成本的台式、面板或机架安装仪表,带 4½ 英寸数字 LED 显示屏。紧凑型 ⅛ DIN 外壳,可通过交流、LVDT 和 VRT 激励
适用于波载传感器的 DM 型是一款工作台、仪表板或导轨安装式的经济型仪器,包含电源供电、信号调节器、放大器(双极输出为 5 V)和数字化仪。4 1/2-数字 LED 显示屏具有明亮、易读取等特点,高为 14,2 mm [0.56 in]。紧凑型 1/8 9,7 DIN 外壳尺寸为 4,8 cm 宽 x 13,2 cm 高 x 3.8 cm 厚 [1.9 in x 5.2 in x in]。
使用螺钉接线端子可轻松连接缆线和后部连接器。DM 型的特点是能为传感器提供 5 kHz 的驱动,具有稳定的信号放大器以及能实现更高精度的全新解调技术。
特征
- 与位移传感器配合使用
- 4½ 英寸数字 LED 显示屏
- 每秒转换 3 次