https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

基于应用的解决方案交换机

DT 系列

额定电流:10 A ac(UL 和 CSA 认证)。直流额定值。DPDT(双刀双掷)的 BZ 系列的封装尺寸。多种执行器和端子,25.4 mm 中心侧装

经销商库存

DT 系列开关在同一个壳体中内置了共用执行器控制的两个独立的单刀双掷开关 (SPDT) 触点。DPDT 触点配置为控制电路提供一个触点,并为信号或辅助电路提供另一个触点。

其他

  • 电流额定值
    • 10A
  • 电路
    • DPDT
  • 执行器
    •  针式柱塞
    • 直杆
    • 直柱塞
    •  滚轮杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
  • 安装中心
    • 25.4 mm ±0.05 mm [1 英寸 ±0.002 英寸]
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 15.9 mm [0.625 英寸]
    • 最小 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
    • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
  • 封闭
  • 释放力
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 0.56 N [2.0 oz]
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.42 N [1.5 oz]
    • 最小 0.97 N [3.5 oz]
    • 最小 0.83 N [3.0 oz]
    • 最小 0.15 N [0.52 oz]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.99 N 至 1.70 N [3.5 oz 至 6 oz]
    • 最大 1.57 N 至 2.64 N [5.5 oz 至 9.5 oz]
    • 最大 3.97 N [14.0 oz]
    • 最大 1.11 N 至 1.95 N [4 oz 至 7 oz]
    • 最大 1.67 N 至 2.78 N [6 oz 至 10 oz]
    • 最大 2.50 N 至 4.17 N [9 oz 至 15 oz]
    • 最大 3.34 N 至 5.56 N [12.0 oz 至 20.0 oz]
    • 最大 11.1 N [2.5 lb]
    • 最大 2.50 N 至 3.89 N [9.0 oz 至 14.0 oz]
    • 最大 1.25 N 至 2.09 N [4.5 oz 至 7.5 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 28.20 mm ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]
    • 18.03 mm [0.71 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 29.36 mm ±0.76 mm [1.156 英寸 ±0.030 英寸]
    • 31.75 mm ±0.76 mm [1.25 英寸 ±0.030 英寸]
    • 21.82 mm ±0.76 mm [0.859 英寸 ±0.030 英寸]
    • 30.96 ±1.14 mm [1.219 ±0.045 英寸]
    • 17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]
    • 15.62 mm ±0.38 mm [0.615 英寸 ±0.015 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 2.29 mm [0.090 英寸]
    • 最大 1.91 mm [0.075 英寸]
    • 最大 3.25 mm [0.128 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装高度
    • 32.49 mm [1.28 英寸]
  • 军用标准 号
    • MS25008-1
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 重量
    • 35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称
    • DT
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 电压
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 2.9 mm [0.114 英寸]
    • 最大 0.50 mm [0.020 英寸]
    • 最大 2.54 mm [0.100 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最大 9.27 mm [0.365 英寸]
    • 1.02 mm 至 1.52 mm [0.040 英寸 至 0.060 英寸]
    • 最大 12.44 mm [0.490 英寸]
    • 最大 4.95 mm [0.195 英寸]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂

其他

  • 电流额定值
    • 10A
  • 电路
    • DPDT
  • 执行器
    •  针式柱塞
    • 直杆
    • 直柱塞
    •  滚轮杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
  • 安装中心
    • 25.4 mm ±0.05 mm [1 英寸 ±0.002 英寸]
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 15.9 mm [0.625 英寸]
    • 最小 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
    • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
  • 封闭
  • 释放力
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 0.56 N [2.0 oz]
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.42 N [1.5 oz]
    • 最小 0.97 N [3.5 oz]
    • 最小 0.83 N [3.0 oz]
    • 最小 0.15 N [0.52 oz]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.99 N 至 1.70 N [3.5 oz 至 6 oz]
    • 最大 1.57 N 至 2.64 N [5.5 oz 至 9.5 oz]
    • 最大 3.97 N [14.0 oz]
    • 最大 1.11 N 至 1.95 N [4 oz 至 7 oz]
    • 最大 1.67 N 至 2.78 N [6 oz 至 10 oz]
    • 最大 2.50 N 至 4.17 N [9 oz 至 15 oz]
    • 最大 3.34 N 至 5.56 N [12.0 oz 至 20.0 oz]
    • 最大 11.1 N [2.5 lb]
    • 最大 2.50 N 至 3.89 N [9.0 oz 至 14.0 oz]
    • 最大 1.25 N 至 2.09 N [4.5 oz 至 7.5 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 28.20 mm ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]
    • 18.03 mm [0.71 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 29.36 mm ±0.76 mm [1.156 英寸 ±0.030 英寸]
    • 31.75 mm ±0.76 mm [1.25 英寸 ±0.030 英寸]
    • 21.82 mm ±0.76 mm [0.859 英寸 ±0.030 英寸]
    • 30.96 ±1.14 mm [1.219 ±0.045 英寸]
    • 17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]
    • 15.62 mm ±0.38 mm [0.615 英寸 ±0.015 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 2.29 mm [0.090 英寸]
    • 最大 1.91 mm [0.075 英寸]
    • 最大 3.25 mm [0.128 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装高度
    • 32.49 mm [1.28 英寸]
  • 军用标准 号
    • MS25008-1
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 重量
    • 35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称
    • DT
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 电压
    • 250 Vac
    • 28 Vdc
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 2.9 mm [0.114 英寸]
    • 最大 0.50 mm [0.020 英寸]
    • 最大 2.54 mm [0.100 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最大 9.27 mm [0.365 英寸]
    • 1.02 mm 至 1.52 mm [0.040 英寸 至 0.060 英寸]
    • 最大 12.44 mm [0.490 英寸]
    • 最大 4.95 mm [0.195 英寸]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
  • 执行器 :  针式柱塞|直杆|直柱塞| 滚轮杠杆
  • 超行程 (OT) : 最小 0.25 mm [0.010 英寸]|最小 0.13 mm [0.005 英寸]|最小 15.9 mm [0.625 英寸]|最小 0.38 mm [0.015 英寸]|最小 1.2 mm [0.047 英寸]|最小 0.8 mm [0.032 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 释放力 : 最小 0.21 N [0.75 oz]|最小 0.56 N [2.0 oz]|最小 0.28 N [1.0 oz]|最小 0.42 N [1.5 oz]|最小 0.97 N [3.5 oz]|最小 0.83 N [3.0 oz]|最小 0.15 N [0.52 oz]
  • 电流额定值 : 10A
  • 操作力 (OF) : 最大 0.99 N 至 1.70 N [3.5 oz 至 6 oz]|最大 1.57 N 至 2.64 N [5.5 oz 至 9.5 oz]|最大 3.97 N [14.0 oz]|最大 1.11 N 至 1.95 N [4 oz 至 7 oz]|最大 1.67 N 至 2.78 N [6 oz 至 10 oz]|最大 2.50 N 至 4.17 N [9 oz 至 15 oz]|最大 3.34 N 至 5.56 N [12.0 oz 至 20.0 oz]|最大 11.1 N [2.5 lb]|最大 2.50 N 至 3.89 N [9.0 oz 至 14.0 oz]|最大 1.25 N 至 2.09 N [4.5 oz 至 7.5 oz]|最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]
  • 操作位置 (OP) : 28.20 mm ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]|18.03 mm [0.71 英寸]|30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]|29.36 mm ±0.76 mm [1.156 英寸 ±0.030 英寸]|31.75 mm ±0.76 mm [1.25 英寸 ±0.030 英寸]|21.82 mm ±0.76 mm [0.859 英寸 ±0.030 英寸]|30.96 ±1.14 mm [1.219 ±0.045 英寸]|17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]|15.62 mm ±0.38 mm [0.615 英寸 ±0.015 英寸]
  • 封装长度 : 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子 : 螺钉
  • 预行程 (PT) : 最大 1.14 mm [0.045 英寸]|最大 2.29 mm [0.090 英寸]|最大 1.91 mm [0.075 英寸]|最大 3.25 mm [0.128 英寸]
  • 工作温度 : -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路 : DPDT
  • 封装高度 : 32.49 mm [1.28 英寸]
  • 军用标准 号 : MS25008-1
  • 拧紧力矩 : 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸 : 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型 : 黄金|白银
  • 机构认证和标准 : 经过 UL、CSA 认证
  • 重量 : 35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称 : DT
  • 封装宽度 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心 : 25.4 mm ±0.05 mm [1 英寸 ±0.002 英寸]
  • 电压 : 250 Vac|28 Vdc
  • 差动行程 (DT) : 最大 1.02 mm [0.040 英寸]|最大 2.9 mm [0.114 英寸]|最大 0.50 mm [0.020 英寸]|最大 2.54 mm [0.100 英寸]|最大 1.27 mm [0.050 英寸]|最大 2.16 mm [0.085 英寸]|最大 9.27 mm [0.365 英寸]|1.02 mm 至 1.52 mm [0.040 英寸 至 0.060 英寸]|最大 12.44 mm [0.490 英寸]|最大 4.95 mm [0.195 英寸]|最大 2.03 mm [0.080 英寸]
  • 外壳材料 : 通用酚醛树脂
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
DT Series Product Photo
2.33 MB
5/11/2021
2.33 MB
Image
SKU
Description
alt
DT-2RS1-A7
alt
DT-2RV49-B6
alt
DT-2RV23-A7
alt
DT-2R4-B6
alt
DT-2R-B6
alt
DT-2RV22-A7
alt
DT-2RV-A7
alt
DT-2R48-B6
alt
DT-2RV31-A7
alt
DT-2R722-A7