https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

基于应用的解决方案交换机

MT 系列

直流电流:10 A(UL 和 CSA 认证)。磁性灭弧触点设计,适合直流应用。多种执行器和端子;25.4 mm 中心距侧装

经销商库存

MT 系列 磁性灭弧开关专门设计用于切换高功率 (125 Vdc/250 Vdc) 电气负载。触点间隙周围的整块磁铁会从触点上转移走电弧,从而延长开关寿命。热气可从盖和壳体间的通风口散出。

其他

  • 执行器
    •  滚轮杠杆
    •  针式柱塞
    • 灵活叶片式
    • 柔性滚轮叶
    • 直杆
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
  • 封闭
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.63 N [2.25 oz]
    • 最大 6.12 N 至 9.73 N [22 oz 至 35 oz]
    • 最大 3.34 N [12 oz]
    • 最大 0.75 N [2.7 oz]
    • 最大 3.34 N 至 5.00 N [12 oz 至 18 oz]
    • 最大 0.72 N [2.5 oz]
    • 最大 1.25 N [4.5 oz]
    • 最大 0.56 N [2.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.07 N [0.25 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小值 2.22 N [8 oz]
    • 最小 1.39 N [5.0 oz]
  • 电流额定值
    • 10A
  • 操作位置 (OP)
    • 15.88 mm ±0.38 mm [0.625 英寸 ±0.015 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 31.3 mm ±0.76 mm [1.234 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子
    • 焊接
  • 预行程 (PT)
    • 最大 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 5.08 mm [0.20 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 82°C [-67°F 至 180°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 操作
    • 三位
    • 二位
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 钮子开关
  • 触点类型
    • 镀金
    • 白银
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 重量
    • 34.5 g [0.076 lb]
    • 27.2 g [0.060 lb]
  • 系列名称
    • MT
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac/125 Vdc
  • 底座
    • 15/32 in (11.9 mm) 衬套
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.101 mm 至 0.178 mm [0.004 英寸 至 0.007 英寸]
    • 最大 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最大 0.89 mm [0.035 英寸]
  • 执行器长度
    • 63.5 mm [2.5 英寸]
    • 26.16 mm [1.03 英寸]
  • 外壳材料
    • 抗弧三聚氰胺

其他

  • 执行器
    •  滚轮杠杆
    •  针式柱塞
    • 灵活叶片式
    • 柔性滚轮叶
    • 直杆
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
  • 封闭
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.63 N [2.25 oz]
    • 最大 6.12 N 至 9.73 N [22 oz 至 35 oz]
    • 最大 3.34 N [12 oz]
    • 最大 0.75 N [2.7 oz]
    • 最大 3.34 N 至 5.00 N [12 oz 至 18 oz]
    • 最大 0.72 N [2.5 oz]
    • 最大 1.25 N [4.5 oz]
    • 最大 0.56 N [2.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.07 N [0.25 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小值 2.22 N [8 oz]
    • 最小 1.39 N [5.0 oz]
  • 电流额定值
    • 10A
  • 操作位置 (OP)
    • 15.88 mm ±0.38 mm [0.625 英寸 ±0.015 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 31.3 mm ±0.76 mm [1.234 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子
    • 焊接
  • 预行程 (PT)
    • 最大 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 5.08 mm [0.20 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 82°C [-67°F 至 180°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 操作
    • 三位
    • 二位
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 钮子开关
  • 触点类型
    • 镀金
    • 白银
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 重量
    • 34.5 g [0.076 lb]
    • 27.2 g [0.060 lb]
  • 系列名称
    • MT
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac/125 Vdc
  • 底座
    • 15/32 in (11.9 mm) 衬套
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.101 mm 至 0.178 mm [0.004 英寸 至 0.007 英寸]
    • 最大 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最大 0.89 mm [0.035 英寸]
  • 执行器长度
    • 63.5 mm [2.5 英寸]
    • 26.16 mm [1.03 英寸]
  • 外壳材料
    • 抗弧三聚氰胺
  • 执行器 :  滚轮杠杆| 针式柱塞|灵活叶片式|柔性滚轮叶|直杆
  • 超行程 (OT) : 最小 0.8 mm [0.032 英寸]|最小 1.02 mm [0.04 英寸]|最小 0.38 mm [0.015 英寸]|最小 0.13 mm [0.005 英寸]|最小 1.52 mm [0.060 英寸]|最小 1.2 mm [0.047 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 操作力 (OF) : 最大 0.63 N [2.25 oz]|最大 6.12 N 至 9.73 N [22 oz 至 35 oz]|最大 3.34 N [12 oz]|最大 0.75 N [2.7 oz]|最大 3.34 N 至 5.00 N [12 oz 至 18 oz]|最大 0.72 N [2.5 oz]|最大 1.25 N [4.5 oz]|最大 0.56 N [2.0 oz]
  • 释放力 : 最小 0.28 N [1.0 oz]|最小 0.07 N [0.25 oz]|最小 0.14 N [0.494 oz]|最小值 2.22 N [8 oz]|最小 1.39 N [5.0 oz]
  • 电流额定值 : 10A
  • 操作位置 (OP) : 15.88 mm ±0.38 mm [0.625 英寸 ±0.015 英寸]|30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]|19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]|31.3 mm ±0.76 mm [1.234 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度 : 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子 : 焊接
  • 预行程 (PT) : 最大 12.7 mm [0.50 英寸]|最大 1.02 mm [0.040 英寸]|最大 5.08 mm [0.20 英寸]
  • 工作温度 : -55°C 至 82°C [-67°F 至 180°F]|-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 封装高度 : 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩 : 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 操作 : 三位|二位
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 钮子开关
  • 触点类型 : 镀金|白银
  • 机构认证和标准 : 经过 UL、CSA 认证
  • 重量 : 34.5 g [0.076 lb]|27.2 g [0.060 lb]
  • 系列名称 : MT
  • 封装宽度 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心 : 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压 : 125 Vac/125 Vdc
  • 底座 : 15/32 in (11.9 mm) 衬套
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.101 mm 至 0.178 mm [0.004 英寸 至 0.007 英寸]|最大 2.16 mm [0.085 英寸]|最大 0.89 mm [0.035 英寸]
  • 执行器长度 : 63.5 mm [2.5 英寸]|26.16 mm [1.03 英寸]
  • 外壳材料 : 抗弧三聚氰胺
Data Sheet
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Circuitry/Operating action
名称
描述
文件大小
日期
大小
Product Photo
名称
描述
文件大小
日期
大小
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/1/2021
731.91 KB