https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

基于应用的解决方案交换机

WW 系列

插入式面板安装。慢动 DB 触点设计。UL、CSA。额定电流高达 16 A 的触点。最高 3 触点可用

经销商库存

WW 系列开关机构是一种非快动双断短杆型结构。有单回路、双回路和三回路多种型号产品。三回路开关有两个极。在一个三回路开关中,在非操作运行条件下(见左图)电路 #2 是闭合的,而电路 #1 和 #3 是断开的。当柱塞被压下时,电路 #2 断开,而电路 #1 和 #3 闭合。

因为开关接通/断开形成两个单独的电路(#1 和 #3),所以该开关是两极的。当柱塞被松开时,电路 #1 和 #3 断开,而电路 #2 闭合。

其他

  • 电流额定值
    • 3A
    • 0.1 A
  • 电路
    • SPNC
  • 执行器
    • 柱塞杠杆
  • 开关类型
    • 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 英寸 x 1.12 英寸]面板开孔)
  • 端子
    • 快速连接
  • 执行器长度
    • 12.5 mm [0.49 英寸]
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 5.0 mm [0.20 英寸]
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 预期机械寿命
    • 100000 次循环
  • 封闭
  • 操作位置 (OP)
    • 3.5 mm [0.14 英寸]
  • 封装长度
    • 17.53 mm [0.69 英寸]
  • 系列名称
    • WW
  • 封装宽度
    • 31.52 mm [1.241 英寸]
  • 封装高度
    • 40.00 mm [1.575 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac
  • 推荐用途
    • 门状态指示;可提供柱塞保护装置
    • 门状态显示
  • 外壳材料
    • 塑料

其他

  • 电流额定值
    • 3A
    • 0.1 A
  • 电路
    • SPNC
  • 执行器
    • 柱塞杠杆
  • 开关类型
    • 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 英寸 x 1.12 英寸]面板开孔)
  • 端子
    • 快速连接
  • 执行器长度
    • 12.5 mm [0.49 英寸]
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 5.0 mm [0.20 英寸]
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 预期机械寿命
    • 100000 次循环
  • 封闭
  • 操作位置 (OP)
    • 3.5 mm [0.14 英寸]
  • 封装长度
    • 17.53 mm [0.69 英寸]
  • 系列名称
    • WW
  • 封装宽度
    • 31.52 mm [1.241 英寸]
  • 封装高度
    • 40.00 mm [1.575 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac
  • 推荐用途
    • 门状态指示;可提供柱塞保护装置
    • 门状态显示
  • 外壳材料
    • 塑料
  • 执行器 : 柱塞杠杆
  • 材料 : 塑料
  • 超行程 (OT) : 最小 5.0 mm [0.20 英寸]
  • 机构认证和标准 : 经过 UL、CSA 认证
  • 预期机械寿命 : 100000 次循环
  • 封闭 : 否
  • 电流额定值 : 3A|0.1 A
  • 操作位置 (OP) : 3.5 mm [0.14 英寸]
  • 封装长度 : 17.53 mm [0.69 英寸]
  • 端子 : 快速连接
  • 系列名称 : WW
  • 封装宽度 : 31.52 mm [1.241 英寸]
  • 开关类型 : 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 英寸 x 1.12 英寸]面板开孔)
  • 电路 : SPNC
  • 封装高度 : 40.00 mm [1.575 英寸]
  • 电压 : 125 Vac
  • 推荐用途 : 门状态指示;可提供柱塞保护装置|门状态显示
  • 执行器长度 : 12.5 mm [0.49 英寸]
  • 外壳材料 : 塑料
目录
名称
描述
文件大小
日期
大小
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
WW Series Door Switches
153.63 KB
12/3/2020
PDF 153.63 KB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
WW1K05D-D9
alt
WW1G02A-D9
alt
WW2K29H-D9
alt
WW1A24A-D8
alt
WW1G03A-D7