https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

大型微动开关

BZ 系列

交流电流:15 A(UL 和 CSA 认证),16 A(CE 和 ENEC认证)。直流额定值。单刀双掷。多种执行器和端子。25.4 mm 中心距。侧面或面板。MIL-PRF 8805 列表

经销商库存

MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列微动开关具有良好的精度、可靠性和可重复性,以及较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。

采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。MICRO SWITCH6AS 系列包括两个大型高级BZ/BA/BM/BE 速动开关,这两个速动开关成套运行且由一个单独的执行器驱动。一个或两个开关可选择现场可调节操作点。

其他

  • 电流额定值
    • 22 A
    • 10A
    • 5A
    • 1A
    • 15 A
  • 电路
    • DPDT
    • SPDT
  • 执行器
    • 灵活叶片式
    • 可调节滚轮杠杆
    • 高过行程柱塞
    • 中型过行程柱塞
    • 摆动
    • 刚性或弹性杠杆
    • 过行程柱塞
    • 直杆
    •  滚轮柱塞
    • 密封针式柱塞
    •  针式柱塞
    • 弹簧丝执行器
    • 低过行程柱塞
    • 高过行程滚轮柱塞
    •  滚轮杠杆
    • 模拟滚轮杠杆
    • 柔性滚轮叶
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 玻璃丝编织线/丙烯酸涂层线束
    • 快速连接
    • 焊接
    • 线束
    • 螺钉
    • 手动复位焊接端子
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.36 mm [0.014 英寸]
    • 最小 3.58 mm [0.141 英寸]
    • 最小 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 3.54 mm [0.135 英寸]
    • 最小 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最小 1.57 mm [0.062 英寸]
    • 最小 3.56 mm [0.140 英寸]
    • 最小 3.18 mm [0.125 英寸]
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 0.13 mm 至 0.2 mm [0.005 英寸 至 0.008 英寸]
    • 最小 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 最小 3.96 mm [0.156 英寸]
    • 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
    • 最小 2.39 mm [0.094 英寸]
    • 最小 4.37 mm [0.172 英寸]
    • 最小 3.15 mm [0.124 英寸]
  • 封闭
    • 环境
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.28 N 至 0.90 N [1.0 oz 至 3.25 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]
    • 1.95 N 至 3.34 N [7.0 oz 至 12 oz]
    • 0.28 N 至 7.78 N
    • 最大 1.13 N [4.0 oz]
    • 最大 6.12 N 至 7.78 N [22 oz 至 28 oz]
    • 0.28 N 至 1.25 N [1.0 oz 至 4.5 oz]
    • 最大 0.97 N [3.5 oz]
    • 最大 1.11N 至 2.78 N [4 oz 至 10 oz]
    • 最大 2.5 N [9.0 oz]
    • 最大 0.70 N [2.47 oz]
    • 最大 1.67 N [6 oz]
    • 最大 3.89 N 至 5.56 N [14.0 oz 至 20.0 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.50 N [7.0 oz 至 9.0 oz]
    • 最大 3.34 N [12.0 oz]
    • 最大 0.28 N [1.0 oz]
    • 最大 1.25 N [4.5 oz]
    • 最大 0.83 N [3.0 oz]
    • 最大 7 gf
    • 最大 3.97 N 至 6.67 N [14 oz 至 24 oz]
    • 最大 1.0 oz 至 28 oz
    • 最大 2.22 N 至 2.78 N [8 oz 至 10 oz]
    • 最大 6.67 N [24 oz]
    • 最大 1.04 N 至 1.39 N [3.75 oz 至 5.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.035 N [0.123 oz]
    • 最小 0.42 N [1.5 oz]
    • 最小 1.67 N [6.0 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 1.11 N [4.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 29.77 mm - 30.56 mm [1.172 英寸 - 1.203 英寸]
    • 33.32 mm ±1.14 mm [1.312 英寸 ±0.045 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]
    • 28.6 mm ±0.76 mm [1.125 英寸 ±0.030 英寸]
    • 19.1 mm [0.750 英寸]
    • 38.10 mm ±0.51 mm [1.500 英寸 ±0.020 英寸]
    • 30.18 mm [0.709 英寸] ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]
    • 30.17 mm ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]
    • 28.20 mm [0.787 英寸] ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]
    • 29.2 mm 至 31.5 mm [1.15 英寸 至 1.24 英寸]
    • 48.4 mm ±0.50 mm [1.906 英寸 ±0.020 英寸]
    • 49.61 mm ±1.14 mm [1.953 英寸 ±0.045 英寸]
    • 43.26 mm [1.024 英寸] ±0.51 mm [1.719 英寸 ±0.020 英寸]
    • 17.02 mm 至 22.35 mm [0.670 英寸 至 0.880 英寸]
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 0.625 英寸 ±0.015 英寸 至 2.232 英寸 ±0.045 英寸
    • 15.88 mm ±0.38 mm 至 56.69 mm ±1.14 mm
    • 15.88 mm [0.625 英寸]
    • 21.82 mm [0.859 英寸]
    • 56.69 mm ±1.14 mm [2.232 英寸 ±0.045 英寸]
    • 28.6 mm ±0.76 mm [0.780 英寸 ± 0.010 英寸]
    • 28.6 mm [1.125 英寸]
    • 43.26 mm [1.024 英寸] ±0.76 mm [1.703 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
    • -53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
    • 0.67 N m [6.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程,防尘和防溅射密封
    • 超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程
    • 可在最高 121°C [250°F] 的温度下运行 100 小时
    • 弹簧片执行机构的操作力和稳定性
    • SPST(常开)
    • 大多数应用 SPDT
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 白银
    • 银氧化锡
    • 黄金
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
    • UL、CSA、CE、DEMKO
  • 重量
    • 43.09 g [0.095 lb]
    • 39 g [0.086 lb]
    • 24.94 g 至 34.01 g [0.055 lb 至 0.075 lb]
    • 28.6 g [0.063 lb]
    • 27.2 g [0.060 lb]
    • 29.5 g [0.065 lb]
    • 34.5 g [0.076 lb]
    • 33.1 g [0.073 lb]
    • 63.5 g [0.14 lb]
    • 35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 电压
    • 115 Vac
    • 250 Vac
    • 125 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 0.0002 英寸 至 0.150 英寸
    • 2.36 mm [0.093 in]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
    • 最大 0.064 mm 至 0.127 mm [0.0025 英寸 至 0.0050 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]
    • 0.005 mm 至 0.013 mm [0.0002 英寸 至 0.0005 英寸]
    • 最大 0.08 mm [0.003 英寸]
    • 最大 0,2 mm [0.008 in]
    • 最大 0.025 mm [0.001 英寸]
    • 0.005 mm 至 3.81 mm
    • 0.08 mm 至 0.51 mm [0.003 英寸 至 0.020 英寸]
    • 0.46 mm 至 3.68 mm [0.018 英寸 至 0.145 英寸]
    • 最大 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 0.18 mm 至 1.27 mm [0.007 英寸 至 0.050 英寸]
    • 0.005 mm 至 0.2 mm [0.0002 英寸 至 0.0008 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
    • 耐高温酚醛树脂

其他

  • 电流额定值
    • 22 A
    • 10A
    • 5A
    • 1A
    • 15 A
  • 电路
    • DPDT
    • SPDT
  • 执行器
    • 灵活叶片式
    • 可调节滚轮杠杆
    • 高过行程柱塞
    • 中型过行程柱塞
    • 摆动
    • 刚性或弹性杠杆
    • 过行程柱塞
    • 直杆
    •  滚轮柱塞
    • 密封针式柱塞
    •  针式柱塞
    • 弹簧丝执行器
    • 低过行程柱塞
    • 高过行程滚轮柱塞
    •  滚轮杠杆
    • 模拟滚轮杠杆
    • 柔性滚轮叶
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 玻璃丝编织线/丙烯酸涂层线束
    • 快速连接
    • 焊接
    • 线束
    • 螺钉
    • 手动复位焊接端子
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.36 mm [0.014 英寸]
    • 最小 3.58 mm [0.141 英寸]
    • 最小 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 最小 0.13 mm [0.005 英寸]
    • 最小 3.54 mm [0.135 英寸]
    • 最小 2.16 mm [0.085 英寸]
    • 最小 1.57 mm [0.062 英寸]
    • 最小 3.56 mm [0.140 英寸]
    • 最小 3.18 mm [0.125 英寸]
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 0.13 mm 至 0.2 mm [0.005 英寸 至 0.008 英寸]
    • 最小 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 最小 3.96 mm [0.156 英寸]
    • 最小 1.52 mm [0.060 英寸]
    • 最小 2.39 mm [0.094 英寸]
    • 最小 4.37 mm [0.172 英寸]
    • 最小 3.15 mm [0.124 英寸]
  • 封闭
    • 环境
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.28 N 至 0.90 N [1.0 oz 至 3.25 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]
    • 1.95 N 至 3.34 N [7.0 oz 至 12 oz]
    • 0.28 N 至 7.78 N
    • 最大 1.13 N [4.0 oz]
    • 最大 6.12 N 至 7.78 N [22 oz 至 28 oz]
    • 0.28 N 至 1.25 N [1.0 oz 至 4.5 oz]
    • 最大 0.97 N [3.5 oz]
    • 最大 1.11N 至 2.78 N [4 oz 至 10 oz]
    • 最大 2.5 N [9.0 oz]
    • 最大 0.70 N [2.47 oz]
    • 最大 1.67 N [6 oz]
    • 最大 3.89 N 至 5.56 N [14.0 oz 至 20.0 oz]
    • 最大 1.95 N 至 2.50 N [7.0 oz 至 9.0 oz]
    • 最大 3.34 N [12.0 oz]
    • 最大 0.28 N [1.0 oz]
    • 最大 1.25 N [4.5 oz]
    • 最大 0.83 N [3.0 oz]
    • 最大 7 gf
    • 最大 3.97 N 至 6.67 N [14 oz 至 24 oz]
    • 最大 1.0 oz 至 28 oz
    • 最大 2.22 N 至 2.78 N [8 oz 至 10 oz]
    • 最大 6.67 N [24 oz]
    • 最大 1.04 N 至 1.39 N [3.75 oz 至 5.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.035 N [0.123 oz]
    • 最小 0.42 N [1.5 oz]
    • 最小 1.67 N [6.0 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 1.11 N [4.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 29.77 mm - 30.56 mm [1.172 英寸 - 1.203 英寸]
    • 33.32 mm ±1.14 mm [1.312 英寸 ±0.045 英寸]
    • 30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]
    • 17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]
    • 28.6 mm ±0.76 mm [1.125 英寸 ±0.030 英寸]
    • 19.1 mm [0.750 英寸]
    • 38.10 mm ±0.51 mm [1.500 英寸 ±0.020 英寸]
    • 30.18 mm [0.709 英寸] ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]
    • 30.17 mm ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]
    • 28.20 mm [0.787 英寸] ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]
    • 29.2 mm 至 31.5 mm [1.15 英寸 至 1.24 英寸]
    • 48.4 mm ±0.50 mm [1.906 英寸 ±0.020 英寸]
    • 49.61 mm ±1.14 mm [1.953 英寸 ±0.045 英寸]
    • 43.26 mm [1.024 英寸] ±0.51 mm [1.719 英寸 ±0.020 英寸]
    • 17.02 mm 至 22.35 mm [0.670 英寸 至 0.880 英寸]
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 0.625 英寸 ±0.015 英寸 至 2.232 英寸 ±0.045 英寸
    • 15.88 mm ±0.38 mm 至 56.69 mm ±1.14 mm
    • 15.88 mm [0.625 英寸]
    • 21.82 mm [0.859 英寸]
    • 56.69 mm ±1.14 mm [2.232 英寸 ±0.045 英寸]
    • 28.6 mm ±0.76 mm [0.780 英寸 ± 0.010 英寸]
    • 28.6 mm [1.125 英寸]
    • 43.26 mm [1.024 英寸] ±0.76 mm [1.703 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
    • -53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
    • 0.67 N m [6.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程,防尘和防溅射密封
    • 超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程
    • 可在最高 121°C [250°F] 的温度下运行 100 小时
    • 弹簧片执行机构的操作力和稳定性
    • SPST(常开)
    • 大多数应用 SPDT
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 白银
    • 银氧化锡
    • 黄金
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
    • UL、CSA、CE、DEMKO
  • 重量
    • 43.09 g [0.095 lb]
    • 39 g [0.086 lb]
    • 24.94 g 至 34.01 g [0.055 lb 至 0.075 lb]
    • 28.6 g [0.063 lb]
    • 27.2 g [0.060 lb]
    • 29.5 g [0.065 lb]
    • 34.5 g [0.076 lb]
    • 33.1 g [0.073 lb]
    • 63.5 g [0.14 lb]
    • 35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 电压
    • 115 Vac
    • 250 Vac
    • 125 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 0.0002 英寸 至 0.150 英寸
    • 2.36 mm [0.093 in]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
    • 最大 0.064 mm 至 0.127 mm [0.0025 英寸 至 0.0050 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]
    • 0.005 mm 至 0.013 mm [0.0002 英寸 至 0.0005 英寸]
    • 最大 0.08 mm [0.003 英寸]
    • 最大 0,2 mm [0.008 in]
    • 最大 0.025 mm [0.001 英寸]
    • 0.005 mm 至 3.81 mm
    • 0.08 mm 至 0.51 mm [0.003 英寸 至 0.020 英寸]
    • 0.46 mm 至 3.68 mm [0.018 英寸 至 0.145 英寸]
    • 最大 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 0.18 mm 至 1.27 mm [0.007 英寸 至 0.050 英寸]
    • 0.005 mm 至 0.2 mm [0.0002 英寸 至 0.0008 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
    • 耐高温酚醛树脂
  • 执行器 : 灵活叶片式|可调节滚轮杠杆|高过行程柱塞|中型过行程柱塞|摆动|刚性或弹性杠杆|过行程柱塞|直杆| 滚轮柱塞|密封针式柱塞| 针式柱塞|弹簧丝执行器|低过行程柱塞|高过行程滚轮柱塞| 滚轮杠杆|模拟滚轮杠杆|柔性滚轮叶
  • 材料 : 塑料
  • 超行程 (OT) : 最小 0.36 mm [0.014 英寸]|最小 3.58 mm [0.141 英寸]|最小 2.54 mm [0.10 英寸]|最小 0.13 mm [0.005 英寸]|最小 3.54 mm [0.135 英寸]|最小 2.16 mm [0.085 英寸]|最小 1.57 mm [0.062 英寸]|最小 3.56 mm [0.140 英寸]|最小 3.18 mm [0.125 英寸]|最小 5.56 mm [0.219 英寸]|最小 1.02 mm [0.04 英寸]|最小 0.13 mm 至 0.2 mm [0.005 英寸 至 0.008 英寸]|最小 12.7 mm [0.50 英寸]|最小 3.96 mm [0.156 英寸]|最小 1.52 mm [0.060 英寸]|最小 2.39 mm [0.094 英寸]|最小 4.37 mm [0.172 英寸]|最小 3.15 mm [0.124 英寸]
  • 封闭 : 环境|否
  • 操作力 (OF) : 最大 0.28 N 至 0.90 N [1.0 oz 至 3.25 oz]|最大 1.95 N 至 2.78 N [7.0 oz 至 10.0 oz]|1.95 N 至 3.34 N [7.0 oz 至 12 oz]|0.28 N 至 7.78 N|最大 1.13 N [4.0 oz]|最大 6.12 N 至 7.78 N [22 oz 至 28 oz]|0.28 N 至 1.25 N [1.0 oz 至 4.5 oz]|最大 0.97 N [3.5 oz]|最大 1.11N 至 2.78 N [4 oz 至 10 oz]|最大 2.5 N [9.0 oz]|最大 0.70 N [2.47 oz]|最大 1.67 N [6 oz]|最大 3.89 N 至 5.56 N [14.0 oz 至 20.0 oz]|最大 1.95 N 至 2.50 N [7.0 oz 至 9.0 oz]|最大 3.34 N [12.0 oz]|最大 0.28 N [1.0 oz]|最大 1.25 N [4.5 oz]|最大 0.83 N [3.0 oz]|最大 7 gf|最大 3.97 N 至 6.67 N [14 oz 至 24 oz]|最大 1.0 oz 至 28 oz|最大 2.22 N 至 2.78 N [8 oz 至 10 oz]|最大 6.67 N [24 oz]|最大 1.04 N 至 1.39 N [3.75 oz 至 5.0 oz]
  • 释放力 : 最小 0.035 N [0.123 oz]|最小 0.42 N [1.5 oz]|最小 1.67 N [6.0 oz]|最小 0.14 N [0.494 oz]|最小 0.21 N [0.75 oz]|最小 1.11 N [4.0 oz]
  • 电流额定值 : 22 A|10A|5A|1A|15 A
  • 操作位置 (OP) : 29.77 mm - 30.56 mm [1.172 英寸 - 1.203 英寸]|33.32 mm ±1.14 mm [1.312 英寸 ±0.045 英寸]|30.17 mm ±0.38 mm [1.188 英寸 ±0.015 英寸]|17.48 mm ±0.76 mm [0.688 英寸 ±0.030 英寸]|28.6 mm ±0.76 mm [1.125 英寸 ±0.030 英寸]|19.1 mm [0.750 英寸]|38.10 mm ±0.51 mm [1.500 英寸 ±0.020 英寸]|30.18 mm [0.709 英寸] ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]|30.17 mm ±0.76 mm [1.188 英寸 ±0.030 英寸]|28.20 mm [0.787 英寸] ±0.51 mm [1.11 英寸 ±0.020 英寸]|29.2 mm 至 31.5 mm [1.15 英寸 至 1.24 英寸]|48.4 mm ±0.50 mm [1.906 英寸 ±0.020 英寸]|49.61 mm ±1.14 mm [1.953 英寸 ±0.045 英寸]|43.26 mm [1.024 英寸] ±0.51 mm [1.719 英寸 ±0.020 英寸]|17.02 mm 至 22.35 mm [0.670 英寸 至 0.880 英寸]|19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]|0.625 英寸 ±0.015 英寸 至 2.232 英寸 ±0.045 英寸|15.88 mm ±0.38 mm 至 56.69 mm ±1.14 mm|15.88 mm [0.625 英寸]|21.82 mm [0.859 英寸]|56.69 mm ±1.14 mm [2.232 英寸 ±0.045 英寸]|28.6 mm ±0.76 mm [0.780 英寸 ± 0.010 英寸]|28.6 mm [1.125 英寸]|43.26 mm [1.024 英寸] ±0.76 mm [1.703 英寸 ±0.030 英寸]
  • 封装长度 : 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子 : 玻璃丝编织线/丙烯酸涂层线束|快速连接|焊接|线束|螺钉|手动复位焊接端子
  • 预行程 (PT) : 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
  • 工作温度 : -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]|-55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]|-55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]|-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]|-53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路 : DPDT|SPDT
  • 封装高度 : 24.1 mm [0.95 in]
  • 拧紧力矩 : 0.33 N m [3.0 in lb]|0.67 N m [6.0 in lb]
  • 推荐用途 : 超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程,防尘和防溅射密封|超行程增大,适用于手动操作以及慢速最高 20° 的凸轮升程|可在最高 121°C [250°F] 的温度下运行 100 小时|弹簧片执行机构的操作力和稳定性|SPST(常开)|大多数应用 SPDT
  • 安装螺钉尺寸 : 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型 : 白银|银氧化锡|黄金
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA|UL、CSA、CE、DEMKO
  • 重量 : 43.09 g [0.095 lb]|39 g [0.086 lb]|24.94 g 至 34.01 g [0.055 lb 至 0.075 lb]|28.6 g [0.063 lb]|27.2 g [0.060 lb]|29.5 g [0.065 lb]|34.5 g [0.076 lb]|33.1 g [0.073 lb]|63.5 g [0.14 lb]|35.5 g [0.078 lb]
  • 系列名称 : BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心 : 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压 : 115 Vac|250 Vac|125 Vac
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.38 mm [0.015 英寸]|0.0002 英寸 至 0.150 英寸|2.36 mm [0.093 in]|最大 2.03 mm [0.080 英寸]|最大 0.064 mm 至 0.127 mm [0.0025 英寸 至 0.0050 英寸]|最大 0.05 mm [0.002 英寸]|0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]|0.005 mm 至 0.013 mm [0.0002 英寸 至 0.0005 英寸]|最大 0.08 mm [0.003 英寸]|最大 0,2 mm [0.008 in]|最大 0.025 mm [0.001 英寸]|0.005 mm 至 3.81 mm|0.08 mm 至 0.51 mm [0.003 英寸 至 0.020 英寸]|0.46 mm 至 3.68 mm [0.018 英寸 至 0.145 英寸]|最大 0.64 mm [0.025 英寸]|0.18 mm 至 1.27 mm [0.007 英寸 至 0.050 英寸]|0.005 mm 至 0.2 mm [0.0002 英寸 至 0.0008 英寸]
  • 外壳材料 : 通用酚醛树脂|耐高温酚醛树脂
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/24/2021
PDF 2.09 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
8/4/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
8/5/2021
PDF 3.76 MB
成功案例
名称
描述
文件大小
日期
大小
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/24/2021
PDF 129.19 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
BZ Series Product Photo
42.17 MB
6/4/2021
42.17 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
8/4/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
BZ Series Product Photo
42.17 MB
6/4/2021
42.17 MB
A Good Range of Mobility - BZ Switches
129.19 KB
5/24/2021
PDF 129.19 KB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
2.09 MB
5/24/2021
PDF 2.09 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
8/5/2021
PDF 3.76 MB
Image
SKU
Description
alt
BZ-2RW82
alt
BZ-2RW82-A2
alt
BZ-2RW8055513T
alt
BZ-2RQ233-A2
alt
BZ-3YQ18T
alt
BZ-2RW8244-P4
alt
BZ-7YQ1T1
alt
BZ-2RQ18
alt
BZ-3RDS15T-S
alt
BZ-2RW822-D5