https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

大型微动开关

WA 系列

20 A,SPNC。多种执行器和端子,25.4 mm 中心。侧面或板载

经销商库存

MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列微动开关具有良好的精度、可靠性和可重复性,以及较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。

凭借先进的制造工艺和严格的质量管理,霍尼韦尔制造了 满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。

其他

  • 电流额定值
    • 20 A
  • 电路
    • SPNC
  • 执行器
    •  针式柱塞
    • 直杆
    • 特殊杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
    • 镀金银
  • 超行程 (OT)
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 1.98 mm [0.078 英寸]
    • 最小 1.91 mm [0.075 英寸]
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭
  • 机构认证和标准
    • CE、CSA、SEMKO
    • UL、CE、CSA 和 ENEC
  • 操作力 (OF)
    • 最大 5.56 N [20 oz]
    • 最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]
    • 最大 0.7 N [2.5 oz]
    • 最大 0.56 N [2.0 oz]
    • 最大 3.61 N 至 5.28 N [13.0 oz 至 19.0 oz]
    • 最大 4.73 N [17 oz]
    • 最大 1.13 N 至 4.45 N [4.0 oz 至 16.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 18.67 mm [0.735 英寸]
    • 18.03 mm [0.71 英寸]
    • 16.89 mm ±0.38 mm [0.665 英寸 ± 0.015 英寸]
    • 16.26 mm ±0.38 mm [0.640 英寸 ±0.015 英寸]
    • 23.01 mm ±0.76 mm [0.906 英寸 ± 0.03 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 重量
    • 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 工作温度
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 封装高度
    • 42.9 mm [1.69 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0,2 mm [0.008 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 手动复位 SPST- NC,A4 端子
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂

其他

  • 电流额定值
    • 20 A
  • 电路
    • SPNC
  • 执行器
    •  针式柱塞
    • 直杆
    • 特殊杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 安装螺钉尺寸
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
    • 镀金银
  • 超行程 (OT)
    • 最小 1.02 mm [0.04 英寸]
    • 最小 1.98 mm [0.078 英寸]
    • 最小 1.91 mm [0.075 英寸]
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭
  • 机构认证和标准
    • CE、CSA、SEMKO
    • UL、CE、CSA 和 ENEC
  • 操作力 (OF)
    • 最大 5.56 N [20 oz]
    • 最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]
    • 最大 0.7 N [2.5 oz]
    • 最大 0.56 N [2.0 oz]
    • 最大 3.61 N 至 5.28 N [13.0 oz 至 19.0 oz]
    • 最大 4.73 N [17 oz]
    • 最大 1.13 N 至 4.45 N [4.0 oz 至 16.0 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]
    • 18.67 mm [0.735 英寸]
    • 18.03 mm [0.71 英寸]
    • 16.89 mm ±0.38 mm [0.665 英寸 ± 0.015 英寸]
    • 16.26 mm ±0.38 mm [0.640 英寸 ±0.015 英寸]
    • 23.01 mm ±0.76 mm [0.906 英寸 ± 0.03 英寸]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 重量
    • 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 工作温度
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 封装高度
    • 42.9 mm [1.69 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0,2 mm [0.008 in]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 手动复位 SPST- NC,A4 端子
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
  • 安装螺钉尺寸 : 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 执行器 :  针式柱塞|直杆|特殊杠杆
  • 触点类型 : 黄金|白银|镀金银
  • 超行程 (OT) : 最小 1.02 mm [0.04 英寸]|最小 1.98 mm [0.078 英寸]|最小 1.91 mm [0.075 英寸]|最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 机构认证和标准 : CE、CSA、SEMKO|UL、CE、CSA 和 ENEC
  • 操作力 (OF) : 最大 5.56 N [20 oz]|最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]|最大 0.7 N [2.5 oz]|最大 0.56 N [2.0 oz]|最大 3.61 N 至 5.28 N [13.0 oz 至 19.0 oz]|最大 4.73 N [17 oz]|最大 1.13 N 至 4.45 N [4.0 oz 至 16.0 oz]
  • 电流额定值 : 20 A
  • 操作位置 (OP) : 19.1 mm ±0.76 mm [0.75 英寸 ± 0.03 英寸]|18.67 mm [0.735 英寸]|18.03 mm [0.71 英寸]|16.89 mm ±0.38 mm [0.665 英寸 ± 0.015 英寸]|16.26 mm ±0.38 mm [0.640 英寸 ±0.015 英寸]|23.01 mm ±0.76 mm [0.906 英寸 ± 0.03 英寸]
  • 封装长度 : 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子 : 螺钉
  • 重量 : 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称 : BZ/BA/WA/YZ
  • 工作温度 : -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]|-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路 : SPNC
  • 安装中心 : 25.4 mm [1 英寸]
  • 封装高度 : 42.9 mm [1.69 英寸]
  • 电压 : 250 Vac
  • 差动行程 (DT) : 最大 0,2 mm [0.008 in]
  • 拧紧力矩 : 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 推荐用途 : 手动复位 SPST- NC,A4 端子
  • 外壳材料 : 通用酚醛树脂
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
WA Series Product Photo
996.36 KB
6/4/2021
996.36 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
WA Series Product Photo
996.36 KB
6/4/2021
996.36 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
WA-2RV178-A2
alt
WA-1RX-A4
alt
WA-1RX38-A41
alt
WA-1RX-A41
alt
WA-1RX12-A41
alt
WA-2R-A21
alt
WA-1RX123-A4
alt
WA-1RVX125-A4
alt
WA-1RVX051-A4
alt
WA-1RX12-A4