https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

大型微动开关

YA 系列

20 A. SPNO. 多种执行器和端子,25.4 mm 中心。侧面或板载

经销商库存

MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列微动开关具有良好的精度、可靠性和可重复性,以及较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。

凭借先进的制造工艺和严格的质量管理,霍尼韦尔制造了满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。

其他

  • 执行器
    •  针式柱塞
    •  滚轮柱塞
    • 直杆
    • 灵活叶片式
    • 过行程柱塞
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 2.39 mm [0.094 英寸]
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
    • 最小 1.57 mm [0.062 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭
  • 电流额定值
    • 20 A
  • 操作力 (OF)
    • 最大 2.5 N [9.0 oz]
    • 最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]
    • 最大 1.13 N [4.0 oz]
    • 最大 8.33 N [30 oz]
    • 最大 2.55 N [9.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 2.78 N [10.0 oz]
    • 最小 1.11 N [4.0 oz]
    • 最小 2.50 N [9 oz]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子
    • 快速连接
    • 螺钉
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路
    • SPNO
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
    • 42.9 mm [1.69 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸
    • 4.19 mm [0.165 in]
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 白银
    • 银氧化镉
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA 和 ENEC
    • UL、CE、CSA
    •  CSA
  • 重量
    • 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.064 mm 至 0.10 mm [0.0025 英寸 至 0.0040 英寸]
    • 0.05 mm 至 0.19 mm [0.0020 英寸 至 0.0075 英寸]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 最大 1.65 mm [0.064 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂

其他

  • 执行器
    •  针式柱塞
    •  滚轮柱塞
    • 直杆
    • 灵活叶片式
    • 过行程柱塞
  • 材料
    • 塑料
  • 超行程 (OT)
    • 最小 2.39 mm [0.094 英寸]
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
    • 最小 1.57 mm [0.062 英寸]
    • 最小 1.2 mm [0.047 英寸]
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭
  • 电流额定值
    • 20 A
  • 操作力 (OF)
    • 最大 2.5 N [9.0 oz]
    • 最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]
    • 最大 1.13 N [4.0 oz]
    • 最大 8.33 N [30 oz]
    • 最大 2.55 N [9.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 2.78 N [10.0 oz]
    • 最小 1.11 N [4.0 oz]
    • 最小 2.50 N [9 oz]
  • 封装长度
    • 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子
    • 快速连接
    • 螺钉
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.02 mm [0.040 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
  • 工作温度
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路
    • SPNO
  • 封装高度
    • 24.1 mm [0.95 in]
    • 42.9 mm [1.69 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸
    • 4.19 mm [0.165 in]
    • 3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型
    • 白银
    • 银氧化镉
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA 和 ENEC
    • UL、CE、CSA
    •  CSA
  • 重量
    • 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度
    • 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心
    • 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.064 mm 至 0.10 mm [0.0025 英寸 至 0.0040 英寸]
    • 0.05 mm 至 0.19 mm [0.0020 英寸 至 0.0075 英寸]
    • 最大 2.03 mm [0.080 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 最大 1.65 mm [0.064 英寸]
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
  • 执行器 :  针式柱塞| 滚轮柱塞|直杆|灵活叶片式|过行程柱塞
  • 材料 : 塑料
  • 超行程 (OT) : 最小 2.39 mm [0.094 英寸]|最小 5.56 mm [0.219 英寸]|最小 1.57 mm [0.062 英寸]|最小 1.2 mm [0.047 英寸]|最小 0.25 mm [0.010 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 电流额定值 : 20 A
  • 操作力 (OF) : 最大 2.5 N [9.0 oz]|最大 3.89 N 至 6.12 N [14.0 oz 至 22.0 oz]|最大 1.13 N [4.0 oz]|最大 8.33 N [30 oz]|最大 2.55 N [9.0 oz]
  • 释放力 : 最小 0.28 N [1.0 oz]|最小 0.14 N [0.494 oz]|最小 2.78 N [10.0 oz]|最小 1.11 N [4.0 oz]|最小 2.50 N [9 oz]
  • 封装长度 : 49.3 mm [1.94 英寸]
  • 端子 : 快速连接|螺钉
  • 预行程 (PT) : 最大 1.02 mm [0.040 英寸]|最大 1.27 mm [0.050 英寸]
  • 工作温度 : -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]|-55°C 至 121°C [-67°F 至 250°F]|-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 长):25.4 mm x 17.8 mm x 50.8 mm [1.0 英寸 x 0.7 英寸 x 2.0 英寸]
  • 电路 : SPNO
  • 封装高度 : 24.1 mm [0.95 in]|42.9 mm [1.69 英寸]
  • 拧紧力矩 : 0.33 N m [3.0 in lb]
  • 安装螺钉尺寸 : 4.19 mm [0.165 in]|3.53 mm [0.139 英寸]
  • 触点类型 : 白银|银氧化镉
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA 和 ENEC|UL、CE、CSA| CSA
  • 重量 : 28.6 g [0.063 lb]
  • 系列名称 : BZ/BA/WA/YZ
  • 封装宽度 : 17.5 mm [0.69 in]
  • 安装中心 : 25.4 mm [1 英寸]
  • 电压 : 250 Vac
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.064 mm 至 0.10 mm [0.0025 英寸 至 0.0040 英寸]|0.05 mm 至 0.19 mm [0.0020 英寸 至 0.0075 英寸]|最大 2.03 mm [0.080 英寸]|最大 0.05 mm [0.002 英寸]|最大 1.65 mm [0.064 英寸]
  • 外壳材料 : 通用酚醛树脂
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Brochure
名称
描述
文件大小
日期
大小
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Manuals and Guides
名称
描述
文件大小
日期
大小
Product Photo
名称
描述
文件大小
日期
大小
YA Series Product Photo
220.15 KB
6/1/2021
220.15 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/24/2021
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
YA Series Product Photo
220.15 KB
6/1/2021
220.15 KB