https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

超小型微动开关

SX 系列

额定电流:最大 7 A ac & dc(UL、CSA、CE 和 ENEC 认证)。多种执行器、端子和触点,4.8 mm 中心侧装。MIL-PRF-8805列表

经销商库存

MICRO SWITCH SX 系列具有更高的可重复性和低操作力的特点,广泛适用于各种应用。与 MICRO SWITCH SM 系列类似,配备金触点的 SX 系列(小型封装)开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SX 开关内的并联冗余。

其他

  • 电流额定值
    • 7A
    • 1A
    • 2A
    • 4A
    • 5A
    • 3A
  • 电路
    • SPDT
    • SPNO
  • 执行器
    • 直杆
    •  滚轮杠杆
    •  针式柱塞
    • 模拟滚轮杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 超小型 (高 x 宽 x 长):10.2 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.4 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):8.89 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.35 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):12.7 mm x 6.35 mm x 20.3 mm [0.5 英寸 x 0.25 英寸 x 0.8 英寸 ]
  • 端子
    • PCB 焊接
    • 快速连接
    • 焊接 PCB 端子
    • 焊接
  • 安装中心
    • 4.83 mm [0.19 in]
  • 高温
    • 204°C [400°F]
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
    • 最小 0.36 mm [0.014 英寸]
    • 最小 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 最小 0.55 mm [0.022 英寸]
    • 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
    • 最小 0.1 mm [0.004 英寸]
  • 封闭
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.97 N [3.5 oz]
    • 最大 1.39 N [5.0 oz]
    • 最大 0.49 N [1.7 oz]
    • 最大 0.31 N [1.1 oz]
    • 最大 0.70 N 至 1.39 N [2.47 oz 至 5.0 oz]
    • 最大 0.20 N [0.71 oz]
    • 最大 0.56 N 至 1.39 N [2.0 oz 至 5.0 oz]
    • 最大 0.83 N [3.0 oz]
    • 最大 0.58 N [2.1 oz]
    • 最大 1.70 N [6.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.11 N [0.39 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.09 N [0.31 oz]
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 0.05 N [0.18 oz]
    • 最小 0.03 N [0.10 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]
    • 8.26 mm ±1.91 mm [0.325 英寸 ± 0.075 英寸]
    • 8.13 mm [0.32 英寸]
    • 14.15 mm ±0.91 mm [0.557 in ±0.036 in]
    • 8.38 mm ±0.38 mm [0.330 英寸 ±0.015 英寸]
    • 14.86 mm ±1.65 mm [0.585 英寸 ± 0.065 英寸]
    • 7.75 mm ± 2.92 mm [0.305 英寸 ± 0.115 英寸]
    • 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]
    • 8.43 mm ±1.14 mm [0.332 in ±0.045 in]
  • 封装长度
    • 12.7 mm [0.50 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 4.70 mm [0.185 英寸]
    • 最大 2.92 mm [0.115 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 0.5 mm [0.020 英寸]
    • 最大 2.67 mm [0.105 英寸]
    • 最大 1.65 mm [0.065 英寸]
  • 工作温度
    • -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
    • -55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]
    • -53°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]
    • MIL 额定:-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]<br />(系列测试温度为 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F])
    • -53°C 至 163°C [-65°F 至 325°F]
  • 封装高度
    • 8.89 mm [0.35 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.22 N m [2.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 最低的差动行程
    • 大多数应用场合
    • 更低操作力
    • MIL-PRF-8805 应用,低能量负载
    • MIL-PRF-8805 应用
    • 最佳可靠性,额定电流更高(分支型金触点)
    • MIL-S-8805 应用要求 82°C [180°F]
    • MIL-PRF-8805 要求使用金触点的应用场合 82°C [180°F] 最大可以与 T2 端子结合使用
  • 安装螺钉尺寸
    • 22.1 mm [0.087 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
    • 分支型金触点
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 重量
    • 1.36 g [0.003 lb]
  • 系列名称
    • SX 开关
  • 封装宽度
    • 5.08 mm [0.20 英寸]
    • 3.96 mm [0.156 in]
  • 电压
    • 125 Vac
    • 28 Vdc
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.025 mm [0.001 英寸]
    • 最大 1.5 mm [0.060 英寸]
    • 0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最大 0.051 mm [0.002 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 最大 0.89 mm [0.035 英寸]
    • 0.003 mm 至 0.015 mm [0.0001 英寸 至 0.00055 英寸]
    • 最大 0.12 mm [0.005 英寸]
    • 最大 0.076 mm [0.003 英寸]
    • 最大 0.50 mm [0.020 英寸]
  • 外壳材料
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 421
    • 耐高温酚醛树脂
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 422
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 423
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 420
    • 通用酚醛树脂

其他

  • 电流额定值
    • 7A
    • 1A
    • 2A
    • 4A
    • 5A
    • 3A
  • 电路
    • SPDT
    • SPNO
  • 执行器
    • 直杆
    • &nbsp;滚轮杠杆
    • &nbsp;针式柱塞
    • 模拟滚轮杠杆
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 超小型 (高 x 宽 x 长):10.2 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.4 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):8.89 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.35 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):12.7 mm x 6.35 mm x 20.3 mm [0.5 英寸 x 0.25 英寸 x 0.8 英寸 ]
  • 端子
    • PCB 焊接
    • 快速连接
    • 焊接 PCB 端子
    • 焊接
  • 安装中心
    • 4.83 mm [0.19 in]
  • 高温
    • 204°C [400°F]
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
    • 最小 0.36 mm [0.014 英寸]
    • 最小 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 最小 0.55 mm [0.022 英寸]
    • 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
    • 最小 0.1 mm [0.004 英寸]
  • 封闭
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.97 N [3.5 oz]
    • 最大 1.39 N [5.0 oz]
    • 最大 0.49 N [1.7 oz]
    • 最大 0.31 N [1.1 oz]
    • 最大 0.70 N 至 1.39 N [2.47 oz 至 5.0 oz]
    • 最大 0.20 N [0.71 oz]
    • 最大 0.56 N 至 1.39 N [2.0 oz 至 5.0 oz]
    • 最大 0.83 N [3.0 oz]
    • 最大 0.58 N [2.1 oz]
    • 最大 1.70 N [6.0 oz]
  • 释放力
    • 最小 0.11 N [0.39 oz]
    • 最小 0.14 N [0.494 oz]
    • 最小 0.28 N [1.0 oz]
    • 最小 0.09 N [0.31 oz]
    • 最小 0.21 N [0.75 oz]
    • 最小 0.05 N [0.18 oz]
    • 最小 0.03 N [0.10 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]
    • 8.26 mm ±1.91 mm [0.325 英寸 ± 0.075 英寸]
    • 8.13 mm [0.32 英寸]
    • 14.15 mm ±0.91 mm [0.557 in ±0.036 in]
    • 8.38 mm ±0.38 mm [0.330 英寸 ±0.015 英寸]
    • 14.86 mm ±1.65 mm [0.585 英寸 ± 0.065 英寸]
    • 7.75 mm ± 2.92 mm [0.305 英寸 ± 0.115 英寸]
    • 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]
    • 8.43 mm ±1.14 mm [0.332 in ±0.045 in]
  • 封装长度
    • 12.7 mm [0.50 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大 4.70 mm [0.185 英寸]
    • 最大 2.92 mm [0.115 英寸]
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 0.5 mm [0.020 英寸]
    • 最大 2.67 mm [0.105 英寸]
    • 最大 1.65 mm [0.065 英寸]
  • 工作温度
    • -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
    • -55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]
    • -53°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]
    • MIL 额定:-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]<br />(系列测试温度为 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F])
    • -53°C 至 163°C [-65°F 至 325°F]
  • 封装高度
    • 8.89 mm [0.35 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.22 N m [2.0 in lb]
  • 推荐用途
    • 最低的差动行程
    • 大多数应用场合
    • 更低操作力
    • MIL-PRF-8805 应用,低能量负载
    • MIL-PRF-8805 应用
    • 最佳可靠性,额定电流更高(分支型金触点)
    • MIL-S-8805 应用要求 82°C [180°F]
    • MIL-PRF-8805 要求使用金触点的应用场合 82°C [180°F] 最大可以与 T2 端子结合使用
  • 安装螺钉尺寸
    • 22.1 mm [0.087 英寸]
  • 触点类型
    • 黄金
    • 白银
    • 分支型金触点
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 重量
    • 1.36 g [0.003 lb]
  • 系列名称
    • SX 开关
  • 封装宽度
    • 5.08 mm [0.20 英寸]
    • 3.96 mm [0.156 in]
  • 电压
    • 125 Vac
    • 28 Vdc
    • 250 Vac
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.025 mm [0.001 英寸]
    • 最大 1.5 mm [0.060 英寸]
    • 0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最大 0.051 mm [0.002 英寸]
    • 最大 0.05 mm [0.002 英寸]
    • 最大 0.89 mm [0.035 英寸]
    • 0.003 mm 至 0.015 mm [0.0001 英寸 至 0.00055 英寸]
    • 最大 0.12 mm [0.005 英寸]
    • 最大 0.076 mm [0.003 英寸]
    • 最大 0.50 mm [0.020 英寸]
  • 外壳材料
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 421
    • 耐高温酚醛树脂
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 422
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 423
    • 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 420
    • 通用酚醛树脂
  • 执行器 : 直杆| 滚轮杠杆| 针式柱塞|模拟滚轮杠杆
  • 高温 : 204°C [400°F]
  • 超行程 (OT) : 最小 0.25 mm [0.010 英寸]|最小 0.36 mm [0.014 英寸]|最小 0.64 mm [0.025 英寸]|最小 0.55 mm [0.022 英寸]|最小 0.61 mm [0.024 英寸]|最小 0.1 mm [0.004 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 电流额定值 : 7A|1A|2A|4A|5A|3A
  • 操作力 (OF) : 最大 0.97 N [3.5 oz]|最大 1.39 N [5.0 oz]|最大 0.49 N [1.7 oz]|最大 0.31 N [1.1 oz]|最大 0.70 N 至 1.39 N [2.47 oz 至 5.0 oz]|最大 0.20 N [0.71 oz]|最大 0.56 N 至 1.39 N [2.0 oz 至 5.0 oz]|最大 0.83 N [3.0 oz]|最大 0.58 N [2.1 oz]|最大 1.70 N [6.0 oz]
  • 释放力 : 最小 0.11 N [0.39 oz]|最小 0.14 N [0.494 oz]|最小 0.28 N [1.0 oz]|最小 0.09 N [0.31 oz]|最小 0.21 N [0.75 oz]|最小 0.05 N [0.18 oz]|最小 0.03 N [0.10 oz]
  • 操作位置 (OP) : 8.13 mm ± 0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]|8.26 mm ±1.91 mm [0.325 英寸 ± 0.075 英寸]|8.13 mm [0.32 英寸]|14.15 mm ±0.91 mm [0.557 in ±0.036 in]|8.38 mm ±0.38 mm [0.330 英寸 ±0.015 英寸]|14.86 mm ±1.65 mm [0.585 英寸 ± 0.065 英寸]|7.75 mm ± 2.92 mm [0.305 英寸 ± 0.115 英寸]|8.13 mm ±0.38 mm [0.320 英寸 ±0.015 英寸]|8.43 mm ±1.14 mm [0.332 in ±0.045 in]
  • 封装长度 : 12.7 mm [0.50 英寸]
  • 端子 : PCB 焊接|快速连接|焊接 PCB 端子|焊接
  • 预行程 (PT) : 最大 4.70 mm [0.185 英寸]|最大 2.92 mm [0.115 英寸]|最大 1.27 mm [0.050 英寸]|最大 0.5 mm [0.020 英寸]|最大 2.67 mm [0.105 英寸]|最大 1.65 mm [0.065 英寸]
  • 工作温度 : -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]|-55°C 至 204°C [-67°F 至 400°F]|-53°C 至 85°C [-65°F 至 185°F]|-55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]|-53°C 至 204°C [-65°F 至 400°F]|MIL 额定:-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
    (系列测试温度为 -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F])|-53°C 至 163°C [-65°F 至 325°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 超小型 (高 x 宽 x 长):10.2 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.4 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]|MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):8.89 mm x 5.08 mm x 12.7 mm [0.35 英寸 x 0.20 英寸 x 0.5 英寸]|MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):12.7 mm x 6.35 mm x 20.3 mm [0.5 英寸 x 0.25 英寸 x 0.8 英寸 ]
  • 电路 : SPDT|SPNO
  • 封装高度 : 8.89 mm [0.35 英寸]
  • 拧紧力矩 : 0.22 N m [2.0 in lb]
  • 推荐用途 : 最低的差动行程|大多数应用场合|更低操作力|MIL-PRF-8805 应用,低能量负载|MIL-PRF-8805 应用|最佳可靠性,额定电流更高(分支型金触点)|MIL-S-8805 应用要求 82°C [180°F]|MIL-PRF-8805 要求使用金触点的应用场合 82°C [180°F] 最大可以与 T2 端子结合使用
  • 安装螺钉尺寸 : 22.1 mm [0.087 英寸]
  • 触点类型 : 黄金|白银|分支型金触点
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA
  • 重量 : 1.36 g [0.003 lb]
  • 系列名称 : SX 开关
  • 封装宽度 : 5.08 mm [0.20 英寸]|3.96 mm [0.156 in]
  • 安装中心 : 4.83 mm [0.19 in]
  • 电压 : 125 Vac|28 Vdc|250 Vac
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.025 mm [0.001 英寸]|最大 1.5 mm [0.060 英寸]|0.013 mm 至 0.025 mm [0.0005 英寸 至 0.0010 英寸]|最大 0.38 mm [0.015 英寸]|最大 0.051 mm [0.002 英寸]|最大 0.05 mm [0.002 英寸]|最大 0.89 mm [0.035 英寸]|0.003 mm 至 0.015 mm [0.0001 英寸 至 0.00055 英寸]|最大 0.12 mm [0.005 英寸]|最大 0.076 mm [0.003 英寸]|最大 0.50 mm [0.020 英寸]
  • 外壳材料 : 一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 421|耐高温酚醛树脂|一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 422|一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 423|一般用途酚醛树脂/聚对苯二甲酸丁二醇酯 420|通用酚醛树脂
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
5/24/2021
PDF 762.89 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
SX Series Product Photo
5.36 MB
6/4/2021
5.36 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
SX Series Product Photo
5.36 MB
6/4/2021
5.36 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch
762.89 KB
5/24/2021
PDF 762.89 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
311SX3-T
alt
313SX5-T
alt
23SX39-T
alt
3SX1-T
alt
12SX3-T
alt
412SX21-T
alt
313SX4-T
alt
4SX1-H58
alt
311SX54-H58
alt
311SX64-H58