https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

超小型微动开关

ZX 系列

单刀双掷。额定电流:3 A ac & 0.2 A dc(UL、cUL、ENEC 和 CQC 认证)。多种执行器、触力、端子和触点,6.5 mm 中心侧装

经销商库存

ZX 系列可用于控制从逻辑电平/基于计算机的电路到功率电路开关的一系列电气负载(最大 3 A/125 Vac)。ZX 系列超小型开关封装可用于焊接端子或各类不同样式的印刷电路板(PCB)端子,以满足电气连接要求。

'

其他

  • 执行器
    • 模拟滚轮杠杆
    • 直杆
    •  针式柱塞
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.89 mm [0.035 英寸]
    • 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
    • 最小 0.2 mm [0.008 英寸]
  • 封闭
  • 释放力
    • 最小 0.08 N [0.28 oz]
    • 最小 0.15 N [0.52 oz]
    • 最小 0.059 N [0.212 oz]
    • 最小 0.20 N [0.70 oz]
    • 最小 0.02 N [0.07 oz]
  • 电流额定值
    • 0.1 A
    • 3A
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.88 N [3.17 oz]
    • 最大 0.39 N [1.4 oz]
    • 最大 1.47 N [5.3 oz]
    • 最大 0.54 N [1.94 oz]
    • 最大 0.15 N [0.53 oz]
    • 最大 0.49 N [1.7 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 7.0 mm ±0.3 mm [0.276 英寸 ±0.012 英寸]
    • 8.9 mm ± 2.1 mm [0.350 英寸 ±0.08 英寸]
    • 8.4 mm ±0.8 mm [0.331 英寸 ± 0.032 英寸]
    • 6.4 mm ±0.8 mm [0.251 英寸 ± 0.032 英寸]
    • 11.1 mm ±0.8 mm [0.437 英寸 ±0.032 英寸]
  • 湿度
    • 40°C [104°F] 时最大 85 % RH
  • 電介質強度
    • 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz)触点之间、端子和接地之间持续一分钟
  • 电气工作频率
    • 每分钟最多操作 10 次
    • 每分钟工作 10 至 30 次
    • 每分钟最多工作 400 次
  • 端子
    • 印刷电路板右角
    • 焊接
    • PCB 嵌入式
  • 预行程 (PT)
    • 最大 3.8 mm [0.150 英寸]
    • 最大 1.30 mm [0.051 英寸]
    • 最大 3.4 mm [0.134 英寸]
    • 最大 10.1 mm [0.400 英寸]
  • 工作温度
    • 0°C 至 65°C [32°F 至 149°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):6.5 mm x 5.7 mm x 12.7 mm [0.26 英寸 x 0.22 英寸 x 0.50 英寸]
  • 电路
    • SPDT
  • 自由位 (FP)
    • 最大 21.1 mm [0.831 英寸]
    • 最大 10.6 mm [0.417 英寸]
    • 最大 8.6 mm [0.339 英寸]
    • 最大 15.7 mm [0.618 英寸]
    • 最大 12.6 mm [0.496 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.10 N m [0.9 in lb]
  • 电气服务寿命
    • 在 125 Vac 下,以 3 A 阻性负载电流操作最少 6,000 次
    • 在 48 Vac 下,以 0.1 A 阻性负载电流操作最少 1,000,000 次
  • 安装螺钉尺寸
    • 2.3 mm [0.091 英寸] 平面半圆端头
  • 触点类型
    • 白银
    • 镀金银
  • 预期机械寿命
    • 最低 300 万
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 系列名称
    • ZX
  • 安装中心
    • 6.5 mm [0.256 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1,3 mm [0.051 in]
    • 0,30 mm [0.012 in max.]
    • 最大 3.0 mm [0.118 英寸]
  • 外壳材料
    • 聚酰胺(尼龙)

其他

  • 执行器
    • 模拟滚轮杠杆
    • 直杆
    •  针式柱塞
  • 超行程 (OT)
    • 最小 0.89 mm [0.035 英寸]
    • 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
    • 最小 0.2 mm [0.008 英寸]
  • 封闭
  • 释放力
    • 最小 0.08 N [0.28 oz]
    • 最小 0.15 N [0.52 oz]
    • 最小 0.059 N [0.212 oz]
    • 最小 0.20 N [0.70 oz]
    • 最小 0.02 N [0.07 oz]
  • 电流额定值
    • 0.1 A
    • 3A
  • 操作力 (OF)
    • 最大 0.88 N [3.17 oz]
    • 最大 0.39 N [1.4 oz]
    • 最大 1.47 N [5.3 oz]
    • 最大 0.54 N [1.94 oz]
    • 最大 0.15 N [0.53 oz]
    • 最大 0.49 N [1.7 oz]
  • 操作位置 (OP)
    • 7.0 mm ±0.3 mm [0.276 英寸 ±0.012 英寸]
    • 8.9 mm ± 2.1 mm [0.350 英寸 ±0.08 英寸]
    • 8.4 mm ±0.8 mm [0.331 英寸 ± 0.032 英寸]
    • 6.4 mm ±0.8 mm [0.251 英寸 ± 0.032 英寸]
    • 11.1 mm ±0.8 mm [0.437 英寸 ±0.032 英寸]
  • 湿度
    • 40°C [104°F] 时最大 85 % RH
  • 電介質強度
    • 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz)触点之间、端子和接地之间持续一分钟
  • 电气工作频率
    • 每分钟最多操作 10 次
    • 每分钟工作 10 至 30 次
    • 每分钟最多工作 400 次
  • 端子
    • 印刷电路板右角
    • 焊接
    • PCB 嵌入式
  • 预行程 (PT)
    • 最大 3.8 mm [0.150 英寸]
    • 最大 1.30 mm [0.051 英寸]
    • 最大 3.4 mm [0.134 英寸]
    • 最大 10.1 mm [0.400 英寸]
  • 工作温度
    • 0°C 至 65°C [32°F 至 149°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 开关类型
    • MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):6.5 mm x 5.7 mm x 12.7 mm [0.26 英寸 x 0.22 英寸 x 0.50 英寸]
  • 电路
    • SPDT
  • 自由位 (FP)
    • 最大 21.1 mm [0.831 英寸]
    • 最大 10.6 mm [0.417 英寸]
    • 最大 8.6 mm [0.339 英寸]
    • 最大 15.7 mm [0.618 英寸]
    • 最大 12.6 mm [0.496 英寸]
  • 拧紧力矩
    • 0.10 N m [0.9 in lb]
  • 电气服务寿命
    • 在 125 Vac 下,以 3 A 阻性负载电流操作最少 6,000 次
    • 在 48 Vac 下,以 0.1 A 阻性负载电流操作最少 1,000,000 次
  • 安装螺钉尺寸
    • 2.3 mm [0.091 英寸] 平面半圆端头
  • 触点类型
    • 白银
    • 镀金银
  • 预期机械寿命
    • 最低 300 万
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 系列名称
    • ZX
  • 安装中心
    • 6.5 mm [0.256 英寸]
  • 电压
    • 125 Vac
    • 48 Vdc
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1,3 mm [0.051 in]
    • 0,30 mm [0.012 in max.]
    • 最大 3.0 mm [0.118 英寸]
  • 外壳材料
    • 聚酰胺(尼龙)
  • 执行器 : 模拟滚轮杠杆|直杆| 针式柱塞
  • 超行程 (OT) : 最小 0.89 mm [0.035 英寸]|最小 0.61 mm [0.024 英寸]|最小 0.2 mm [0.008 英寸]
  • 封闭 : 否
  • 释放力 : 最小 0.08 N [0.28 oz]|最小 0.15 N [0.52 oz]|最小 0.059 N [0.212 oz]|最小 0.20 N [0.70 oz]|最小 0.02 N [0.07 oz]
  • 电流额定值 : 0.1 A|3A
  • 操作力 (OF) : 最大 0.88 N [3.17 oz]|最大 0.39 N [1.4 oz]|最大 1.47 N [5.3 oz]|最大 0.54 N [1.94 oz]|最大 0.15 N [0.53 oz]|最大 0.49 N [1.7 oz]
  • 操作位置 (OP) : 7.0 mm ±0.3 mm [0.276 英寸 ±0.012 英寸]|8.9 mm ± 2.1 mm [0.350 英寸 ±0.08 英寸]|8.4 mm ±0.8 mm [0.331 英寸 ± 0.032 英寸]|6.4 mm ±0.8 mm [0.251 英寸 ± 0.032 英寸]|11.1 mm ±0.8 mm [0.437 英寸 ±0.032 英寸]
  • 湿度 : 40°C [104°F] 时最大 85 % RH
  • 電介質強度 : 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz)触点之间、端子和接地之间持续一分钟
  • 电气工作频率 : 每分钟最多操作 10 次|每分钟工作 10 至 30 次|每分钟最多工作 400 次
  • 端子 : 印刷电路板右角|焊接|PCB 嵌入式
  • 预行程 (PT) : 最大 3.8 mm [0.150 英寸]|最大 1.30 mm [0.051 英寸]|最大 3.4 mm [0.134 英寸]|最大 10.1 mm [0.400 英寸]
  • 工作温度 : 0°C 至 65°C [32°F 至 149°F]|-40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 开关类型 : MICRO SWITCH 超小型(高 x 宽 x 长):6.5 mm x 5.7 mm x 12.7 mm [0.26 英寸 x 0.22 英寸 x 0.50 英寸]
  • 电路 : SPDT
  • 自由位 (FP) : 最大 21.1 mm [0.831 英寸]|最大 10.6 mm [0.417 英寸]|最大 8.6 mm [0.339 英寸]|最大 15.7 mm [0.618 英寸]|最大 12.6 mm [0.496 英寸]
  • 拧紧力矩 : 0.10 N m [0.9 in lb]
  • 电气服务寿命 : 在 125 Vac 下,以 3 A 阻性负载电流操作最少 6,000 次|在 48 Vac 下,以 0.1 A 阻性负载电流操作最少 1,000,000 次
  • 安装螺钉尺寸 : 2.3 mm [0.091 英寸] 平面半圆端头
  • 触点类型 : 白银|镀金银
  • 预期机械寿命 : 最低 300 万
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA
  • 系列名称 : ZX
  • 安装中心 : 6.5 mm [0.256 英寸]
  • 电压 : 125 Vac|48 Vdc
  • 差动行程 (DT) : 最大 1,3 mm [0.051 in]|0,30 mm [0.012 in max.]|最大 3.0 mm [0.118 英寸]
  • 外壳材料 : 聚酰胺(尼龙)
Brochure
名称
描述
文件大小
日期
大小
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Manuals and Guides
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Data Sheet
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
5/11/2021
PDF 2.68 MB
Product Photo
名称
描述
文件大小
日期
大小
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
Installation Instructions
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/11/2021
PDF 136.3 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches
2.68 MB
5/11/2021
PDF 2.68 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
ZX Series Product Photo
285.66 KB
5/11/2021
285.66 KB
PK 80173: Z Series Basic Switches
136.3 KB
5/11/2021
PDF 136.3 KB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB