转向信号灯
转向信号灯
多用途,38 mm、45 mm 或 55 mm 转向柱。定制按钮和转把式手柄。3 V to 32 V. Sealed to IP67. 多种选择
其他
- 工作电压
- 3 Vdc 至 32 Vdc
- 系列名称
- Hobbs 转向信号灯
- 电气连接
- 电线
- 集成
- 灯光
- 开/关
- 调光器和超车闪光
- 闪光器和制动器
- 转向柱尺寸
- 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]
- 45 mm [1.77 英寸]
- 55 mm [2.17 英寸]
- 电磁线圈负载,消弧
- 12.8 Vdc 时为 2 A
- 密封
- IP67
- 转向信号灯
- 是
- 底座
- 向右
- 向左
- 左或右
其他
- 工作电压
- 3 Vdc 至 32 Vdc
- 系列名称
- Hobbs 转向信号灯
- 电气连接
- 电线
- 集成
- 灯光
- 开/关
- 调光器和超车闪光
- 闪光器和制动器
- 转向柱尺寸
- 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]
- 45 mm [1.77 英寸]
- 55 mm [2.17 英寸]
- 电磁线圈负载,消弧
- 12.8 Vdc 时为 2 A
- 密封
- IP67
- 转向信号灯
- 是
- 底座
- 向右
- 向左
- 左或右
- 工作电压 : 3 Vdc 至 32 Vdc
- 系列名称 : Hobbs 转向信号灯
- 电气连接 : 电线|集成
- 灯光 : 开/关|调光器和超车闪光|闪光器和制动器
- 转向柱尺寸 : 38 mm [1.5 英寸] 和 45 mm [1.77 英寸]|45 mm [1.77 英寸]|55 mm [2.17 英寸]
- 电磁线圈负载,消弧 : 12.8 Vdc 时为 2 A
- 密封 : IP67
- 转向信号灯 : 是
- 底座 : 向右|向左|左或右