https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

危险区域限位开关

CX 系列

UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. IP66/67 1、 NEMA、 3、 4X、 4、 6P、 6、 13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G

经销商库存

MICRO SWITCH CX 开关专为户外危险环境应用而设计。这些外壳的构造可耐受内部爆炸的压力。火焰通道能将爆炸性气体冷却到低于周围气体安全操作的最低温度。

MICRO SWITCH80CX 系列开关有坚固的铜制外壳,可抗盐水及其他腐蚀性环境。其不仅符合 NEMA 4X 抗腐蚀的保护要求,还符合其他 CX 开关的 NEMA 外壳标准。

产品配备 O 型密封圈,不仅能保护外壳不受天气影响,还能让产品位于规定的火焰通道之外,从而满足防爆要求。除非特别订购,否则所有微动开关都是顺时针和逆时针旋转。驱动机制可现场调节为顺时针或逆时针旋转。无需工具。

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66/IP67;NEMA 1、3、4、4X、6、6P 及 13
  • 端子类型
    • 0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 青铜
  • 电流额定值
    • 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性
    • 1 A 电感
  • 电路
    • 1NC 1NO SPDT 速动;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;保持型;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;持续型;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;持续型;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;4 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;4 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;2 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;3 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;1 微动开关
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压
    • 120 Vac、240 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac 或 240 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最小 75°
    • 最小 90°
  • 机构认证和标准
    • UL、CSA、ATEX (CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • 封闭
    •  防爆
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.25 Nm [0.922 lb ft]
    • 最大 0.50 Nm [0.369 lb ft]
  • 释放力
    • 最小 0.113 Nm [0.083 lb ft]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类 E、F 和 G 组;II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • CX
  • 外壳类型
    • CX:标准:145 mm [5.71 英寸]
    • CX:短:104 mm [4.09 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大值 15°
    • 最大值 30°
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 25°
    • 最小 10°
    • 最大 20°
    • 最大值 10°

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66/IP67;NEMA 1、3、4、4X、6、6P 及 13
  • 端子类型
    • 0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 青铜
  • 电流额定值
    • 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性
    • 1 A 电感
  • 电路
    • 1NC 1NO SPDT 速动;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;保持型;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;持续型;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;持续型;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;4 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;4 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;2 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;2 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;保持型;3 微动开关
    • 2NC 2NO DPDT 速动;1 微动开关
    • 1NC 1NO SPDT 速动;1 微动开关
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压
    • 120 Vac、240 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac 或 240 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最小 75°
    • 最小 90°
  • 机构认证和标准
    • UL、CSA、ATEX (CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • 封闭
    •  防爆
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.25 Nm [0.922 lb ft]
    • 最大 0.50 Nm [0.369 lb ft]
  • 释放力
    • 最小 0.113 Nm [0.083 lb ft]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类 E、F 和 G 组;II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • CX
  • 外壳类型
    • CX:标准:145 mm [5.71 英寸]
    • CX:短:104 mm [4.09 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 最大值 15°
    • 最大值 30°
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 25°
    • 最小 10°
    • 最大 20°
    • 最大值 10°
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 :  侧面旋转
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压 : 120 Vac、240 Vac 或 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc|120 Vac 或 240 Vac/125 Vdc/250 Vdc|120 Vac
  • 超行程 (OT) : 最小 75°|最小 90°
  • 机构认证和标准 : UL、CSA、ATEX (CE)*、IEC Ex*、INMETRO*
  • 封闭 :  防爆
  • 电流额定值 : 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性|20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性|10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性|1 A 电感
  • 操作力 (OF) : 最大 1.25 Nm [0.922 lb ft]|最大 0.50 Nm [0.369 lb ft]
  • 释放力 : 最小 0.113 Nm [0.083 lb ft]
  • 认证 : 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类 E、F 和 G 组;II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP66/IP67;NEMA 1、3、4、4X、6、6P 及 13
  • 系列名称 : CX
  • 外壳类型 : CX:标准:145 mm [5.71 英寸]|CX:短:104 mm [4.09 英寸]
  • 预行程 (PT) : 最大值 15°|最大值 30°
  • 工作温度 : -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]|-40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 电路 : 1NC 1NO SPDT 速动;2 微动开关|2NC 2NO DPDT 速动;保持型;2 微动开关|2NC 2NO DPDT 速动;持续型;1 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;持续型;1 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;保持型;4 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;4 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;保持型;2 微动开关|2NC 2NO DPDT 速动;2 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;保持型;3 微动开关|2NC 2NO DPDT 速动;1 微动开关|1NC 1NO SPDT 速动;1 微动开关
  • 端子类型 : 0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 差动行程 (DT) : 最大 25°|最小 10°|最大 20°|最大值 10°
  • 外壳材料 : 铝|青铜
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
12/3/2020
PDF 2.74 MB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
12/3/2020
PDF 3.76 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
12/3/2020
PDF 529.26 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
12/3/2020
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
12/3/2020
PDF 24.3 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
CX Series Product Photo
4.39 MB
6/7/2021
4.39 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
12/3/2020
PDF 2.74 MB
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
12/3/2020
PDF 3.76 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
12/3/2020
PDF 529.26 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
12/3/2020
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
12/3/2020
PDF 24.3 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
CX Series Product Photo
4.39 MB
6/7/2021
4.39 MB
Image
SKU
Description
alt
21CX14
alt
1172CX12
alt
26CX16
alt
14CX1
alt
16CX2
alt
11CX2
alt
26CX4C
alt
24CX2
alt
11CX12C
alt
81CX4