https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

危险区域限位开关

LSX 系列

UL CSA. IP67、NEMA 1、3、4、6、13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G

经销商库存

MICRO SWITCH LSX 危险区域开关专为严苛工况应用而设计。其已获准用于危险区域,NEMA 坚固外壳留有一体化隔爆接合面,因此可隔离大气。这些隔爆接合面可将内部膨胀性气体在离开外壳前冷却至低于外部大气燃点温度。

LSX 的跟踪功能可与 MICRO SWITCH BX 系列危险区域开关互换。可选装配平台的跟踪和装配标准与 HDLS 系列(重型限位开关)相同。

LSX系列具有大多数 HDLS 操作头和电路选项。旋转触动 LSX 系列产品专为“配备无火花触动器的板键”在潜在危险环境内的使用而设计。其他样式的 LSX 柱塞触动和滚轮触动系列开关产品整合至集成非火花触动器。

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
    • 侧置式柱塞
    • 摆动
    • 侧置式柱塞 - 可调节
    •  顶部旋转
    •  顶部柱塞
    • 顶部滚轮柱塞
    • 侧滚轮柱塞
    • 顶部柱塞 - 可调节
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、3、4、6 和 13
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
  • 电流额定值
    • 0.05 A
    • 10 A(热电流)
  • 电路
    • 2NC 2NO DPDT 速动,双断
    • 1NC 1NO SPDT 速动,双断
    • 1NC 1NO SPDT 持续、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 中心空档、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 持续、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 连续、速动、双断
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
    • 250 Vac 和 60 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 4.83 mm [0.190 英寸]
    • 最小值 66°
    • 最小 100°
    • 最小值 60°
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 封闭
    •  防爆
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 26.69 N [6 lb]
    • 最大 0.45 Nm [4 in lb]
    • 最大 0.19 Nm [1.7 in lb]
    • 最大 0.28 Nm [2.5 in lb]
    • 最大 2.78 N [10 oz]
    • 最大 17.79 N [4 lb]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • LSX
  • 预行程 (PT)
    • 最大 25°
    • 最大值 15°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 1.78 mm [0.070 英寸]
    • 第一步 = 15°,第二步 =10°+1
    • 最大值 9°
    • 最大值 65°
    • 最大 50.8 mm [2 英寸]
    • 最大值 18°
  • 外壳类型
    • LSX 非插入式
  • 工作温度
    • -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
    • -12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]
    • -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
    • -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
    • -1°C 至 121°C [30°F 至 250°F]
    • -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 留空
    • 最大值 7°
    • 最大值 3°
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最大 0.51 mm [0.020 英寸]
    • 最大值 10°
    • 最大 12°
    • 最大值 4°
    • 最大值 5°
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 最大值 30°
    • 最大值 35°

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
    • 侧置式柱塞
    • 摆动
    • 侧置式柱塞 - 可调节
    •  顶部旋转
    •  顶部柱塞
    • 顶部滚轮柱塞
    • 侧滚轮柱塞
    • 顶部柱塞 - 可调节
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、3、4、6 和 13
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
  • 电流额定值
    • 0.05 A
    • 10 A(热电流)
  • 电路
    • 2NC 2NO DPDT 速动,双断
    • 1NC 1NO SPDT 速动,双断
    • 1NC 1NO SPDT 持续、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 中心空档、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 持续、速动、双断
    • 2NC 2NO DPDT 连续、速动、双断
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
    • 250 Vac 和 60 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 4.83 mm [0.190 英寸]
    • 最小值 66°
    • 最小 100°
    • 最小值 60°
  • 机构认证和标准
    • 经过 UL、CSA 认证
  • 封闭
    •  防爆
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 26.69 N [6 lb]
    • 最大 0.45 Nm [4 in lb]
    • 最大 0.19 Nm [1.7 in lb]
    • 最大 0.28 Nm [2.5 in lb]
    • 最大 2.78 N [10 oz]
    • 最大 17.79 N [4 lb]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • LSX
  • 预行程 (PT)
    • 最大 25°
    • 最大值 15°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 25.4 mm [1.0 in]
    • 最大 1.78 mm [0.070 英寸]
    • 第一步 = 15°,第二步 =10°+1
    • 最大值 9°
    • 最大值 65°
    • 最大 50.8 mm [2 英寸]
    • 最大值 18°
  • 外壳类型
    • LSX 非插入式
  • 工作温度
    • -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
    • -12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]
    • -29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]
    • -12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]
    • -1°C 至 121°C [30°F 至 250°F]
    • -40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 留空
    • 最大值 7°
    • 最大值 3°
    • 最大 0.38 mm [0.015 英寸]
    • 最大 0.51 mm [0.020 英寸]
    • 最大值 10°
    • 最大 12°
    • 最大值 4°
    • 最大值 5°
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 0.64 mm [0.025 英寸]
    • 最大值 30°
    • 最大值 35°
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 :  侧面旋转|侧置式柱塞|摆动|侧置式柱塞 - 可调节| 顶部旋转| 顶部柱塞|顶部滚轮柱塞|侧滚轮柱塞|顶部柱塞 - 可调节
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 环境密封防爆限位开关
  • 电源电压 : 最大 600 Vac 和 250 Vdc|250 Vac 和 60 Vdc
  • 超行程 (OT) : 最小 4.83 mm [0.190 英寸]|最小值 66°|最小 100°|最小值 60°
  • 机构认证和标准 : 经过 UL、CSA 认证
  • 封闭 :  防爆
  • 电流额定值 : 0.05 A|10 A(热电流)
  • 操作力 (OF) : 最大 1.39 N [5 oz]|最大 26.69 N [6 lb]|最大 0.45 Nm [4 in lb]|最大 0.19 Nm [1.7 in lb]|最大 0.28 Nm [2.5 in lb]|最大 2.78 N [10 oz]|最大 17.79 N [4 lb]
  • 认证 : 分组 1 和 2,I 类 B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP67;NEMA 1、3、4、6 和 13
  • 系列名称 : LSX
  • 预行程 (PT) : 最大 25°|最大值 15°|最大 2.54 mm [0.10 英寸]|25.4 mm [1.0 in]|最大 1.78 mm [0.070 英寸]|第一步 = 15°,第二步 =10°+1|最大值 9°|最大值 65°|最大 50.8 mm [2 英寸]|最大值 18°
  • 外壳类型 : LSX 非插入式
  • 工作温度 : -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]|-12°C 至 93°C [10°F 至 200°F]|-29°C 至 93°C [-20°F 至 200°F]|-12°C 至 121°C [10°F 至 250°F]|-1°C 至 121°C [30°F 至 250°F]|-40°C 至 121°C [-40°F 至 250°F]
  • 电路 : 2NC 2NO DPDT 速动,双断|1NC 1NO SPDT 速动,双断|1NC 1NO SPDT 持续、速动、双断|2NC 2NO DPDT 中心空档、速动、双断|2NC 2NO DPDT 持续、速动、双断|2NC 2NO DPDT 连续、速动、双断
  • 端子类型 : 0.5 英寸 - 14NPT 导管|0.75 英寸 - 14NPT 导管
  • 差动行程 (DT) : 留空|最大值 7°|最大值 3°|最大 0.38 mm [0.015 英寸]|最大 0.51 mm [0.020 英寸]|最大值 10°|最大 12°|最大值 4°|最大值 5°|最大 1.14 mm [0.045 英寸]|最大 0.64 mm [0.025 英寸]|最大值 30°|最大值 35°
  • 外壳材料 : 铝
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/24/2021
PDF 3.15 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/24/2021
PDF 379.96 KB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
8/4/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
LSX Series Product Photo
538.46 KB
6/4/2021
538.46 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
8/4/2021
PDF 2.85 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
LSX Series Product Photo
538.46 KB
6/4/2021
538.46 KB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/24/2021
PDF 3.15 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/24/2021
PDF 379.96 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
Image
SKU
Description
alt
LSXA3K-2C
alt
LSXA3K
alt
LSXF3K
alt
LSXA4L-1A
LIMIT SWITCH
alt
LSXA3K5-4M
alt
LSXYNB3K
alt
LSXM4N-1A
alt
LSXA3K5-1A
alt
LSXA3K5
alt
LSXL4M