https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

GLA 系列

Din EN50041 mounting. 金属外壳。非插入式。IP67 密封等级,30x60 mm 安装孔。UL/CE/CCC 认证

经销商库存

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLA 系列限位开关满足国际 EN50041 标准,广泛适用于全球。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 触须
    • 顶部滚轮臂
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    • 顶部滚轮柱塞
    •  顶部柱塞
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、13
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 端子类型
    • PF1/2,金触点
    • PF1/2
    • 20 mm
    • PG13.5
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
    • 1 mA 至 100 mA
  • 电路
    •  1NC 1NO SPDT 速动
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    • 2NC 慢速传动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
    • 2NC 2NO 速动
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
    • 最大 500 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 4.5 mm [0.18 英寸]
    • 59°
    • 9.0 mm [0.35 英寸]
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 0.1 N [0.90 in lb]
    • 9.5 N [2.10 lb]
    • 16.0 N [3.60 lb]
    • 330 N m [2.90 in lb]
    • 0.330 N m [2.90 in lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 26°
    • 48.0 mm [1.89 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 61.0 mm [2.40 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 18°
    • 26°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 4.2 mm [0.165 英寸]
  • 外壳类型
    • EN 50041
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 机构认证和标准
    • UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)<sup>1</sup>;符合 IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。</sub>
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 差动行程 (DT)
    • 0.9 mm [0.035 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 1.7 mm [0.067 英寸]
  • 触点材料
    • 黄金

其他

  • 执行器
    • &nbsp;侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 触须
    • 顶部滚轮臂
    • &nbsp;摆动曲柄 - 卷簧
    • 顶部滚轮柱塞
    • &nbsp;顶部柱塞
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、13
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 端子类型
    • PF1/2,金触点
    • PF1/2
    • 20 mm
    • PG13.5
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A(热电流)
    • 1 mA 至 100 mA
  • 电路
    • &nbsp;1NC 1NO SPDT 速动
    • &nbsp;2NC 2NO DPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    • 2NC 慢速传动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
    • 2NC 2NO 速动
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
    • 最大 500 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 4.5 mm [0.18 英寸]
    • 59°
    • 9.0 mm [0.35 英寸]
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 0.1 N [0.90 in lb]
    • 9.5 N [2.10 lb]
    • 16.0 N [3.60 lb]
    • 330 N m [2.90 in lb]
    • 0.330 N m [2.90 in lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 26°
    • 48.0 mm [1.89 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 61.0 mm [2.40 英寸]
  • 预行程 (PT)
    • 18°
    • 26°
    • 最大 2.54 mm [0.10 英寸]
    • 4.2 mm [0.165 英寸]
  • 外壳类型
    • EN 50041
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 机构认证和标准
    • UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)<sup>1</sup>;符合 IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。</sub>
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 差动行程 (DT)
    • 0.9 mm [0.035 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 1.7 mm [0.067 英寸]
  • 触点材料
    • 黄金
  • 执行器 :  侧面旋转|摆动曲柄 - 触须|顶部滚轮臂| 摆动曲柄 - 卷簧|顶部滚轮柱塞| 顶部柱塞
  • 冲击 : 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压 : 1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc|最大 300 Vac/250 Vdc|最大 600 Vac 和 250 Vdc|最大 500 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT) : 4.5 mm [0.18 英寸]|59°|9.0 mm [0.35 英寸]
  • 封闭 : 工业
  • 操作力 (OF) : 0.1 N [0.90 in lb]|9.5 N [2.10 lb]|16.0 N [3.60 lb]|330 N m [2.90 in lb]|0.330 N m [2.90 in lb]
  • 电流额定值 : 10 A(热电流)|1 mA 至 100 mA
  • 操作位置 (OP) : 26°|48.0 mm [1.89 英寸]|35.0 mm [1.38 英寸]|61.0 mm [2.40 英寸]
  • 预行程 (PT) : 18°|26°|最大 2.54 mm [0.10 英寸]|4.2 mm [0.165 英寸]
  • 外壳类型 : EN 50041
  • 工作温度 : -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
  • 电路 :  1NC 1NO SPDT 速动| 2NC 2NO DPDT 速动|1NC 1NO 慢速传动 MBB|2NC 慢速传动|1NC 1NO 慢速传动 BBM|2NC 2NO 速动
  • 振动 : 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 产品类型 : EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 机构认证和标准 : UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)1;符合 IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2
    1CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。
  • 预期机械寿命 : 1500 万次
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP67;NEMA 1、13|IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 系列名称 : GLS DIN
  • 端子类型 : PF1/2,金触点|PF1/2|20 mm|PG13.5|0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 差动行程 (DT) : 0.9 mm [0.035 英寸]|最大 12°|8°|最大 1.7 mm [0.067 英寸]
  • 触点材料 : 黄金
  • 外壳材料 : 锌压铸
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
12/3/2020
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/11/2021
PDF 12.91 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
GLA Series Product Photo
1.34 MB
5/11/2021
1.34 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
12/3/2020
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/11/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/11/2021
PDF 7.28 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/11/2021
PDF 12.91 MB
GLA Series Product Photo
1.34 MB
5/11/2021
1.34 MB
Image
SKU
Description
alt
GLAA22A1B
alt
GLAA06A1B
alt
GLAB01A5B
alt
GLAB03A2B
alt
GLAC07A1A
alt
GLAA07A1B
alt
GLAB07C
alt
GLAC03A
alt
GLAC01B
alt
GLAB22A2B