https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

GLE 系列

支持小型 Din EN50047 导轨安装。金属外壳。IP66 密封等级;20 至 22 mm/40 至 42 mm 安装孔。UL/CSA/CE/CCC 认证

经销商库存

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列型号多样,可满足全球解决方案应用。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。

紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。丰富的产品型号且可提供三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)塑料外壳 (GLD)三导管金属外壳 (GLE),外壳安装兼容 EN50047 标准。

各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。当下市场对逻辑电平控件的要求严苛,而机电开关通常连接到 PLC 和其它设备 逻辑电平设备。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮柱塞
    • 顶部滚轮臂
    •  侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 触须
    •  顶部柱塞
    •  摆动曲柄 - 卷簧
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
    • 1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 5.2 mm [0.205 英寸]
    • 49°
  • 封闭
    • 工业
  • 电流额定值
    • 1 mA 至 100 mA
    • 10 A(热电流)
  • 操作力 (OF)
    • 1.1 N [0.25 lb]
    • 0.165 N m [1.50 in lb]
    • 13.0 N [2.90 lb]
    • 最大 9.0 N [2.02 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 26°
    • 18.0 mm [0.71 英寸]
  • 外壳类型
    • EN 50047 兼容
  • 预行程 (PT)
    • 16°
    • 26°
    • 3.0 mm [0.12 英寸]
    • 3.45 mm [0.14 英寸]
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 电路
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    •  1NC 1NO SPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
    • 1000 万次
    • 500 万次
  • 机构认证和标准
    • 全球应用的认证:CE(欧洲)、UL/CSA(美国/加拿大)、CCC(亚太)<sup>1</sup>;符合 CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1;CSA C22.2 #14;UL 508;CCC<sup>1</sup> GB14048.5、EN45545-2 (GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。</sub>
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 密封
    • IP66;NEMA 1、4、12、13
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 端子类型
    • PF1/2
    • 20 mm
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • PF1/2,金触点
    • PG13.5
  • 差动行程 (DT)
    • 0.6 mm [0.024 英寸]
    • 1.3 mm [0.19 英寸]
  • 触点材料
    • 黄金
  • 外壳材料
    • 锌压铸

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮柱塞
    • 顶部滚轮臂
    • &nbsp;侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 触须
    • &nbsp;顶部柱塞
    • &nbsp;摆动曲柄 - 卷簧
  • 冲击
    • 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压
    • 最大 300 Vac/250 Vdc
    • 1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
    • 5.2 mm [0.205 英寸]
    • 49°
  • 封闭
    • 工业
  • 电流额定值
    • 1 mA 至 100 mA
    • 10 A(热电流)
  • 操作力 (OF)
    • 1.1 N [0.25 lb]
    • 0.165 N m [1.50 in lb]
    • 13.0 N [2.90 lb]
    • 最大 9.0 N [2.02 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 26°
    • 18.0 mm [0.71 英寸]
  • 外壳类型
    • EN 50047 兼容
  • 预行程 (PT)
    • 16°
    • 26°
    • 3.0 mm [0.12 英寸]
    • 3.45 mm [0.14 英寸]
  • 工作温度
    • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
    • -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 电路
    • 1NC 1NO 慢速传动 MBB
    • &nbsp;2NC 2NO DPDT 速动
    • &nbsp;1NC 1NO SPDT 速动
    • 1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • 振动
    • 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
    • 1000 万次
    • 500 万次
  • 机构认证和标准
    • 全球应用的认证:CE(欧洲)、UL/CSA(美国/加拿大)、CCC(亚太)<sup>1</sup>;符合 CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1;CSA C22.2 #14;UL 508;CCC<sup>1</sup> GB14048.5、EN45545-2 (GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。</sub>
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 密封
    • IP66;NEMA 1、4、12、13
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 系列名称
    • GLS DIN
  • 端子类型
    • PF1/2
    • 20 mm
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • PF1/2,金触点
    • PG13.5
  • 差动行程 (DT)
    • 0.6 mm [0.024 英寸]
    • 1.3 mm [0.19 英寸]
  • 触点材料
    • 黄金
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 执行器 : 顶部滚轮柱塞|顶部滚轮臂| 侧面旋转|摆动曲柄 - 触须| 顶部柱塞| 摆动曲柄 - 卷簧
  • 冲击 : 每个 IEC 68-2-27c 50 g(不带执行器)
  • 电源电压 : 最大 300 Vac/250 Vdc|1.0 Vac/Vdc 至 50.0 Vac/Vdc|最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 超行程 (OT) : 最小 3.0 mm [0.118 英寸]|5.2 mm [0.205 英寸]|49°
  • 封闭 : 工业
  • 电流额定值 : 1 mA 至 100 mA|10 A(热电流)
  • 操作力 (OF) : 1.1 N [0.25 lb]|0.165 N m [1.50 in lb]|13.0 N [2.90 lb]|最大 9.0 N [2.02 lb]
  • 操作位置 (OP) : 26°|18.0 mm [0.71 英寸]
  • 外壳类型 : EN 50047 兼容
  • 预行程 (PT) : 16°|26°|3.0 mm [0.12 英寸]|3.45 mm [0.14 英寸]
  • 工作温度 : -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]|-40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
  • 电路 : 1NC 1NO 慢速传动 MBB| 2NC 2NO DPDT 速动| 1NC 1NO SPDT 速动|1NC 1NO 慢速传动 BBM
  • 振动 : 每个 IEC 68-2-6 10 g(不带执行器)
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 产品类型 : EN50041/47 全球通用型限位开关
  • 预期机械寿命 : 1500 万次|1000 万次|500 万次
  • 机构认证和标准 : 全球应用的认证:CE(欧洲)、UL/CSA(美国/加拿大)、CCC(亚太)1;符合 CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1;CSA C22.2 #14;UL 508;CCC1 GB14048.5、EN45545-2 (GLC/GLE)
    1CCC 认证不适用于欧洲、中东和非洲销售的 GL 系列开关。这些地区的 CCC 认证选项可根据要求提供。
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP66;NEMA 1、4、12、13|IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 系列名称 : GLS DIN
  • 端子类型 : PF1/2|20 mm|0.5 英寸 - 14NPT 导管|PF1/2,金触点|PG13.5
  • 差动行程 (DT) : 0.6 mm [0.024 英寸]|1.3 mm [0.19 英寸]|8°|7°
  • 触点材料 : 黄金
  • 外壳材料 : 锌压铸
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Brochure
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Data Sheet
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Manuals and Guides
名称
描述
文件大小
日期
大小
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
White Paper
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Installation Instructions
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
PDF 5.75 MB
Product Photo
名称
描述
文件大小
日期
大小
GLE Series Product Photo
1.51 MB
6/1/2021
1.51 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/24/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
GLE Series Product Photo
1.51 MB
6/1/2021
1.51 MB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
PDF 5.75 MB