https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

LS 系列

金属外壳。非插入式。IP67 密封等级。30 mm x 60 mm 安装中心。经过 CE 认证

经销商库存

霍尼韦尔的 MICRO SWITCH 紧凑型 LS 系列限位开关能在各种工业应用长期可靠运行。在恶劣的条件下,其耐用和可靠的设计可提供长使用寿命、精度和数百万次重复操作的一致性。

LS 系列配备紧凑的尺寸和可调功能,可在有限的空间中可靠使用,而不会牺牲可靠性。其结构为油密、防水、防尘,包括压铸外壳、接头和执行器。各种接头和执行器为各类应用提供了解决方案。

LS 系列采用非插入式主体设计,200LS 系列则采用插入式外壳。

其他

  • 执行器
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 钢丝
    • 侧滚轮柱塞
    • 侧置式柱塞
    • 摆动曲柄 - 弹簧杆
    • 顶部滚轮柱塞
    • 摆动曲柄 - 软电缆
  • 密封
    • NEMA 1、3、4、6、13
  • 端子类型
    • 20 mm [0.79 英寸] 导管
    • PG13、5、PG13、5
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 12 英尺电缆
    •  4-引脚微型连接器
    • PG13,5
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性
    • 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性
    • 10 A 感性
  • 电路
    • 1NC 1NO SPDT 速动,持续,双断
    • 1NC 1NO SPDT 速动,双断
    • 双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、双断、双断、双断、双断、双断
    • 2NC 2NO DPDT 速动,双断
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 全行程力
    • 最大 8.13 N m [6 in lb]
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
  • 电源电压
    • 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac/240 Vac/480 Vac
    • 120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、240 Vac
    • 120 Vac/240 Vac
    • 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc
    • 最大 120 Vac
    • 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
    • 最小 30°
    • 最小 23°
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 最大 31.14 N [7 lb]
    • 最大 0.19 N m [1.7 in lb]
    • 最大 0.34 N m [3 in lb]
    • 最大 10 N [36 oz]
    • 最大 15.57 N [3.5 lb]
    • 最大 0.11 N m [1 in lb]
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 0.28 N [2.5 in lb]
    • 最大 40.03 N [9 lb]
    • 最大 0.21 N m [30 in oz]
    • 最大 0.51 N m [4.5 in lb]
  • 释放力
    • 最小 4.45 N [1 lb]
    • 最小 0.08 N m [0.75 in lb]
    • 最小 0.03 N m [0.28 in lb]
    • 最小 0.02 N m [0.18 in lb]
    • 最小 0.04 N m [0.35 in lb]
    • 最小 35.59 N [8 oz]
    • 最小 8.90 N [2.0 lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 外壳类型
    • 插入式
    • 紧凑型/非插入式
  • 预行程 (PT)
    • 最大 23°
  • 系列名称
    • LS
  • 工作温度
    • -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
    • -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 16°

其他

  • 执行器
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 摆动曲柄 - 钢丝
    • 侧滚轮柱塞
    • 侧置式柱塞
    • 摆动曲柄 - 弹簧杆
    • 顶部滚轮柱塞
    • 摆动曲柄 - 软电缆
  • 密封
    • NEMA 1、3、4、6、13
  • 端子类型
    • 20 mm [0.79 英寸] 导管
    • PG13、5、PG13、5
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 12 英尺电缆
    •  4-引脚微型连接器
    • PG13,5
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性
    • 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性
    • 10 A 感性
  • 电路
    • 1NC 1NO SPDT 速动,持续,双断
    • 1NC 1NO SPDT 速动,双断
    • 双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、双断、双断、双断、双断、双断
    • 2NC 2NO DPDT 速动,双断
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 全行程力
    • 最大 8.13 N m [6 in lb]
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
  • 电源电压
    • 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 120 Vac/240 Vac/480 Vac
    • 120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、240 Vac
    • 120 Vac/240 Vac
    • 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc
    • 最大 120 Vac
    • 120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
    • 最小 30°
    • 最小 23°
    • 最小 5.56 mm [0.219 英寸]
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 最大 31.14 N [7 lb]
    • 最大 0.19 N m [1.7 in lb]
    • 最大 0.34 N m [3 in lb]
    • 最大 10 N [36 oz]
    • 最大 15.57 N [3.5 lb]
    • 最大 0.11 N m [1 in lb]
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 0.28 N [2.5 in lb]
    • 最大 40.03 N [9 lb]
    • 最大 0.21 N m [30 in oz]
    • 最大 0.51 N m [4.5 in lb]
  • 释放力
    • 最小 4.45 N [1 lb]
    • 最小 0.08 N m [0.75 in lb]
    • 最小 0.03 N m [0.28 in lb]
    • 最小 0.02 N m [0.18 in lb]
    • 最小 0.04 N m [0.35 in lb]
    • 最小 35.59 N [8 oz]
    • 最小 8.90 N [2.0 lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 外壳类型
    • 插入式
    • 紧凑型/非插入式
  • 预行程 (PT)
    • 最大 23°
  • 系列名称
    • LS
  • 工作温度
    • -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]
    • -29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 1.14 mm [0.045 英寸]
    • 最大 12°
    • 最大 16°
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 :  摆动曲柄 - 卷簧| 顶部柱塞| 侧面旋转|摆动曲柄 - 钢丝|侧滚轮柱塞|侧置式柱塞|摆动曲柄 - 弹簧杆|顶部滚轮柱塞|摆动曲柄 - 软电缆
  • 全行程力 : 最大 8.13 N m [6 in lb]
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 紧凑型限位开关
  • 电源电压 : 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc|120 Vac/240 Vac/480 Vac|120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、120 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc、240 Vac|120 Vac/240 Vac|120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc/550 Vdc|最大 120 Vac|120 Vac、240 Vac、480 Vac/115 Vdc/230 Vdc
  • 超行程 (OT) : 最小 6.35 mm [0.25 英寸]|最小 30°|最小 23°|最小 5.56 mm [0.219 英寸]
  • 封闭 : 工业
  • 电流额定值 : 10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性/0.1 A 阻性|10 A 感性/0.8 A 阻性/0.4 阻性|10 A 感性
  • 操作力 (OF) : 最大 31.14 N [7 lb]|最大 0.19 N m [1.7 in lb]|最大 0.34 N m [3 in lb]|最大 10 N [36 oz]|最大 15.57 N [3.5 lb]|最大 0.11 N m [1 in lb]|最大 1.39 N [5 oz]|最大 0.28 N [2.5 in lb]|最大 40.03 N [9 lb]|最大 0.21 N m [30 in oz]|最大 0.51 N m [4.5 in lb]
  • 释放力 : 最小 4.45 N [1 lb]|最小 0.08 N m [0.75 in lb]|最小 0.03 N m [0.28 in lb]|最小 0.02 N m [0.18 in lb]|最小 0.04 N m [0.35 in lb]|最小 35.59 N [8 oz]|最小 8.90 N [2.0 lb]
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : NEMA 1、3、4、6、13
  • 外壳类型 : 插入式|紧凑型/非插入式
  • 预行程 (PT) : 最大 23°
  • 系列名称 : LS
  • 工作温度 : -29°C 至 121°C [-20°F 至 250°F]|-29°C 至 71°C [-20°F 至 160°F]
  • 电路 : 1NC 1NO SPDT 速动,持续,双断|1NC 1NO SPDT 速动,双断|双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、1NC 1NO SPDT 速动、双断、1NC 1NO SPDT 速动、双断、双断、双断、双断、双断|2NC 2NO DPDT 速动,双断
  • 端子类型 : 20 mm [0.79 英寸] 导管|PG13、5、PG13、5|0.5 英寸 - 14NPT 导管|12 英尺电缆| 4-引脚微型连接器|PG13,5
  • 差动行程 (DT) : 最大 1.14 mm [0.045 英寸]|最大 12°|最大 16°
  • 外壳材料 : 锌压铸
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
PK 81241: Gold contact LS
16.68 KB
5/11/2021
PDF 16.68 KB
PK 81028: LS Limit Switches
402.56 KB
5/11/2021
PDF 402.56 KB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches
4.67 MB
5/11/2021
PDF 4.67 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
LS Series Product Photo
586.96 KB
5/11/2021
586.96 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
PK 81241: Gold contact LS
16.68 KB
5/11/2021
PDF 16.68 KB
MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches
4.67 MB
5/11/2021
PDF 4.67 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
PK 81028: LS Limit Switches
402.56 KB
5/11/2021
PDF 402.56 KB
LS Series Product Photo
586.96 KB
5/11/2021
586.96 KB
Image
SKU
Description
alt
1LS23
alt
5LS1-L
alt
1LS9
alt
2LS111
alt
1LS56-4C
alt
1LS10-4C
alt
8LS1-4C
alt
1LS19-4PG
alt
8LS152
alt
1LS10-L