https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

SZL-WL 系列

安装符合 EN50041 标准。金属外壳。IP67 密封等级。30 mm x 60 mm 安装中心。CSA/UL/CE 认证

经销商库存

MICRO SWITCH SZL-WL 系列通用型限位开关具有高性价比,广泛用于从通用输送机至重型机械的各种用途。SZL-WL 系列开关基于霍尼韦尔丰富的全球工业应用经验,结构坚固,性能可靠,适用于全球各地。

SZL-WL 系列高品质产品以霍尼韦尔的全球销售和服务资源为后盾,能帮助客户尽可能缩短工厂停机时间并降低整体维护成本。

其他

  • 执行器
    • 摆动曲柄 - 塑料杆
    • 滚珠轴承柱塞
    • 侧置式柱塞
    • 叉锁杠杆 - 反方向滚轮
    • 侧面旋转机器/可调节拉杆
    •  顶部柱塞
    • 侧滚轮柱塞
    • 密封式顶部滚轮柱塞
    • 摆动曲柄 - 钢丝
    • 侧面旋转机器/标准滚轮杠杆
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    • 叉锁杠杆 - 同向滚轮杠杆
    • 顶部滚轮柱塞
    • 侧面旋转机器/可调节滚轮杠杆
  • 密封
    • IP67
  • 端子类型
    • PF1/2
  • 外壳材料
    • 铝压铸
  • 电流额定值
    • 10 A 125/250 Vac,0.8 A 125 Vdc
    • 5 A 125/250 Vac,0.4 A 125 Vdc
  • 电路
    • SPDT-DB (1 CKT DB)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 冲击
    • 最大 30 g
  • 产品类型
    • 通用型限位开关
  • 电源电压
    • 最大 480 Vac/250 Vdc
    • 最大 250 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 40°
    • 最小 5.6 mm [0.22 英寸]
    • 最小 30°
    • 最小 35°
    • 最小 55°
    • 最小 50°
    • 最小 65°
    • 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
    • 最小值 60°
    • 最小 4.0 mm [0.157 英寸]
    • 最小 70°
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 封闭
    • 工业
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
    • 1000 万次
  • 释放力
    • 最小 2.22 N [0.50 lb]
    • 最小 1.47 N [0.33 lb]
    • 最小 1.18 N [0.26 lb]
    • 最小 0.98 N [0.22 lb]
    • 最小 0.27 N [0.06 lb]
    • 最小 0.10 N [0.02 lb]
    • 最小 0.49 N [0.11 lb]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 26.66 N [5.98 lb]
    • 最大 1.47 N [0.33 lb]
    • 最大 13.3 N [3 lb]
    • 最大 11.8 N [2.65 lb]
    • 最大 9.8 N [2.22 lb]
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 9.60 N [2.16 lb]
    • 最大 16.66 N [3.74 lb]
    • 最大 8.82 N [1.98 lb]
    • 最大 0.28 N [2.5 in lb]
    • 最大 40.00 N [8.98 lb]
    • 最大 2.84 N [0.64 lb]
    • 最大 2.55 N [0.57 lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • SZL-WL
  • 预行程 (PT)
    • 10° 至 20°
    • 9° 至 12°
    • 最大 10.0 mm 至 30.0 mm [0.393 英寸 至 1.181 英寸]
    • 25° 至 30°
    • 5° 至 7°
    • 14° 至 22°
    • 最大 20 mm 至 60 mm [0.787 英寸 至 2.362 英寸]
    • 45° 至 55°
    • 最大 20°
    • 最大 2.8 mm [0.11 英寸]
    • 最大 1.7 mm [0.069 英寸]
  • 工作温度
    • -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 振动
    • 在 1.5 mm 的双振幅下为 10 Hz 至 50 Hz
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 12°
    • 最大值 3°
    • 最大 16°
    • 最大值 7°
    • 最大值 10°

其他

  • 执行器
    • 摆动曲柄 - 塑料杆
    • 滚珠轴承柱塞
    • 侧置式柱塞
    • 叉锁杠杆 - 反方向滚轮
    • 侧面旋转机器/可调节拉杆
    •  顶部柱塞
    • 侧滚轮柱塞
    • 密封式顶部滚轮柱塞
    • 摆动曲柄 - 钢丝
    • 侧面旋转机器/标准滚轮杠杆
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    • 叉锁杠杆 - 同向滚轮杠杆
    • 顶部滚轮柱塞
    • 侧面旋转机器/可调节滚轮杠杆
  • 密封
    • IP67
  • 端子类型
    • PF1/2
  • 外壳材料
    • 铝压铸
  • 电流额定值
    • 10 A 125/250 Vac,0.8 A 125 Vdc
    • 5 A 125/250 Vac,0.4 A 125 Vdc
  • 电路
    • SPDT-DB (1 CKT DB)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 冲击
    • 最大 30 g
  • 产品类型
    • 通用型限位开关
  • 电源电压
    • 最大 480 Vac/250 Vdc
    • 最大 250 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT)
    • 最小 40°
    • 最小 5.6 mm [0.22 英寸]
    • 最小 30°
    • 最小 35°
    • 最小 55°
    • 最小 50°
    • 最小 65°
    • 最小 6.35 mm [0.25 英寸]
    • 最小值 60°
    • 最小 4.0 mm [0.157 英寸]
    • 最小 70°
  • 机构认证和标准
    • UL、CE、CSA
  • 封闭
    • 工业
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
    • 1000 万次
  • 释放力
    • 最小 2.22 N [0.50 lb]
    • 最小 1.47 N [0.33 lb]
    • 最小 1.18 N [0.26 lb]
    • 最小 0.98 N [0.22 lb]
    • 最小 0.27 N [0.06 lb]
    • 最小 0.10 N [0.02 lb]
    • 最小 0.49 N [0.11 lb]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 26.66 N [5.98 lb]
    • 最大 1.47 N [0.33 lb]
    • 最大 13.3 N [3 lb]
    • 最大 11.8 N [2.65 lb]
    • 最大 9.8 N [2.22 lb]
    • 最大 1.39 N [5 oz]
    • 最大 9.60 N [2.16 lb]
    • 最大 16.66 N [3.74 lb]
    • 最大 8.82 N [1.98 lb]
    • 最大 0.28 N [2.5 in lb]
    • 最大 40.00 N [8.98 lb]
    • 最大 2.84 N [0.64 lb]
    • 最大 2.55 N [0.57 lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • SZL-WL
  • 预行程 (PT)
    • 10° 至 20°
    • 9° 至 12°
    • 最大 10.0 mm 至 30.0 mm [0.393 英寸 至 1.181 英寸]
    • 25° 至 30°
    • 5° 至 7°
    • 14° 至 22°
    • 最大 20 mm 至 60 mm [0.787 英寸 至 2.362 英寸]
    • 45° 至 55°
    • 最大 20°
    • 最大 2.8 mm [0.11 英寸]
    • 最大 1.7 mm [0.069 英寸]
  • 工作温度
    • -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 振动
    • 在 1.5 mm 的双振幅下为 10 Hz 至 50 Hz
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 12°
    • 最大值 3°
    • 最大 16°
    • 最大值 7°
    • 最大值 10°
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 : 摆动曲柄 - 塑料杆|滚珠轴承柱塞|侧置式柱塞|叉锁杠杆 - 反方向滚轮|侧面旋转机器/可调节拉杆| 顶部柱塞|侧滚轮柱塞|密封式顶部滚轮柱塞|摆动曲柄 - 钢丝|侧面旋转机器/标准滚轮杠杆| 摆动曲柄 - 卷簧|叉锁杠杆 - 同向滚轮杠杆|顶部滚轮柱塞|侧面旋转机器/可调节滚轮杠杆
  • 冲击 : 最大 30 g
  • 产品类型 : 通用型限位开关
  • 电源电压 : 最大 480 Vac/250 Vdc|最大 250 Vac/250 Vdc
  • 超行程 (OT) : 最小 40°|最小 5.6 mm [0.22 英寸]|最小 30°|最小 35°|最小 55°|最小 50°|最小 65°|最小 6.35 mm [0.25 英寸]|最小值 60°|最小 4.0 mm [0.157 英寸]|最小 70°
  • 机构认证和标准 : UL、CE、CSA
  • 封闭 : 工业
  • 预期机械寿命 : 1500 万次|1000 万次
  • 释放力 : 最小 2.22 N [0.50 lb]|最小 1.47 N [0.33 lb]|最小 1.18 N [0.26 lb]|最小 0.98 N [0.22 lb]|最小 0.27 N [0.06 lb]|最小 0.10 N [0.02 lb]|最小 0.49 N [0.11 lb]
  • 操作力 (OF) : 最大 26.66 N [5.98 lb]|最大 1.47 N [0.33 lb]|最大 13.3 N [3 lb]|最大 11.8 N [2.65 lb]|最大 9.8 N [2.22 lb]|最大 1.39 N [5 oz]|最大 9.60 N [2.16 lb]|最大 16.66 N [3.74 lb]|最大 8.82 N [1.98 lb]|最大 0.28 N [2.5 in lb]|最大 40.00 N [8.98 lb]|最大 2.84 N [0.64 lb]|最大 2.55 N [0.57 lb]
  • 电流额定值 : 10 A 125/250 Vac,0.8 A 125 Vdc|5 A 125/250 Vac,0.4 A 125 Vdc
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP67
  • 系列名称 : SZL-WL
  • 预行程 (PT) : 10° 至 20°|9° 至 12°|最大 10.0 mm 至 30.0 mm [0.393 英寸 至 1.181 英寸]|25° 至 30°|5° 至 7°|14° 至 22°|最大 20 mm 至 60 mm [0.787 英寸 至 2.362 英寸]|45° 至 55°|最大 20°|最大 2.8 mm [0.11 英寸]|最大 1.7 mm [0.069 英寸]
  • 工作温度 : -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
  • 电路 : SPDT-DB (1 CKT DB)
  • 振动 : 在 1.5 mm 的双振幅下为 10 Hz 至 50 Hz
  • 端子类型 : PF1/2
  • 差动行程 (DT) : 最大 12°|最大值 3°|最大 16°|最大值 7°|最大值 10°
  • 外壳材料 : 铝压铸
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches
3.57 MB
12/3/2020
PDF 3.57 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
SZL-WL Series Product Photo
1.03 MB
5/11/2021
1.03 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
12/3/2020
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches
3.57 MB
12/3/2020
PDF 3.57 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
12/3/2020
PDF 347.13 KB
SZL-WL Series Product Photo
1.03 MB
5/11/2021
1.03 MB
Image
SKU
Description
alt
SZL-WL-K
alt
SZL-WL-A
alt
SZL-WL-G
alt
SZL-WL-D
alt
SZL-WL-I
alt
SZL-WLC-A
alt
SZL-WLB-A
alt
SZL-WLC-B
alt
SZL-WL-P
alt
SZL-WL-N