重载限位开关
HDLS 完全密封系列
坚固耐用的金属、环氧密封的外壳。非插入式。NEMA 1、3、4、6、6P、12 和 13 密封等级;30 mm x 60 mm 安装中心。UL/CSA 认证
完全密封的 MICRO SWITCH HDLS 重载限位开关采用环氧树脂浇封微动开关的空腔,能为恶劣工况应用提供更高的防护水平。该系列开关与非插入式 HDLS 开关相同,但它使用环氧树脂来对整个开关空腔进行浇注密封,且具有导管进线口。该完全密封 HDLS 开关还通过电缆或连接器为开关预置引线。
- 卓越的密封性能可以耐受严苛的食品和饮料冲洗以及恶劣的机床环境
- 隔膜密封
- 12 英寸(其他长度可选)STOOW-A 线缆或连接器型号
- 电缆版本:NEMA 1、6、6P 和 12 密封等级
- 连接器版本:NEMA 1、6、6P、12 和 13 密封等级
- 全部采用碳氟化合物密封(低温度碳氟化合物密封)
- UL、CSA、CE、CCC