https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

专用限位开关

BF 系列

塑料外壳。NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. UL 认证

经销商库存

BF 系列微动开关采用塑料封装,可供多个操作员使用,便于安装和布线。BF 开关将两 (2) 个 6 号螺钉装进开关外壳上相反的两个安装孔(2.312 in x 1.375 间距)。

BF 开关能够将封盖朝向或背向安装表面进行安装。配备板键执行器的开关可向两个方向调节。整个执行器可围绕其底座衬套进行旋转,也可以改变杠杆的角度。

其他

  • 执行器
    • 摆动曲柄 - 塑料
    •  低操作力杆
    • 摆动曲柄 - 弹簧丝
    • 顶部滚轮臂
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    •  顶部柱塞
  • 密封
    • NEMA 1、3、4、13
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 塑料
  • 电流额定值
    • 11A
    • 5A
  • 电路
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • 封装开关
  • 电源电压
    • 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac
  • 机构认证和标准
    • UL
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.95 N [7 oz]
    • 最大 10,56 N [38 oz]
    • 最大 3.61 N [最大 13 oz]
    • 最大 12,23 N [44 oz]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • BF
  • 工作温度
    • -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 1.65 mm [0.065 英寸] nom.

其他

  • 执行器
    • 摆动曲柄 - 塑料
    •  低操作力杆
    • 摆动曲柄 - 弹簧丝
    • 顶部滚轮臂
    •  摆动曲柄 - 卷簧
    •  顶部柱塞
  • 密封
    • NEMA 1、3、4、13
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 外壳材料
    • 塑料
  • 电流额定值
    • 11A
    • 5A
  • 电路
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • 封装开关
  • 电源电压
    • 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac
  • 机构认证和标准
    • UL
  • 封闭
    • 工业
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.95 N [7 oz]
    • 最大 10,56 N [38 oz]
    • 最大 3.61 N [最大 13 oz]
    • 最大 12,23 N [44 oz]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • BF
  • 工作温度
    • -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 1.65 mm [0.065 英寸] nom.
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 : 摆动曲柄 - 塑料| 低操作力杆|摆动曲柄 - 弹簧丝|顶部滚轮臂| 摆动曲柄 - 卷簧| 顶部柱塞
  • 产品类型 : 封装开关
  • 电源电压 : 125 Vac/250 Vac 或 277 Vac
  • 机构认证和标准 : UL
  • 封闭 : 工业
  • 操作力 (OF) : 最大 1.95 N [7 oz]|最大 10,56 N [38 oz]|最大 3.61 N [最大 13 oz]|最大 12,23 N [44 oz]
  • 电流额定值 : 11A|5A
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : NEMA 1、3、4、13
  • 系列名称 : BF
  • 工作温度 : -32°C 至 71°C [-25°F 至 160°F]
  • 电路 :  1NC 1NO SPDT 速动
  • 端子类型 : 0.5 英寸 - 14NPT 导管
  • 差动行程 (DT) : 1.65 mm [0.065 英寸] nom.
  • 外壳材料 : 塑料
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
目录
名称
描述
文件大小
日期
大小
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
BF Series Product Photo
1.26 MB
5/11/2021
1.26 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
12/3/2020
PDF 345.22 KB
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
12/3/2020
PDF 217.91 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
BF Series Product Photo
1.26 MB
5/11/2021
1.26 MB
Image
SKU
Description
alt
BFL1-AW2
alt
BFL1-BL1
alt
BFL1-BW1
alt
BFL1-BW4