https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

钥匙联锁开关

GK 系列

适合大门/笼子应用的金属主体。独特的摩擦功能。UL、CSA、CE、SIL3。IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. 银触点和金触点

经销商库存

MICRO SWITCH GK 系列钥匙联锁安全开关采用坚固耐用的金属外壳,广泛适用于监控闸门、护罩或门的位置。钥匙连接至闸门、护罩或门的移动部分。当闸门关闭时,要是插入至 GK 开关,指示安全位置(闸门关闭),机器流程可以开始。当钥匙插入至 GK 开关时,正向断开常闭触点保持关闭。打开闸门,移除开关钥匙。该动作能断开开关的常闭触点,并中断机器的控制电路。

GK 系列开关采用双重位置钥匙。钥匙可插入开关顶部或侧面,以使应用中的开关安装更灵活。四种不同样式钥匙和开关触点布置,可满足多数安全联锁钥匙开关应用要求。GK 系列开关设计有独特的摩擦功能,以用于固定钥匙。GK 系列开关已经过安全功能评估,包括 IEC 要求的 SIL3 安全完整性等级(SIL)61508-2:2010.

其他

  • 开关类型
    • 4NC 正向开关
    • 1NC/1NO 正向断开速动
    • 2NC 正向开关慢速传动
    • 3NC/1NO 正向开关慢速传动
  • 执行器
    • 钥匙
  • 端子类型
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • UNSPSC 代码
    • 39122205
  • 冲击
    • 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
  • 产品类型
    •  钥匙安全联锁开关
  • 机构认证和标准
    • 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • 电流额定值
    • 1 mA 到 100 mA(低能耗)
    • 100 mA 至 10 A(额定发热电流)
  • UNSPSC 商品
    • 39122205 安全开关
  • 外壳类型
    • EN50041
  • 系列名称
    • GK
  • 工作温度
    • -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
  • 振动
    • 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
  • 电压
    • 1 Vac/Vdc 至 50 Vac/Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 触点材料
    • 镀金
    • 白银

其他

  • 开关类型
    • 4NC 正向开关
    • 1NC/1NO 正向断开速动
    • 2NC 正向开关慢速传动
    • 3NC/1NO 正向开关慢速传动
  • 执行器
    • 钥匙
  • 端子类型
    • 1/2 NPT
    • 20 mm
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 密封
    • IP67;NEMA 1、4、12、13
  • UNSPSC 代码
    • 39122205
  • 冲击
    • 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
  • 产品类型
    •  钥匙安全联锁开关
  • 机构认证和标准
    • 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
  • 预期机械寿命
    • 1500 万次
  • 电流额定值
    • 1 mA 到 100 mA(低能耗)
    • 100 mA 至 10 A(额定发热电流)
  • UNSPSC 商品
    • 39122205 安全开关
  • 外壳类型
    • EN50041
  • 系列名称
    • GK
  • 工作温度
    • -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
  • 振动
    • 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
  • 电压
    • 1 Vac/Vdc 至 50 Vac/Vdc
    • 最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 触点材料
    • 镀金
    • 白银
  • UNSPSC 代码 : 39122205
  • 执行器 : 钥匙
  • 冲击 : 50 g,符合 IEC 68-2-27 标准
  • 产品类型 :  钥匙安全联锁开关
  • 机构认证和标准 : 通过 UL、CE、CSA、SIL 3 认证
  • 预期机械寿命 : 1500 万次
  • 电流额定值 : 1 mA 到 100 mA(低能耗)|100 mA 至 10 A(额定发热电流)
  • UNSPSC 商品 : 39122205 安全开关
  • 密封 : IP67;NEMA 1、4、12、13
  • 外壳类型 : EN50041
  • 系列名称 : GK
  • 工作温度 : -25°C 至 40°C [-13°F 至 104°F]
  • 开关类型 : 4NC 正向开关|1NC/1NO 正向断开速动|2NC 正向开关慢速传动|3NC/1NO 正向开关慢速传动
  • 振动 : 10 g,符合 IEC 68-2-6 标准
  • 电压 : 1 Vac/Vdc 至 50 Vac/Vdc|最大 600 Vac 和 250 Vdc
  • 端子类型 : 1/2 NPT|20 mm
  • 触点材料 : 镀金|白银
  • 外壳材料 : 锌压铸
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch
1.43 MB
5/24/2021
PDF 1.43 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch
548 KB
5/24/2021
PDF 548 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
证书
名称
描述
文件大小
日期
大小
GK switch SIRA certificate
58.79 KB
5/24/2021
PDF 58.79 KB
GK switch electrical endurance certificate
27.3 KB
5/24/2021
PDF 27.3 KB
GK switch mechanical endurance certificate
27.59 KB
5/24/2021
PDF 27.59 KB
目录
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
GK switch SIRA certificate
58.79 KB
5/24/2021
PDF 58.79 KB
GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch
1.43 MB
5/24/2021
PDF 1.43 MB
GK switch electrical endurance certificate
27.3 KB
5/24/2021
PDF 27.3 KB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
GK switch mechanical endurance certificate
27.59 KB
5/24/2021
PDF 27.59 KB
PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch
548 KB
5/24/2021
PDF 548 KB
Image
SKU
Description
alt
GKCC36LX
alt
GKBA30LX
alt
GKCC6LX
alt
GKBC6LX
alt
GKBC30LX
alt
GKBA1LX
alt
GKCA30LX
alt
GKBA36LX
alt
GKBC36LX
alt
GKCC30LX