振动计量套件
手持式电池供电振动计套件,配备 LCD 显示屏和内置加速计。2 g、20 g、200 g。测量峰值
霍尼韦尔的振动计采用电池供电和便携式设计,旨在接受任何霍尼韦尔 MA 系列加速计以进行振动测量。每个仪表都能提供加速度、速度和位移的 RMS 和峰值测量值。提供用于过滤高频的开关。DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc