https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html
数字量规
数字量规

数字量规

高度便鞋设备,9 V 电池供电,区域内最大测量校准 50,000 lb。

霍尼韦尔的数字式压力计提供高度便携的力测量装置。其紧凑的设计由 9V 电池供电,可轻松携带至远程位置,以在现场进行力测量校准。有两种不同的型号可供选择,可在不超过 10,000 磅或 50,000 磅的范围内测量张力和压缩力。负载传感器的远程位置可最大限度地降低损坏仪表的电子主体的可能性。

传感器和指示器的不锈钢结构使设备坚固耐用,能够承受现场使用,而峰值捕获功能则允许通过按动按钮显示所获取的最大力读数。两种型号均具有大的膜面,带有凸起的高、低和清除按钮,易于设置、操作和查看结果。称重传感器和仪表可选配手柄。如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请立即联系我们。