数字输出压力传感器

https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html
数字输出压力传感器
数字输出压力传感器

数字输出压力传感器

基于微处理器的内部信号调节和微机械硅压力传感器技术智能组合,用于数字通信。

霍尼韦尔的数字输出压力传感器提供基于微处理器、内部信号调节和微机硅压力传感器技术的智能组合,从而以卓越的精度和稳定性直接向您的 PC 提供数字通信。有 <1 ms step response on the analog output and>这些压力传感器的数字输出为 300 读数/秒,可提供动态汽车或航空航天应用所需的速度。全焊接不锈钢结构使这些传感器适用于恶劣的环境和与不锈钢兼容的压力介质。需要修改我们的其中一个传感器或完整的定制设计

霍尼韦尔的数字输出压力传感器提供基于微处理器、内部信号调节和微机硅压力传感器技术的智能组合,从而以卓越的精度和稳定性直接向您的 PC 提供数字通信。有 <1 ms step response on the analog output and>这些压力传感器的数字输出为 300 读数/秒,可提供动态汽车或航空航天应用所需的速度。全焊接不锈钢结构使这些传感器适用于恶劣的环境和与不锈钢兼容的压力介质。需要修改我们的一个传感器或完整的定制设计? 让我们帮助您。

让我们帮助您。