高压传感器
HP 型
高压力变送器,范围为 50000 psi 至 100000 psi。AE F-250-C 端口,0.5% 精度。Custom 465 不锈钢接液材料
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50,000 psi to 100,000 psi. 采用 Custom 465 不锈钢制成,外部外壳配有特殊的安全吹气塞。一旦压力元件破裂,传感器会逐渐排出多余的压力。传感器具有 -65°F 至 250°F 的宽工作温度范围,量程温漂和零点温漂均为 0.005%,满量程精度可达 0.5%。
特征
- 范围:50000 psi 至 100000 psi
- AE F-250-C 端口
- 精度:0.5%
- mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc 或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
- 提供本安(仅 2N 选项)
- 经过 CE 认证