模拟遥测 (WDC) 扭矩传感器
Model 2104
Model 2104 旋转测量系统。4 通道系统,感应电源。无需电池。无线遥测
Model 2100 系列旋转扭矩测量系统与其它测量方法不同,不受振动、灰尘、水分、高 RPM 和大型轴向/径向轴运动的影响,非常适合用于短期和长期测试和监测旋转应用中的扭矩或应变。
霍尼韦尔 Model 2100 系列旋转扭矩测量系统可沿用客户现有的量具轴组件,从旋转桥电桥组件获取应变数据,并通过无线遥测将其转换为高电平输出。最多可组合六个不同工作频率的变送器和接收器,可在同一轴上提供多达六个测量点。如需 6 个以上测量点,请咨询厂商。接收器具备可扩展模拟输出和数字显示读数,能以电子和视觉方式显示测量值。接收器具有用于增益和零调整、显示缩放和 IPS 电源设置的控制功能。
特征
- 快捷安装
- 4 个测量通道
- 感应电源,无需电池
- 无线遥测
- 提供定制加工,可针对每一种应用提供合适的夹式卡箍加工
- 定制加工的卡箍组件、固定环形天线、感应电源 (IPS) 和接收器在出厂时均进行成套预测试,方便用户快速安装和设置系统