旋转、非接触式、非放大式传感器

https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html
旋转、非接触式、非放大式传感器
旋转、非接触式、非放大式传感器

旋转、非接触式、非放大式传感器

轴、法兰和特殊扭矩传感器。容量:0.35 Nm 至 7 Nm、5 Nm 至 11,300 Nm、225 Nm 至 11,300 Nm 和 50 in-lb 至 10,000 in-lb。专业选项包括:脚架、扩展速度、非常低的线性度和迟滞性

非放大式法兰型号功能可延长速度范围,提高整体的性能准确度。由于扭矩传感器仅采用轴承接触设计,因此仅需要最低维护工作即可。非放大式轴扭矩传感器非常适合进行长期耐久性测试的测试设备;信号传输的非接触性质几乎消除了维护需求。适用于特殊应用的多种非接触式旋转扭矩传感器已完成开发,且可用于众多应用,部分示例如:液压泵测试、液压电机测试、军用飞机试验台、飞机启动机测试,以及交叉排气启动。