新能源电流传感器
BMS 1500A 系列
测量电流可达1500A , PWM, LIN 以及 CAN 等多种输出方式可以和客户系统无缝配合,降低系统匹配难度。
产品概述
采用高精度测量方法监测电池电流 , 辅助 BMS 精确进行电池电量计算 , 延长电池寿命,增加续航里程。测量电流可达1500A , PWM, LIN 以及 CAN 等多种输出方式可以和客户系统无缝配合,降低系统匹配难度。
产品功能和特点
- 高精度、低温漂,帮助客户精准计算电池 SOC
- 优异的抗干扰能力,适用于狭小空间,节约安装成本
- 宽广的工作电压范围,及强大的自恢复能力,确保 CAN 通讯稳定可靠
- 安装及软件界面与市场上众多产品兼容,替换容易
- 多种输出选择,方便不同选择