-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- 联系我们
- |
You are browsing the product catalog for
搜索
MOMENTUM MACHINE CONTROL BUSINESS LOGIC (MCBL)
经济实惠的仓库控制系统替代方案
具有成本效益的 WCS 替代产品
传统上而言,许多只需要一两次控制系统升级的操作都难以找到价格合理且灵活的选项。 这就是为什么 Honeywell 开发 Momentum Machine Control Business Logic 的原因,这是一个技术先进、基于网络的创新式传送带和分拣控制的模块化集合。
Momentum Machine Control Business Logic 专为高性能和轻松 IT 支持而设计,它将机器控制、操作员界面、系统诊断、维护工具和主机接口融合在一个简单易用的系统中。 Momentum Machine Control Business Logic 可用于基于 PC 的机器控制、PLC 和第三方控制,通常可显著降低成本。 这一完全集成的生态系统还消除了第三方软件或定制权变措施的额外成本和挑战,使您的系统可以随着时间的推移根据需要进行扩展和演化。
只投资于你需要的系统
其中每个关键控制功能既可以用作独立的服务,也可以打包在一起以满足您的特定需要:
- 嵌入式路由 — 协调纸箱从货源到目的地的移动,管理传统传送带和分拣系统上的移动。 您将获得实时的操作数据,从而在减少人工劳动的同时实现更快更好的决策。
- 标签打印 — 灵活存储和打印标签数据,兼容 Zebra (ZPL) 及其他主要打印语言。 用户友好的界面使您能够轻松跟踪打印请求和打印机信息。
- 历史数据跟踪和商业智能 (BI) 报告 — 创建一个自我维护的归档,它可以方便地访问历史数据,帮助进行主动预防性维护,提高效率,并更大限度地减少系统故障。 此外,还可以将这些指标推送到计算机化维护管理系统 (CMMS),并且可以设置规则来创建自动工单。
- 报警和事件 — 实时状态、警告和报警监控使您的操作和维护人员能够轻松准确地确定问题发生的位置。
- 可视化状态建模 — 基于网络的模型为整个操作提供了简单易用的纵览,就像在车间一样。 彩色编码系统一目了然地显示每个组件的状态,提供了一个十分有用的故障排除和培训工具。
以更低的成本获得现代控制的好处
Momentum Machine Control Business Logic 的模块化方法提供了一种全包式控制系统和定制调整的替代方案,对于许多只需要一次或多次特定升级的操作来说,可显著提高其成本效益。 目前市场上没有其他解决方案能以这样的形式提供这些功能,该形式允许您进行挑选并仅选择所需的特定功能。
开放式的现代设计减少了您的初始投资和试运转时间,同时使您能够轻松地更新或扩展您的系统,以响应增长或未来的市场变化。 您将获得可靠、高性能的传送带和分拣控制,以及更高效地管理系统资源和操作的可见性。 除了实现系统峰值性能的自动化维护例程之外,您还可以访问 Honeywell 世界一流的可靠支持,包括随时根据需要方便地访问部件和维护信息。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc