/content/sps/de/de/search-results.html

Zimmerterminals

Anschlussmodul für Systevo Zimmer-Terminal (SRT)

Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller.

Überblick

Artikel-Nr.: 74920Z2

Anschlusseinheit für Systevo Zimmer Terminal zur Anbindung an den übergeordneten Zimmer-Controller. Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner- und Patientenzimmer gemäß DIN VDE 0834 über das Systevo Elektronikmodul (SEM/SEM+).

Anbindung des Zimmer-Terminals, der multifunktionalen Zimmereinheiten und der Signalleuchte über den Datenbus (DBUS) an das Elektronikmodul. Audiobus-Verbindung (RABUS) für Sprachfunktion erforderlich.

Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.

Materialeigenschaften:

  • Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
  • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
  • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
  • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
  • UV-beständig, Schlagzähigkeit
  • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
  • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
  • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

Inputs/Outputs:

  • Spannungsversorgung 24V DC
  • DBUS/RABUS: 1x RS487 (200 m)
  • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
  • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen