Universal-Handgerät
HH660 Area-Imager-Scanner
HH660 Area-Imager-Scanner
In vielen Branchen entwickeln sich 2D-Barcodes zum neuen Standard. 2D-Barcodes bieten nicht nur den Vorteil der Speicherung größerer Datenmengen, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Lieferantenanforderungen ist die Einführung von 2D-Barcodes auch oftmals zwingend erforderlich. Unternehmen nehmen solche neuen Trends, die Area-Imaging-Technologie voraussetzen, zwar gerne auf, sind aber in der Regel nicht bereit, zusätzliche Scan-Hardware zu erwerben oder Einbußen bei der Scanleistung hinzunehmen.
....- ....
- Zuverlässige Datenerfassung: Liest praktisch alle linearen Barcodes und gängigen 2D-Barcodes aus jeder Richtung und bewältigt mühelos auch Barcodes in schlechter Qualität und auf Mobilgeräten angezeigte Barcodes. ....
- Kundenspezifische Plattform: HH660 ist eine angepasste Variante des beliebten Scanners 1450g, verfügt aber über einen Dekodieralgorithmus und einen Scanner mit höherer Auflösung. ....
- Zukunftssicher: Das Gerät ermöglicht kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes und deckt neben aktuellen auch zukünftige Scan-Anforderungen ab. ....
- Scannen von Barcodes auf Handys: Sie können Coupons, mobile Tickets und E-Wallets von Mobilgeräte-Displays einscannen. ....
Der HH660 bietet eine aggressive Leistung beim Scannen von 1D-, 2D- und PDF417-Barcodes – selbst beim Lesen von beschädigten, teilweise unleserlichen oder schlecht gedruckten Barcodes. HH660 verfügt über einen angepassten Dekodieralgorithmus und einen Sensor mit erhöhter Auflösung für schnelle, störungsfreie Scans.Dieses Produkt bietet Unternehmen, die heute oder auch in der Zukunft die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der HH660 ist in der Lage, sowohl farbige Barcodes als auch Barcodes auf mobilen Bildschirmen zu lesen und deckt damit eine Vielzahl von neuen Anwendungen in aufstrebenden Märkten ab. Der auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung bei der Entwicklung von Datenerfassungslösungen entstandene kabellose Area-Imager-Scanner HH660 von Honeywell ist eine clevere Investition, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst.