Universal-Handgerät
SG20T Angebundener Scanner
SG20T Angebundener Scanner
Beschleunigen Sie das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden’: mit dem SG20-Handscanner–: ergonomisch gestaltet für Scananwendungen im Einzelhandel, im Büro, in der Bibliothek und in der Leichtindustrie.
- Verfügbar mit 2D-Imaging-Technologie für reaktionsschnelles und zuverlässiges Scannen.
- Die markante, ergonomische Formgebung maximiert den Komfort und spart Platz auf der Arbeitsplatte.
- Lässt sich nahtlos in Kassensysteme, iOS- und Android™-Geräte, PCs und gängige Softwarelösungen integrieren.
- Optionen, die Ihre Scananforderungen erfüllen: 1D- oder 2D-Scanmodule, Laser- oder LED-basierte Zielerfassung, angebundenes oder kabelloses Bluetooth.
- Große LED-Anzeige bietet effektive visuelle Scan-Kontrolle.
Die SG20-Serie bietet mehr Bewegungstoleranz als andere Geräte und stellt sicher, dass Sie alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes einfach und konsistent scannen können.Das Wölbungsprofil der Serie SG20&apos: ist ideal für enge Platzverhältnisse. Seine überdimensionale, mehrfarbige LED-Lichtleitung liefert einen hellen, visuellen Signalgeber zur Bestätigung eines erfolgreichen Scans –: eine hilfreiche Funktion in lauten Umgebungen. Und Optionen im Überfluss.Wählen Sie das Scanmodul, das Ihren Anforderungen gerecht wird: entweder 1D (linear), 2D mit Laser-Zielerfassung oder 2D mit LED-Zielerfassung – die ideale Lösung für Anwendungen mit direktem Kundenkontakt. Jetzt können Sie alle Ihre Geräte mit einer einzigen Scanner-Familie betriebsweit standardisieren und trotzdem genau die Funktionen bereitstellen, die Sie für die jeweiligen Anwendungen benötigen.Für Anwendungen im Gesundheitswesen oder in der Lebensmittelversorgung mit besonderen Hygieneanforderungen bietet die SG20-Serie auch eine Konfiguration für das Gesundheitswesen. Es verfügt über ein desinfizierbares Gehäuse, das den schädlichen Auswirkungen häufiger chemischer Wischvorgänge standhält. Dieses Modell für das Gesundheitswesen beinhaltet auch ein LED-basiertes Visier, das sich ideal für Patientenanwendungen eignet.Unabhängig von der Konfiguration bietet die gesamte SG20-Reihe eine preiswerte Lösung sowie ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.Die SG20-Serie ist auch mit passendem Zubehör erhältlich, wie z. B. Scan-Ständer und Halterungen, die ein freihändiges Scannen ermöglichen. Sie geben auch Platz auf dem Arbeitstisch oder dem Schreibtisch frei.
Funktionen
- Formfaktor
- Gekrümmt
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,9 x 2,4 x 2,6 Zoll
- 20 x 6,1 x 6,5 cm
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Druckkontrast
- 20
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Dekodierung
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
- Motor-Typ
- 2D
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0–50 °C
- 32–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP30
- Falltoleranzen
- Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
Funktionen
- Formfaktor
- Gekrümmt
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,9 x 2,4 x 2,6 Zoll
- 20 x 6,1 x 6,5 cm
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Druckkontrast
- 20
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Dekodierung
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
- Motor-Typ
- 2D
- Kabelloser Betrieb
- Nein
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0–50 °C
- 32–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP30
- Falltoleranzen
- Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
Service Terms
- Garantiedauer
- 5 Yard
- Formfaktor : Gekrümmt
- Gesamtabmessungen : 7,9 x 2,4 x 2,6 Zoll|20 x 6,1 x 6,5 cm
- Scanbereich : Vollständiger Bereich (150 mm bis 13 m (6 ft bis 40 ft))
- Druckkontrast : 20
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Dekodierung : 1D|2D
- Bluetooth : Ja
- Bluetooth-Spezifikationen : v2.1
- Systemschnittstellen : USB|KBW|RS-232
- Motor-Typ : 2D
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Betriebstemperatur : 0–50 °C|32–122 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Schutzarten : IP30
- Falltoleranzen : Mehrmaliges Fallenlassen aus 1,2 m Höhe auf Beton
- Garantiedauer : 5 Yard