Sensoren in der Logistik
Extended FlexRange™ EX30 2D-Scan-Engine
Nah- und erweiterte FlexRange™-Lesereichweiten von 10 cm bis 20 m. Schnelles Zielen und Scannen. Kompakt. Kompatibel mit Scan-Engines der Serien N670X, N660X und N360X.
Die Extended FlexRange ™ EX30 2D-Scan-Engine für den Betrieb in Lagern und Distributionszentren liest Barcodes in engen Abständen von 10 cm und bis zu 20 m [4 Zoll bis 66 Fuß] nahtlos mit der neuesten Technologie für einen schnellen Autofokus-Mechanismus.
Leiter von Lagern und Distributionszentren benötigen Barcode-Scannerlösungen, die Barcodes sowohl aus nächster Nähe als auch aus größerer Entfernung lesen können, z. B. Verpackungsetiketten auf Regalen in einer Höhe von 10 cm bis 20 m [4 Zoll bis 66 Fuß]. Der EX30 erfüllt diese wichtige Anforderung dank eines Weitwinkel-Lesebereichs von 42° auf kurze Distanzen und bis zu 20 m [66 Fuß].
Bediener, die Barcodes sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne lesen, erwarten, dass sie nahtlos zwischen beiden Vorgängen wechseln können. Der Extended FlexRange EX30 nutzt die neueste Technologie für einen schnellen Autofokus-Mechanismus des Objektivs, der den Fokuswechsel um ein Vielfaches schneller ermöglicht als sein Vorgänger. Bei diesem Leistungsniveau spürt der Bediener keine Latenz beim Lesen über den gesamten Entfernungsbereich, was ein effizientes und komfortables Arbeitstempo ermöglicht.
Die elektrische Schnittstelle des Extended FlexRange EX30 ist vollständig kompatibel mit den Kompakt-Scan-Engines der N670X-Serie, N660X-Serie und N360X-Serie von Honeywell. Diese Kompatibilität bietet den Kunden ein umfassendes Leistungsangebot für das Scannen von Barcodes. Passend in bisherige Mobilgeräte, wodurch die Zeit und die Ressourcen auf ein Minimum reduziert werden. Der Extended FlexRange EX30 ist entweder mit einer parallelen oder einer MIPI-Schnittstelle lieferbar, die heute häufig von Prozessoren der neuesten Generation verwendet wird.
Mithilfe der Ressourcen des Extended FlexRange EX30 Hauptprozessors kann er problemlos in Mobilgeräte eingebettet werden, die unter einem Betriebssystem laufen. Honeywell unterstützt seine Kunden bei der Integration von Decoder-Software in ihre Lösungen, dies spart Betriebskosten durch Eliminierung von Hardware und verbessert die Leistung durch Nutzung der Leistung des Hauptprozessors.
Der Extended FlexRange EX30 kann auch mit dem neuen Honeywell Gen7 DB Decoder Board betrieben werden, welches eine einfache Integration in Geräte ohne Betriebssystem wie Drohnen, mobiles Zubehör und Schlitten ermöglicht.
Merkmale
- Lesereichweiten von 10 cm bis 20 m [4 Zoll bis 66 Fuß] des FlexRange für Nah- und Fernbereich ermöglichen das Lesen von Barcodes mit demselben Gerät.
- Die MIPI-Schnittstelle bietet Kompatibilität mit neueren Prozessoren.
- Der patentierte, eingebettete Autofokus-Objektivmechanismus ermöglicht einen schnellen Ziel- und Scan-Betrieb und damit eine effiziente Arbeitsweise.
- Die kompakten Abmessungen von 13 mm x 30,5 mm x 22,2 mm [5,12 Zoll x 1,2 Zoll x 0,87 Zoll] ermöglichen einen leichteren Einbau in schmalere Mobilgeräte-Designs.
- Vollständig kompatibel mit den N670X, N660X und N360X-Serien an Scan-Engines von Honeywell für kürzere Integrationszeiten und mehr Flexibilität beim Design.
- Eine flexible Auswahl an Decoder-Software- oder Hardware-Optionen (Honeywell Gen7 DB Decoder Board) ermöglicht die Integration sowohl in Geräte mit Betriebssystem als auch in solche ohne Betriebssystem.
Potenzielle Anwendungsbereiche
Scannen von Barcodes aus der Nähe sowie aus der Ferne mit demselben Gerät für den Einsatz in Lager- und Verteilerzentren.