Sensoren in der Logistik
Kompakte, dekodierte 2D-Scan-Engines der Serie N4680
Eine einteilige, vollständig decodierte 2D-Scan-Engine, die die neueste Bildgebungs- und Decodierungstechnologie von Honeywell nutzt
Honeywells kompakte dekodierte 2D-Scan-Engine der Serie N4680 der nächsten Generation ist entweder als serielle TTL- oder USB-Ausführung erhältlich, beide mit einem 12-poligen ZIF-Anschluss nach Industriestandard. Um Kunden, die das Vorgängermodell, die Honeywell N3680-Serie, verwenden, einen einfacheren Migrationspfad zu bieten, hat die Scan-Engine der N4680-Serie die gleiche mechanische Größe und verfügt über die gleichen Montagelöcher und die gleiche elektrische Anschlussbelegung, um einen Drop-in-Ersatz zu schaffen. Für Bestandskunden, die die Plattformen Gen5 5x00 und EAxx verwenden, bietet die N4680-Serie einen Upgrade-Pfad zu besserer Leistung in einem kompakteren, einteiligen Paket.
Die Scan-Engine der Serie N4680 ist extrem bewegungstolerant und erreicht bei der Bilderfassung 6 m/s bei einer Geschwindigkeit von maximal 120 Bilder/Sekunde. Der leistungsstarke Prozessor ist 2,5 Mal schneller. Mit der neuesten Decoder-Plattform von Honeywell unterstützt dieses Gerät eine Vielzahl von Symbologien, einschließlich 1D, 2D und OCR. Es enthält auch erweiterte Funktionen, die das Lesen von schlecht gedruckten und auf dem Bildschirm angezeigten Barcodes unterstützen. Diese Eigenschaften machen die Scan-Engine der Serie N4680 nützlich, um dem wachsenden Trend vieler papierloser, berührungsloser Anwendungen gerecht zu werden.
Die N4680-Serie ermöglicht dem Kunden eine einfache Integration entweder mit serieller TTL- oder USB-Standardschnittstelle, einen kompakten Formfaktor und keine mechanischen Designprobleme im Umgang mit einem zusätzlichen Kabel und einer Decoder-Karte. Ganz gleich, ob Sie eine Scan-Engine für scanintensive Anwendungen suchen, wie es bei vielen Handheld-Terminals der Fall ist, oder ob Sie eine kompakte Größe benötigen, die in enge mechanische Konstruktionen passt, die Serie N4680 ist Ihre Antwort sowohl für mobile als auch für feste Anwendungen.
MERKMALE UND VORTEILE
- Drop-in-Ersatz für die Scan-Engines der N3680-Serie von Honeywell mit der gleichen elektrischen und mechanischen Kompatibilität, aber mit einer wesentlich höheren Bewegungstoleranz, die es Kunden ermöglicht, das Gerät in scanintensiven Anwendungen einzusetzen.
- Vollständig integrierte Scan-Engine in einem einteiligen Design, sodass keine zusätzliche Decoder-Karte oder Host-Decoder-Programmierung erforderlich ist. Für die Integration in ein Gerät benötigt die N4680-Serie keine separate CPU oder ein Betriebssystem.
- Die verbesserte Schnelligkeit mit Global Shutter hat eine viel höhere Bewegungstoleranz von 6 m/s gegenüber 0,1 m/s bei Rolling Shutter.
- Unterstützt über Barcodes hinausgehende Funktionalitäten wie OCR und TotalFreedom™, die eine offene Systemarchitektur für die Entwicklung von Software-Plug-ins zur Implementierung von kundenspezifischen Mehrwertfunktionen wie Honeywells EasyDL™ bieten.
- Der große Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen.