Robustes Handgerät
Granit 1910i Industrietauglicher Scanner
Granit 1910i Industrietauglicher Scanner
Wir haben die Area-Imaging-Scanner Granit™: 1910i (kabelgebunden) für das anspruchsvolle Scannen von 1D- und 2D-Barcodes optimiert. Sie bieten Höchstleistungen. Auch in puncto Langlebigkeit führend, mit einer IP65-Einstufung, die den Anforderungen einer rauen Arbeitsumgebung gerecht wird. Statten Sie Ihre Teams mit Vertrauen aus. Wählen Sie Granit-Scanner.
- Die Adaptus 6.0 Imaging-Technologie sorgt für höchste Barcode-Leseleistung mit einer bisher unerreichten Präzision, und die optimierten Rückmeldungsfunktionen erleichtern die Arbeit unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Das speziell angefertigte Gehäuse mit Schutzart IP65 widersteht 5.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe und übersteht 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe bei -30 °:C (-22 °:F), was die Servicekosten reduziert und die Betriebszeit des Geräts erhöht.
- Außerhalb der Reichweite befindliche Objekte lassen sich problemlos scannen, und selbst lineare 20-mil-Barcodes können aus einer Entfernung von bis zu ca. 75 cm (29,5 Zoll) bei gleicher 2D-Scanleistung gescannt werden.
- Mit seiner herausragenden Leistung bei schlechten und beschädigten Barcodes hilft der Scanner den Anwendern, ihre Produktivität aufrechtzuerhalten, indem er eine sorgenfreie Scanlösung bietet, die die manuelle Eingabe minimiert.
- Die TotalFreedomTM Area-Imaging-Entwicklungsplattform ermöglicht das Laden und Verbinden mehrerer Anwendungen für verbesserte Decodierung, Datenformatierung oder Bildverarbeitung –: und macht damit Modifikationen am Hostsystem überflüssig.
Die Area-Imaging-Scanner Granit 1910i (kabelgebunden) sind für Unternehmen, in denen das Scannen von 1D- und 2D-Barcode&apos:s in rauen, unvorhersehbaren Umgebungen die Norm ist. Und Granit-Scanner arbeiten nahtlos mit Honeywells branchenführenden Fahrzeugcomputern als Teil einer kompletten Workflow-Lösung zusammen. 1D- und 2D-Barcodes aus bis zu 75 cm Entfernung scannen. Die erstklassige Haltbarkeit mit IP65-zertifiziertem Gehäuse maximiert die Produktivität des Bedieners in den rauesten Umgebungen und senkt die Gesamtbetriebskosten. Hält 5,000 Stürzen auf Beton aus 1 m Höhe und 50 Stürzen aus 2 m Höhe stand —: sogar bei Temperaturen bis zu -30°:°C. Superhelle LEDs, erhöhte Piepserlautstärke und vibrierende taktile Rückmeldung bei lauten Maschinen und schlechten Lichtverhältnissen, sorgen für schnelles Feedback und eliminieren redundantes Scannen. Dank der Adaptus™: 6.0-Imaging-Technologie mit ihrer innovativen Dekodierarchitektur kann der Granit-Scanner 1910i im Hinblick auf die Barcode-Leseleistung mit der führenden Xenon-Reihe von Area-Imaging-Scannern problemlos mithalten.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Abstand
- 45
- Scanmuster
- Area-Imager
- Druckkontrast
- 20
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Leseabstand
- 0,6–29,5 Zoll
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
Network
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS-232
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Motor-Typ
- 2D
- 1D Nachrüstbar
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Stromaufnahme
- 2,35 W
- Standby-Verbrauch
- 0.5
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Abstand
- 45
- Scanmuster
- Area-Imager
- Druckkontrast
- 20
- Dekodierung
- 2D
- 1D
- Leseabstand
- 0,6–29,5 Zoll
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
Network
- Bluetooth
- Nein
Hardware
- Systemschnittstellen
- KBW
- RS-232
- USB
- Kabelloser Betrieb
- Nein
- Motor-Typ
- 2D
- 1D Nachrüstbar
- Aimer-Typ
- Laser
Electrical
- Stromaufnahme
- 2,35 W
- Standby-Verbrauch
- 0.5
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP65
- Falltoleranzen
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll|13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- Scanbereich : Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel : 65
- Abstand : 45
- Scanmuster : Area-Imager
- Druckkontrast : 20
- Dekodierung : 2D|1D
- Leseabstand : 0,6–29,5 Zoll
- Bewegungstoleranz : Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
- Bluetooth : Nein
- Systemschnittstellen : KBW|RS-232|USB
- Kabelloser Betrieb : Nein
- Motor-Typ : 2D|1D Nachrüstbar
- Aimer-Typ : Laser
- Stromaufnahme : 2,35 W
- Standby-Verbrauch : 0.5
- Eingangsspannung : 4–5,5 V DC
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Schutzarten : IP65
- Falltoleranzen : 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -30 °C (-22 °F)|5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- Garantiedauer : 3 Jahre