Robustes Handgerät
Granit 1911i Industrietauglicher Scanner
Granit 1911i Industrietauglicher Scanner
Wir haben die Area-Imaging-Scanner Granit™: 1911i (drahtlos) für das anspruchsvolle Scannen von 1D- und 2D-Barcodes optimiert. Sie bieten Höchstleistungen. Auch in puncto Langlebigkeit führend, mit einer IP65-Einstufung, die den Anforderungen einer rauen Arbeitsumgebung gerecht wird. Statten Sie Ihre Teams mit Vertrauen aus. Wählen Sie Granit-Scanner.
- Mit seiner erweiterten linearen Tiefenschärfe scannt der Scanner mühelos auch unzugängliche Objekte und ermöglicht das Scannen von linearen 20-mil-Codes bis zu 75 cm (29,5 Zoll) ohne Leistungseinbußen bei 2D-Codes.
- Der langlebige Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 50.000 Scans pro voller Ladung und ist ohne Werkzeug herausnehmbar, was eine maximale Betriebszeit für Betriebe mit mehreren Schichten gewährleistet.
- Die Area-Imaging-Entwicklungsplattform TotalFreedomTM von Honeywell ermöglicht das Laden und Verbinden mehrerer Anwendungen für verbesserte Decodierung, Datenformatierung oder Bildverarbeitung –: und macht damit Modifikationen am Hostsystem überflüssig.
- Bluetooth Klasse 1, v2.1 ermöglicht Bewegungen bis zu 100 m (300 ft) von der Basis und reduziert Interferenzen mit anderen drahtlosen Systemen. Da bis zu sieben Imager mit einer Basisstation kommunizieren können, werden die Gesamtbetriebskosten gering gehalten.
- Das speziell angefertigte Gehäuse mit Schutzart IP65 widersteht 5.000 Stürze aus 1 m (3,3 ft) Höhe und übersteht 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe bei -20 °:C (-4 °:F), was die Servicekosten reduziert und die Betriebszeit des Geräts erhöht.
Die Area-Imaging-Scanner Granit 1911i (drahtlos) sind für Unternehmen, in denen das Scannen von 1D- und 2D-Barcode&apos:s in rauen, unvorhersehbaren Umgebungen die Norm ist. Und Granit-Scanner arbeiten nahtlos mit Honeywells branchenführenden Fahrzeugcomputern als Teil einer kompletten Workflow-Lösung zusammen. 1D- und 2D-Barcodes aus bis zu 75 cm Entfernung scannen. Bluetooth®: Funkgerät der Klasse 1 (Version 2.1) im Granit 1911i bietet Ihnen drahtlose Konnektivität und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bis zu 100 m von der Basis entfernt. Die erstklassige Haltbarkeit mit IP65-zertifiziertem Gehäuse maximiert die Produktivität des Bedieners in den rauesten Umgebungen und senkt die Gesamtbetriebskosten. Hält 5,000 Stürzen auf Beton aus 1 m Höhe und 50 Stürzen aus 2 m Höhe stand —: sogar bei Temperaturen bis zu -30°:°C. Superhelle LEDs, erhöhte Piepserlautstärke und vibrierende taktile Rückmeldung bei lauten Maschinen und schlechten Lichtverhältnissen, sorgen für schnelles Feedback und eliminieren redundantes Scannen. Dank der Adaptus™: 6.0-Imaging-Technologie mit ihrer innovativen Dekodierarchitektur kann der Granit-Scanner 1911i im Hinblick auf die Barcode-Leseleistung mit der führenden Xenon-Reihe von Area-Imaging-Scannern problemlos mithalten.
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge
- 50.000
- Druckkontrast
- 20
- Abstand
- 45
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0,6–29,5 Zoll
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Aimer-Typ
- Laser
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Motor-Typ
- 2D
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
Funktionen
- Formfaktor
- Pistolenform
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll
- 13,3 x 7,5 x 19,5 cm
Scanning Specifications
- Helligkeit
- 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel
- 65
- Scanbereich
- Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge
- 50.000
- Druckkontrast
- 20
- Abstand
- 45
- Bewegungstoleranz
- Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
- Scanmuster
- Area-Imager
- Leseabstand
- 0,6–29,5 Zoll
- Dekodierung
- 2D
- 1D
Network
- Bluetooth
- Ja
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Hardware
- Aimer-Typ
- Laser
- Systemschnittstellen
- USB
- KBW
- RS-232
- Kabelloser Betrieb
- Ja
- Motor-Typ
- 2D
Electrical
- Eingangsspannung
- 4–5,5 V DC
Environmental
- Betriebstemperatur
- -20 °C - 50 °C
- -4–122 °F
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe
- 50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten
- IP65
Service Terms
- Garantiedauer
- 3 Jahre
- Formfaktor : Pistolenform
- Gesamtabmessungen : 5,2 x 2,9 x 7,6 Zoll|13,3 x 7,5 x 19,5 cm
- Helligkeit : 0–100.000 Lux
- Neigungswinkel : 65
- Scanbereich : Standardbereich (100 % UPC bis 600 mm (24 ft))
- Lesevorgänge : 50.000
- Druckkontrast : 20
- Abstand : 45
- Bewegungstoleranz : Bis zu 610 cm/s (240 in/s) bei 16,5 cm (6,5 in) und 381 cm/s (150 in/s) bei 25 cm (10 in) für 13 mil UPC
- Scanmuster : Area-Imager
- Leseabstand : 0,6–29,5 Zoll
- Dekodierung : 2D|1D
- Bluetooth : Ja
- Bluetooth-Spezifikationen : v2.1
- Aimer-Typ : Laser
- Systemschnittstellen : USB|KBW|RS-232
- Kabelloser Betrieb : Ja
- Motor-Typ : 2D
- Eingangsspannung : 4–5,5 V DC
- Betriebstemperatur : -20 °C - 50 °C|-4–122 °F
- Falltoleranzen : 5.000 Aufschläge aus 1 m (3,3 ft) Höhe|50 Stürze aus 2 m (6,5 ft) Höhe auf Beton bei -20 °C (-4 °F)
- Schutzarten : IP65
- Garantiedauer : 3 Jahre