Fahrzeugcomputer
Thor CV31 Fahrzeugcomputer
Thor CV31 Fahrzeugcomputer
Thor™: CV31 ist ein kompakter Fahrzeugcomputer. Es stellt Ihnen die neueste Technologie und Unterstützung für Honeywell Voice™: Workflows in einer Konzeption, die die Sichtbehinderung des Fahrers minimiert, bereit. Mit einem 16,5 cm (6,5 Zoll) großen Display für wichtige Workflow-Informationen in der Supply Chain, die leicht zu sehen und zu erreichen sind, aber nie im Weg sind.
- Microsoft®: Windows®: Embedded Compact 7-Betriebssystem nutzt die Vorteile des OMAP4 1,5 GHz Dual-Core-CPU der CV31’:s und 1 GB RAM voll aus.
- Kompatibel mit Halterungen, Scannern, Tastaturen und Zubehörteilen—: des Intermec CV30 keine kostspieligen Neuanschaffungen.
- Honeywell Voice SRX2-Headsets lassen sich ganz einfach durch Antippen mit dem CV31 koppeln.
- Optionaler integrierter 9–36 VDC-Netzadapter und Zündsteuerung zur Eliminierung von Wartungskosten und Produktivitätsausfällen wegen leerer Fahrzeugbatterien.
- Das außergewöhnlich kompakte Design sorgt für ein über 20 % größeres Fahrersichtfeld im Vergleich zu anderen Geräten dieser Klasse.
- Optionales Touchscreen-Heizelement ermöglicht die Nutzung in Kühllagern
Der Thor CV31-Computer bringt die neueste High-Performance-Computertechnologie in einen sehr kompakten Formfaktor. Tatsächlich ist das CV31-Gerät unser kompaktester Fahrzeugcomputer. Das’: ist wichtig, weil es hilft, das sichere Fahren zu fördern, indem es die Sichtbehinderung des Fahrers minimiert.Noch besser: da der CV31-Computer sprachgesteuerte Arbeitsabläufe unterstützt, kann der Fahrer “:beide Hände am Steuer und seinen Blick auf die Straße gerichtet lassen”: und sich voll und ganz auf die Fahrt konzentrieren Fügen Sie einfach eine Honeywell Voice™: Sprachlösung hinzu. Mit der integrierten TouchConnect’: Technologie des CV31-Computers lässt sich ein drahtloses Honeywell Voice-Headset schnell und einfach mit dem Computer koppeln–: einfach berühren und loslegen.Mit einem 16,5 cm (6,5 Zoll) großen Display ist der ’:CV31 ein leistungsstarker Prozessor, mit dem Sie komplexe sprach-, bildschirm- und scanintensive Anwendungen mühelos ausführen können. Er’: wurde für eine Vielzahl von Umgebungen optimiert und eignet sich auch für Kühlhäuser.Der Thor-Fahrzeugcomputer CV31 weist dieselben Abmessungen und identisch platzierte Befestigungsmöglichkeiten und E/A-Anschlüsse, wie das populäre Vorgängermodell Intermec CV30 auf. Das macht ihn zu einem einfachen Ersatz für die Migration auf das CV31-Gerät, wobei auch die ursprüngliche Investition in Halterungen, Scanner und andere Peripheriegeräte erhalten bleibt.CV31- und CV30-Reservegeräte sind im Prinzip gegeneinander austauschbar, sodass die Anschaffung und der Einsatz neuer Geräte für die einzelnen Prozesse individuell stufenweise erfolgen können.
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,95 x 7,5 x 2,15 Zoll
- 17,65 x 18,92 x 5,6 cm
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 16 GB Flash/1 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 640 x 480
- Verbindungsschnittstelle
- DB9
- Audio
- USB
- Ethernet
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße
- 6,5 Zoll
- 16,5 cm
- Tastaturtypen
- Touchscreen
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- MIL-STD-810G
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 6,95 x 7,5 x 2,15 Zoll
- 17,65 x 18,92 x 5,6 cm
Network
- Bluetooth-Spezifikationen
- v2.1
Software & Firmware
- Betriebssystem
- Windows Embedded Compact 7
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 16 GB Flash/1 GB RAM
Hardware
- Display-Auflösung
- 640 x 480
- Verbindungsschnittstelle
- DB9
- Audio
- USB
- Ethernet
- Prozessor
- Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße
- 6,5 Zoll
- 16,5 cm
- Tastaturtypen
- Touchscreen
Environmental
- Betriebsfeuchtigkeit
- 5–95 %
- Betriebstemperatur
- -30–50 °C
- -22 °C–122 °F
Standards & Approvals
- Vibrationsbeständigkeit
- MIL-STD-810G
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
- Gesamtabmessungen : 6,95 x 7,5 x 2,15 Zoll|17,65 x 18,92 x 5,6 cm
- Bluetooth-Spezifikationen : v2.1
- Betriebssystem : Windows Embedded Compact 7
- Arbeitsspeicher : 16 GB Flash/1 GB RAM
- Display-Auflösung : 640 x 480
- Verbindungsschnittstelle : DB9|Audio|USB|Ethernet
- Prozessor : Texas Instruments 1,5 GHz OMAP 4470 Dual Core
- Displaygröße : 6,5 Zoll|16,5 cm
- Tastaturtypen : Touchscreen
- Betriebsfeuchtigkeit : 5–95 %
- Betriebstemperatur : -30–50 °C|-22 °C–122 °F
- Vibrationsbeständigkeit : MIL-STD-810G
- Garantiedauer : Ein Jahr