Industrieanwendungen
I-Class Mark II Barcodedrucker für die industrielle Anwendung
I-Class Mark II Barcodedrucker für die industrielle Anwendung
Die Mittelklasse-Familie der industriellen Barcode-Drucker I-Class Mark II kann problemlos mit den Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-Etikettenanwendungen Schritt halten. Mit einem hochmodernen Prozessor ist der Druckerdurchsatz sehr schnell. Und dank des modularen Designs ist es einfach, Druckeroptionen hinzuzufügen und/oder zu ändern, um sie mit den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens zu erweitern und neu zu konfigurieren.
- Die Kommunikationsanschlüsse umfassen serielle, parallele, USB-, LAN- und zwei USB-Host-Anschlüsse sowie eine SDIO-, WLAN- und GPIO-Schnittstellenkarten.
- Dank des modularen Designs können optionale Funktionen, wie z. B. Thermotransfer und interne Aufwickelvorrichtung, problemlos vor Ort nachgerüstet werden.
- Der breite Druckkopfzugang macht die I-Class Mark II wartungsfreundlich, da der Druckkopf und die Druckwalze schnell ausgetauscht werden können.
- Die robuste Konstruktion zeichnet sich durch ein zahnradgetriebenes Design und einen langlebigen Aluminium-Druckgussrahmen aus.
- Das grafische Display verfügt über ein leicht ablesbares 7-Tasten-LCD-Display mit 128 x 64 Tasten für eine benutzerfreundliche Etikettenkonfiguration.
I-Class Mark II industrielle Barcode-Drucker der Mittelklasse bieten die Geschwindigkeit und Robustheit, die Sie für hochproduktive Anwendungen im Versand und Wareneingang, in der Produktidentifikation, Apotheken-Etikettierung und beim Asset-Tracking benötigen.Mit einem legendären Ruf in der Branche als Qualitätsdrucker sind I-Class Mark II-Drucker preisgünstig, zuverlässig und einfach zu integrieren.Die Drucker der I-Class Mark II stecken voller Standardfunktionen, einschließlich schnellem Prozessor, großem Speicher und einer breiten Auswahl von Kommunikationsanschlüssen. Zudem verfügt der IntelliSEAQ™:-Druckkopf über eine robuste Beschichtung, bessere Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer.Drucker der I-Class Mark II sind außerdem vielseitig. Sie können sie dank breiter Druckmedienkompatibilität, Konnektivität, Emulationsunterstützung und Optionsvielfalt in einer Vielzahl von Industrieanwendungen einsetzen.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt: optional Thermotransfer
- Medienrollenbreite: 25,4 bis 118,1 mm (1,0 bis 4,7 Zoll)
- Maximale Druckbreite: 105,7 mm (4,16 Zoll)
- Druckgeschwindigkeit: •: I-4212e: 304 mm/s (12 ips), 8 mmps (203 dpi) •: I-4310: 254 mm/s (10 ips), 12 mmps (300 dpi) •: I-4606: 152 mm/s (6 ips), 24 mmps (600 dpi)
- Ethernet-LAN 10/100, W-LAN mit WPA2-Sicherheitsprotokoll, 2 USB Host-Anschlüsse und SDIO, GPIO-Schnittstellenkarte
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira CT
- NETira LD
- Tür-Optionen
- Standard
- Kompatible Treiber
- Windows Vista
- Windows NT
- Windows XP
- Anwendung
- Pharmazeutika
- Vertrieb
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 12,7 x 12,6 x 18,6 Zoll
- 32,26 x 32,05 x 47,24 cm
Printing Specifications
- Änderung der Schriftart
- Spiegelbild
- Drehen
- Ausbau
- Auflösungen
- 600 dpi
- 203 dpi
- 300 dpi
- Druckmethode
- Thermotransfer
- Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten
- 10 ips
- 12 ips
- 6 ips
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- Bitmap
- TrueType
- 2D-Barcodes
- Datenmatrix
- PDF417
- USD-8
- Aztec
- TLC 39
- GS1 Databar
- QR-Code
- Micro PDF417
- Code 16k
- Codablock
- MaxiCode
- Lineare Barcodes
- EAN-13
- Codabar
- Std 2 von 5
- UPC-E
- Code 128
- Industrial 2 of 5
- UCC/EAN Code 128
- Code 11
- FIM
- Code 3 von 9
- EAN-8
- Postnet
- Telepen
- UPC-A
- Code 93
- UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen
- Plessey
- USPS-4 State
- HIBC
- Planet-Code
Medien
- Druckermedien-Typ
- Flachband-
- Bezeichnung
- Maximale Farbbandlänge
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Drahtlose Kommunikation
- WLAN
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- DPL
- ZPL-II
- PL-I
Memory & Data
- Bilddateiformat
- IMG
- PCX
- BMP
Electrical
- Betriebsfrequenz
- 47–63 Hz
- Betriebsspannung
- 90–132 V AC
- 180–264 V AC
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Andere
- RFID-Spezifikationen
- RFID
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira CT
- NETira LD
- Tür-Optionen
- Standard
- Kompatible Treiber
- Windows Vista
- Windows NT
- Windows XP
- Anwendung
- Pharmazeutika
- Vertrieb
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 12,7 x 12,6 x 18,6 Zoll
- 32,26 x 32,05 x 47,24 cm
Printing Specifications
- Änderung der Schriftart
- Spiegelbild
- Drehen
- Ausbau
- Auflösungen
- 600 dpi
- 203 dpi
- 300 dpi
- Druckmethode
- Thermotransfer
- Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten
- 10 ips
- 12 ips
- 6 ips
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- Bitmap
- TrueType
- 2D-Barcodes
- Datenmatrix
- PDF417
- USD-8
- Aztec
- TLC 39
- GS1 Databar
- QR-Code
- Micro PDF417
- Code 16k
- Codablock
- MaxiCode
- Lineare Barcodes
- EAN-13
- Codabar
- Std 2 von 5
- UPC-E
- Code 128
- Industrial 2 of 5
- UCC/EAN Code 128
- Code 11
- FIM
- Code 3 von 9
- EAN-8
- Postnet
- Telepen
- UPC-A
- Code 93
- UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen
- Plessey
- USPS-4 State
- HIBC
- Planet-Code
Medien
- Druckermedien-Typ
- Flachband-
- Bezeichnung
- Maximale Farbbandlänge
- 1,968 foot
- 600 foot
Network
- Drahtlose Kommunikation
- WLAN
Software & Firmware
- Drucker-Befehlssprache
- DPL
- ZPL-II
- PL-I
Memory & Data
- Bilddateiformat
- IMG
- PCX
- BMP
Electrical
- Betriebsfrequenz
- 47–63 Hz
- Betriebsspannung
- 90–132 V AC
- 180–264 V AC
Environmental
- Betriebstemperatur
- 0 - 40 °C
- 32–104 °F
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
Andere
- RFID-Spezifikationen
- RFID
- Kompatible Software : NETira CT|NETira LD
- Tür-Optionen : Standard
- Kompatible Treiber : Windows Vista|Windows NT|Windows XP
- Anwendung : Pharmazeutika|Vertrieb
- Gesamtabmessungen : 12,7 x 12,6 x 18,6 Zoll|32,26 x 32,05 x 47,24 cm
- Änderung der Schriftart : Spiegelbild|Drehen|Ausbau
- Auflösungen : 600 dpi|203 dpi|300 dpi
- Druckmethode : Thermotransfer|Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeiten : 10 ips|12 ips|6 ips
- Herunterladbarer Schriftarttyp : Bitmap|TrueType
- 2D-Barcodes : Datenmatrix|PDF417|USD-8|Aztec|TLC 39|GS1 Databar|QR-Code|Micro PDF417|Code 16k|Codablock|MaxiCode
- Lineare Barcodes : EAN-13|Codabar|Std 2 von 5|UPC-E|Code 128|Industrial 2 of 5|UCC/EAN Code 128|Code 11|FIM|Code 3 von 9|EAN-8|Postnet|Telepen|UPC-A|Code 93|UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen|Plessey|USPS-4 State|HIBC|Planet-Code
- Druckermedien-Typ : Flachband-|Bezeichnung
- Maximale Farbbandlänge : 1,968 foot|600 foot
- Drahtlose Kommunikation : WLAN
- Drucker-Befehlssprache : DPL|ZPL-II|PL-I
- Bilddateiformat : IMG|PCX|BMP
- Betriebsfrequenz : 47–63 Hz
- Betriebsspannung : 90–132 V AC|180–264 V AC
- Betriebstemperatur : 0 - 40 °C|32–104 °F
- Garantiedauer : Ein Jahr
- RFID-Spezifikationen : RFID