Mobil
RL4e Mobiler Etikettendrucker
RL4e Mobiler Etikettendrucker
Die schnellere und effektivere Abwicklung von Sendungen steigert die Produktivität und reduziert Fehler. Genau dafür sind die RL4e (72 mm/2,8 Zoll) Drucker vorgesehen. Wir sind so zuversichtlich, dass sie in den betriebsamsten Distributionszentren, Lagern und Lieferketten/Logistikumgebungen Schritt halten können, dass wir sie mit einer zweijährigen Garantie ausstatten.
- Die RLe-Serie druckt auch noch nach 26 aufeinanderfolgenden Stürzen auf Beton aus 1,8 m (6 ft), selbst unter extremen Temperaturbedingungen.
- Abgestimmte Medienzuführungen sorgen für optimale, störungsfreie Leistung und garantieren höchste Druckqualität und Bildstabilität.
- Papierrollen mit einer Hand wechseln. Geschwindigkeitsetikettenapplikation mit einem intuitiven LCD-Bildschirm und Peel-and-Present-Mechanismus.
- Der Lithium-Ionen-Akku bietet maximale Leistung für eine 8-Stunden-Schicht, auch unter härtesten Bedingungen.
- Mit den gängigen Sprachemulationen können Sie vorhandene Drucker am Arbeitsplatz einfach ersetzen.
RL4e (72 mm/2,8 in) sind robuste mobile Etikettendrucker, die die Effizienz und Produktivität steigern, indem sie Ihrem Team ermöglichen, Barcode-Etiketten direkt am Einsatzort zu drucken und anzubringen. Durch die Verwendung der Drucker der RLe-Serie zum Drucken von On-Demand-Etiketten wird auch die Gefahr des Vertauschens von Etiketten im Stapelbetrieb vermieden, was zu kostspieligen Versandfehlern führen kann. Sie können die RL4e–Drucker sogar auf Gabelstaplern montieren, um mehr Komfort und Vielseitigkeit zu bieten. Die RL4e-Drucker spiegeln unseren Ruf für robuste und zuverlässige tragbare Quittungsdrucker wider. Wir sind von der Qualität und langfristigen Zuverlässigkeit dieser Drucker so überzeugt, dass wir eine kostenlose zweijährige Garantie gewähren. Das ist doppelt so viel, was die Konkurrenz bietet.
Technische Daten auf einen Blick:
- Druckkopf: Thermodirekt
- Auflösung: 8 Punkte/mm (203 dpi)
- Etikettenbreite: 26 mm bis 79 mm (1 Zoll bis 3,12 Zoll)
- Maximale Druckbreite: RL4e: 72 mm (2,8 Zoll)
- Geschwindigkeit des Druckmechanismus: 102 mm (4 Zoll) pro Sekunde*
- Optionale drahtlose 802.11a/b/g/n- und Bluetooth®:-Konnektivität
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira MD
- NETira CT
- AirWatch Mobilgerätemanagement
- Wavelink Avalanche MC
- NiceLabel
- BarTender
- Niceware
- NETira MS
- Anwendung
- Logistik
- Vertrieb
- Kompatible Treiber
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows 7
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,9 x 6,5 x 3,2 Zoll
- 20 x 16,6 x 8,1 cm
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- 2D-Barcodes
- QR-Code
- TLC39
- Micro PDF417
- GS1
- Aztec
- Datenmatrix
- PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- Bitmap
- TrueType
- Lineare Barcodes
- Plessey
- EAN-8
- UPS MaxiCode
- Telepen
- FIM
- EAN-13
- Interleaved 2 of 5
- Code 3 von 9
- Code 128
- Code 93
- MSI/Plessey
- USD-8
- UCC/ EAN-128
- Codabar
- HIBC
- UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen
- UPC-E
- Postnet
- UPC-A
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Optionen für die Batteriekapazität
- 2200 mAh
Environmental
- Lagerungstemperatur
- -40–140 °F
- -40–60 °C
- Betriebstemperatur
- 4 bis -122 °F
- -20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,8 m (6 ft)
Standards und Genehmigungen
- IrDA
- Nein
Service Terms
- Garantiedauer
- 2 Yard
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira MD
- NETira CT
- AirWatch Mobilgerätemanagement
- Wavelink Avalanche MC
- NiceLabel
- BarTender
- Niceware
- NETira MS
- Anwendung
- Logistik
- Vertrieb
- Kompatible Treiber
- Windows XP
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows 7
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,9 x 6,5 x 3,2 Zoll
- 20 x 16,6 x 8,1 cm
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- 2D-Barcodes
- QR-Code
- TLC39
- Micro PDF417
- GS1
- Aztec
- Datenmatrix
- PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp
- Bitmap
- TrueType
- Lineare Barcodes
- Plessey
- EAN-8
- UPS MaxiCode
- Telepen
- FIM
- EAN-13
- Interleaved 2 of 5
- Code 3 von 9
- Code 128
- Code 93
- MSI/Plessey
- USD-8
- UCC/ EAN-128
- Codabar
- HIBC
- UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen
- UPC-E
- Postnet
- UPC-A
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Bluetooth
- WLAN
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Electrical
- Optionen für die Batteriekapazität
- 2200 mAh
Environmental
- Lagerungstemperatur
- -40–140 °F
- -40–60 °C
- Betriebstemperatur
- 4 bis -122 °F
- -20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Falltoleranzen
- 1,8 m (6 ft)
Standards und Genehmigungen
- IrDA
- Nein
Service Terms
- Garantiedauer
- 2 Yard
- Kompatible Software : NETira MD|NETira CT|AirWatch Mobilgerätemanagement|Wavelink Avalanche MC|NiceLabel|BarTender|Niceware|NETira MS
- Anwendung : Logistik|Vertrieb
- Kompatible Treiber : Windows XP|Windows 8|Windows Vista|Windows 7
- Gesamtabmessungen : 7,9 x 6,5 x 3,2 Zoll|20 x 16,6 x 8,1 cm
- Auflösungen : 203 dpi
- 2D-Barcodes : QR-Code|TLC39|Micro PDF417|GS1|Aztec|Datenmatrix|PDF417
- Herunterladbarer Schriftarttyp : Bitmap|TrueType
- Lineare Barcodes : Plessey|EAN-8|UPS MaxiCode|Telepen|FIM|EAN-13|Interleaved 2 of 5|Code 3 von 9|Code 128|Code 93|MSI/Plessey|USD-8|UCC/ EAN-128|Codabar|HIBC|UPC 2- und 5-stellige Ergänzungen|UPC-E|Postnet|UPC-A
- Druckermedien-Typ : Bezeichnung
- Drahtlose Kommunikation : Bluetooth|WLAN
- Arbeitsspeicher : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Optionen für die Batteriekapazität : 2200 mAh
- Lagerungstemperatur : -40–140 °F|-40–60 °C
- Betriebstemperatur : 4 bis -122 °F|-20 °C - 50 °C
- Betriebsfeuchtigkeit : 10–90 %
- Falltoleranzen : 1,8 m (6 ft)
- IrDA : Nein
- Garantiedauer : 2 Yard