/content/sps/de/de/search-results.html

Etiketten & Tags

Duratherm S Thermodirekt-Folienetikett

Duratherm S Thermodirekt-Folienetikett

Überblick

Honeywell bietet Ihnen eine große Auswahl an Etiketten und Anhängern, um verschiedene Drucktechnologien und Ihre unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu unterstützen. Es sind sowohl Papier- als auch Barcodeaufkleber erhältlich, die sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckern verwendet werden können.Unsere Thermodirekt Etiketten von Duratherm™: werden mit einer thermosensitiven Schicht überzogen, die das Druckbild in direktem Kontakt mit dem Druckkopf erzeugt. Wir bieten auch Thermodirektprodukte mit einer Schutzschicht an. Für Anwendungen, wo ein vorzeitiges Verblassen des Druckbildes (etwa durch Luftfeuchtigkeit oder Abrieb) zu befürchten ist.

  • Min. Anw. Temp. 25 °:F Gebrauchstemp. -75 °: bis 120 °:F
  • Geringe chemische Beständigkeit
  • Mittlerer Abriebwiderstand
  • Nur innerhalb von Gebäuden
Produktdetails

Funktionen

  • Produkttyp
    • Bezeichnung
  • Anwendung
    • Etikettierung von Prüfröhrchen im Labor
    • Etikettierung von Lebensmittelregalen
    • Mehrwegbehälter
    • Nachbearbeitungsverfolgung
    • Konsignationsbestand
    • Fleischverpackung
    • Prozess läuft
    • Lebensmittelverarbeitung
  • Kompatibles Farbband
    • Nicht verfügbar
  • Flächenmaterial
    • Folie
  • Zur Verwendung mit
    • Drucker
  • Formfaktoren
    • Rolle

Dimensionen

  • Rollendurchmesser
    • 2.25 inch
    • 5 inch
  • Kerngrößen
    • 1
    • 0.75

Printing Specifications

  • Druckmethode
    • Thermodirekt

Funktionen

  • Produkttyp
    • Bezeichnung
  • Anwendung
    • Etikettierung von Prüfröhrchen im Labor
    • Etikettierung von Lebensmittelregalen
    • Mehrwegbehälter
    • Nachbearbeitungsverfolgung
    • Konsignationsbestand
    • Fleischverpackung
    • Prozess läuft
    • Lebensmittelverarbeitung
  • Kompatibles Farbband
    • Nicht verfügbar
  • Flächenmaterial
    • Folie
  • Zur Verwendung mit
    • Drucker
  • Formfaktoren
    • Rolle

Dimensionen

  • Rollendurchmesser
    • 2.25 inch
    • 5 inch
  • Kerngrößen
    • 1
    • 0.75

Printing Specifications

  • Druckmethode
    • Thermodirekt
  • Produkttyp : Bezeichnung
  • Anwendung : Etikettierung von Prüfröhrchen im Labor|Etikettierung von Lebensmittelregalen|Mehrwegbehälter|Nachbearbeitungsverfolgung|Konsignationsbestand|Fleischverpackung|Prozess läuft|Lebensmittelverarbeitung
  • Kompatibles Farbband : Nicht verfügbar
  • Flächenmaterial : Folie
  • Zur Verwendung mit : Drucker
  • Formfaktoren : Rolle
  • Rollendurchmesser : 2.25 inch|5 inch
  • Kerngrößen : 1|0.75
  • Druckmethode : Thermodirekt
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
E25764
Image
SKU
Description
alt
E25764