Etiketten & Tags
Duratran II Thermotransfer-Papieretikett
Duratran II Thermotransfer-Papieretikett
Honeywell bietet Ihnen eine große Auswahl an Etiketten und Anhängern, um verschiedene Drucktechnologien und Ihre unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu unterstützen. Es sind sowohl Papier- als auch Barcodeaufkleber erhältlich, die sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckern verwendet werden können. Duratran™: Wärmeübertragungsetiketten sind in Papier- oder Folienform erhältlich. Synthetische oder ":Folien": Etiketten erfüllen die Anforderungen anspruchsvollerer Umgebungen, unter anderem mit robusten Qualitäten, einschließlich:
- Reißfestigkeit
- Starkes Klebemittel
- Schutz gegen Feuchtigkeit und Hitze
Diese Eigenschaften machen Duratran-Etiketten zur richtigen Wahl für Anwendungen im Außenbereich oder in rauen Produktionsumgebungen.
- Geringer Abriebwiderstand
- Nur innerhalb von Gebäuden
- Min. Anw. Temp. 30 °:F Gebrauchstemp. -65 °: bis 200 °:F
- Geringe chemische Beständigkeit
Thermotransferpapier-Etiketten von Honeywell sind für umweltrelevante Anwendungen, bei denen die Etiketten den Bedingungen wie Hitze und Sonneneinstrahlung standhalten müssen, konzipiert.Die Thermotransferdrucktechnologie verwendet thermisch empfindliche Farbbänder, um Barcodes zu erzeugen, die sowohl für sichtbares Licht als auch für Infrarot-Scans geeignet sind. Intermec Duratran™: Thermotransfer-Etikettenprodukte, die sowohl in Papier- als auch in Kunststoff-Obermaterialien erhältlich sind, bieten langlebigen, hochwertigen Druck und unbegrenzte Flexibilität. Für optimale Leistung verwenden Sie Duratran™-Wärmeübertragungsmedien mit ThermaMAX™: Farbbändern von Honeywell.
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Drucker
- Anwendung
- Kühlkettenlogistik
- Produktetikettierung
- Empfangen
- Unfertige Erzeugnisse
- Rücksendeaufkleber
- Versandetiketten
- Nachbearbeitungsverfolgung
- Bestandskennzeichnung
- Warenumschlag
- Flächenmaterial
- Papier
- Kompatibles Farbband
- TMX2000-Serie Wachs/Harz
- TMX1000-Serie Wachs
- Produkttyp
- Bezeichnung
- Formfaktoren
- Zickzackfaltung
- Rolle
Dimensionen
- Rollendurchmesser
- 12 inch
- 8 inch
- 5 inch
- Kerngrößen
- 1
- 3
Printing Specifications
- Druckmethode
- Thermotransfer
Medien
- Klebstoffarten
- Dauerhaftes Acryl
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Drucker
- Anwendung
- Kühlkettenlogistik
- Produktetikettierung
- Empfangen
- Unfertige Erzeugnisse
- Rücksendeaufkleber
- Versandetiketten
- Nachbearbeitungsverfolgung
- Bestandskennzeichnung
- Warenumschlag
- Flächenmaterial
- Papier
- Kompatibles Farbband
- TMX2000-Serie Wachs/Harz
- TMX1000-Serie Wachs
- Produkttyp
- Bezeichnung
- Formfaktoren
- Zickzackfaltung
- Rolle
Dimensionen
- Rollendurchmesser
- 12 inch
- 8 inch
- 5 inch
- Kerngrößen
- 1
- 3
Printing Specifications
- Druckmethode
- Thermotransfer
Medien
- Klebstoffarten
- Dauerhaftes Acryl
- Zur Verwendung mit : Drucker
- Anwendung : Kühlkettenlogistik|Produktetikettierung|Empfangen|Unfertige Erzeugnisse|Rücksendeaufkleber|Versandetiketten|Nachbearbeitungsverfolgung|Bestandskennzeichnung|Warenumschlag
- Flächenmaterial : Papier
- Kompatibles Farbband : TMX2000-Serie Wachs/Harz|TMX1000-Serie Wachs
- Produkttyp : Bezeichnung
- Formfaktoren : Zickzackfaltung|Rolle
- Rollendurchmesser : 12 inch|8 inch|5 inch
- Kerngrößen : 1|3
- Druckmethode : Thermotransfer
- Klebstoffarten : Dauerhaftes Acryl