/content/sps/de/de/search-results.html

Etiketten & Tags

Duratran II Thermotransferpapier-Anhänger

Duratran II Thermotransferpapier-Anhänger

Überblick

Honeywell führt eine große Auswahl an langlebigen, leistungsstarken Kennzeichnungsmitteln, um Ihre anspruchsvollsten Tracking-Anwendungen zu unterstützen. Die Honeywell-Etiketten sind sowohl in Papier- als auch in Kunststoff-Obermaterial erhältlich. Sie werden in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen angeboten, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen erfüllt werden.Sowohl Thermodirekt- als auch Thermotransferetiketten von Honeywell liefern hervorragende Druckqualität, unabhängig davon, ob Sie sich für die Thermodirekt- oder Thermotransferdrucktechnologie entscheiden.

  • Min. Anw. Temp. 30 °:F Gebrauchstemp. -65 °: bis 200 °:F.
  • Geringe chemische Beständigkeit.
  • Geringer Abriebwiderstand.
  • Nur innerhalb von Gebäuden.