Bänder
Wachsfarbband der TMX1000-Serie
Wachsfarbband der TMX1000-Serie
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten und Labels von Duratran™: und FanTastock™: erzeugen unsere Thermotransferfarbbänder scharfen Text und Barcodes auf einer breiten Palette von Materialien, sowohl in Papierform als auch auf Folien, mit hervorragender Haltbarkeit.Medien-Produkte von Honeywell –: einschließlich Etiketten, Anhänger und ThermaMAX™: Thermotransferfarbbänder –: sind so konzipiert, dass sie zusammen eine optimale Leistung erbringen. Die empfohlenen Kombinationen entnehmen Sie bitte den Produktprofilen unter ThermaMAX.
- Geringe chemische Beständigkeit
- Geringer Abriebwiderstand
- Nur innerhalb von Gebäuden
- Tintenschmelzpunkt 150 °:F
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten und Anhängern erzeugt Honeywells ThermaMAX TMX1000 gestochen scharfe Texte und Barcodes auf einer Vielzahl von Materialien, sowohl auf Papier als auch auf Folie, mit einer Haltbarkeit, die über der vieler konkurrierender Wachsbänder liegt. Der TMX1000 wurde entwickelt, um eine wirtschaftliche Lösung für die meisten allgemeinen Anwendungen zu bieten. Das ThermaMAX TMX1000-Farbband ist ideal geeignet für Materialien wie:
- Duratran II Paper Label
- Duratran XL Papieretikett
- Duratran II-Papiertag
- Duratran KS Synthetisches Papier
- Duratran Syntran
- Duratran DuraTuff Anhänger
- Duratran Pro Anhänger
Funktionen
- Anwendung
- Bestandskennzeichnung
- Nachbearbeitungsverfolgung
- Warenumschlag/Warenannahme
- Industrie-Behälter
- Prozess läuft
- Transport und Logistik
- Bauprodukte
- Beschichtungsmaterial
- Wachs
- Zur Verwendung mit
- Drucker
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Ausgang
- Eingang
Funktionen
- Anwendung
- Bestandskennzeichnung
- Nachbearbeitungsverfolgung
- Warenumschlag/Warenannahme
- Industrie-Behälter
- Prozess läuft
- Transport und Logistik
- Bauprodukte
- Beschichtungsmaterial
- Wachs
- Zur Verwendung mit
- Drucker
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Ausgang
- Eingang
- Anwendung : Bestandskennzeichnung|Nachbearbeitungsverfolgung|Warenumschlag/Warenannahme|Industrie-Behälter|Prozess läuft|Transport und Logistik|Bauprodukte
- Beschichtungsmaterial : Wachs
- Zur Verwendung mit : Drucker
- Kerngrößen : 1|0.5
- Farbe der Tinte : Schwarz
- Wicklungsoptionen : Ausgang|Eingang