Bänder
Wachs/Harz-Farbband der TMX2000-Serie
Wachs/Harz-Farbband der TMX2000-Serie
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten und Labels von Duratran™: und FanTastock™: erzeugen unsere Thermotransferfarbbänder scharfen Text und Barcodes auf einer breiten Palette von Materialien, sowohl in Papierform als auch auf Folien, mit hervorragender Haltbarkeit.Medien-Produkte von Honeywell –: einschließlich Etiketten, Anhänger und ThermaMAX™: Thermotransferfarbbänder –: sind so konzipiert, dass sie zusammen eine optimale Leistung erbringen. Die empfohlenen Kombinationen entnehmen Sie bitte den Produktprofilen unter ThermaMAX.
- Innen-/Außenbereich
- Tintenschmelzpunkt 185 °:F
- Mittlerer Abriebwiderstand
- Mittlere chemische Beständigkeit
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten und Aufkleber bietet Honeywells ThermaMAX TMX2000-Farbband eine hohe Bildqualität und eine verbesserte Abrieb-/Wischbeständigkeit. Das TMX2000 eignet sich zum Bedrucken einer breiten Palette von Materialien, sowohl Papiere als auch Folien. Das ThermaMAX TMX2000-Farbband ist ideal geeignet für Materialien wie:
- Duratran II Paper Label
- Duratran XL Papieretikett
- Duratran II-Papiertag
- Duratran KS Synthetisches Papier
- Duratran Syntran
- Duratran DuraTuff Anhänger
- Duratran Pro Anhänger
Funktionen
- Anwendung
- Transport und Logistik
- Medizinische Proben
- Verfolgung von Wertgegenständen
- Industrie-Behälter
- Nachverfolgungsnummer
- Automobil-Komponenten
- Bauprodukte
- Trommeletiketten
- Rasen- und Gartengeräte
- Beschichtungsmaterial
- Wachs/Harz
- Zur Verwendung mit
- Drucker
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Ausgang
- Eingang
Funktionen
- Anwendung
- Transport und Logistik
- Medizinische Proben
- Verfolgung von Wertgegenständen
- Industrie-Behälter
- Nachverfolgungsnummer
- Automobil-Komponenten
- Bauprodukte
- Trommeletiketten
- Rasen- und Gartengeräte
- Beschichtungsmaterial
- Wachs/Harz
- Zur Verwendung mit
- Drucker
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Ausgang
- Eingang
- Anwendung : Transport und Logistik|Medizinische Proben|Verfolgung von Wertgegenständen|Industrie-Behälter|Nachverfolgungsnummer|Automobil-Komponenten|Bauprodukte|Trommeletiketten|Rasen- und Gartengeräte
- Beschichtungsmaterial : Wachs/Harz
- Zur Verwendung mit : Drucker
- Kerngrößen : 1|0.5
- Farbe der Tinte : Schwarz
- Wicklungsoptionen : Ausgang|Eingang