/content/sps/de/de/search-results.html

Anschlagsysteme (Söll)

Söll Xenon® 2.0 Horizontale Anschlageinrichtung

Die horizontale Anschlageinrichtung Söll Xenon 2.0 ist eine innovative Lösung für Sicherheit bei Arbeit in der Höhe, die den Anforderungen der EN 795:2012 Typ C und CEN/TS 16415:2013 entspricht.

Überblick
Wichtige Funktionen
Kommt es zu einem Absturz, so sorgt dieses effektive System für die Verhinderung struktureller Schäden. Das System lässt sich zusätzlich als Anschlagpunkt nutzen und erleichtert somit die Rettung der Arbeiter im Falle eines Absturzes.  
Zur Anschlageinrichtung gehört ein einzigartiger, technisch hoch entwickelter Falldämpfer, der über die patentierte „Force-dispersal-Technologie“ von Miller verfügt. Er kann daher zur Absturzsicherung von bis zu sieben Arbeitern genutzt werden, und zwar bei einer maximalen Spannweite von 20m (Seil 1x19, 8mm), je nach Aufbau der Einrichtung.
 
Der neue Falldämpfer nimmt es mit der Belastung auf

Der Multifunktions-Falldämpfer Söll Xenon wurde so konzipiert, dass er die Energie bei einem Sturz aufnimmt, um sowohl den Arbeiter als auch die Struktur zu schützen. Seine patentierte „Force-dispersal-Technologie“ stellt sicher, dass die Energie bei Beanspruchung des Falldämpfers gleichmäßig verteilt wird. Dieses 4-in-1-Produkt ist Spannungsanzeiger, Seilspanner, Energieabsorber und Absturzindikator in einem. Das Spannen ist schnell und einfach, der Falldämpfer muss lediglich um seine Achse gedreht werden. Für jede Anschlageinrichtung ist nur ein Falldämpfer erforderlich, unabhängig davon, ob es sich um eine Überkopf- oder eine Standardinstallation (auf Pfosten oder mit Wandbefestigung) handelt. Der Falldämpfer ist mit oder ohne Seilendstücke zum Verpressen erhältlich, so dass er zur jeweils vorhandenen Installationsausrüstung passt.

Söll Xenon- Läufer für automatisches Überfahren
Die ergonomisch geformte Standard- und Überkopf-Läufer richten sich selbst so aus, dass sie sanft über Zwischenhalter und Kurven gleiten. Ein doppelter Verriegelungsmechanismus sorgt dafür, dass die Läufer sicher sind und dennoch mit nur einer Hand bedient werden können.

Söll Xenon Zwischenhalter
Die vielseitigen Halter können frei beweglich, federunterstützt oder fest installiert werden. Da die Halter am Kabel angebracht werden, können sie leicht ausgetauscht werden.
ATEX zertifizierte Söll Xenon® Überkopf-Anwendung
Eine passende Auswahl an Systemkomponenten für eine Überkopf-Installation des Söll Xenon Systems wurde zusätzlich zertifiziert für den Einsatz in potentiell explosiver Atmosphäre (gemäß Directive 94/9/EC).
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
Risiken
Normen und Vorgaben
  • EN 795:2012
Informationen zur Gewährleistung
Wir sind der ehrlichen Überzeugung, dass unsere Absturzsicherungsausrüstungen die besten weltweit sind. Unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Absturzsicherungsausrüstung Ihres Vertrauens nach den höchsten Standards hergestellt wird. Die Absturzsicherungsprodukte von Miller wurden zwar auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen normale Abnutzung und üblichen Verschleiß getestet, sie sind jedoch nicht unzerstörbar und können bei missbräuchlicher Nutzung beschädigt werden. Unsere Garantie deckt keine unsachgemäße Behandlung des Produkts ab. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass während der Garantiezeit von einem Jahr nach Lieferung Material- oder Herstellungsfehler auftreten, wird das entsprechende Produkt von uns auf eigene Kosten repariert oder ausgetauscht. Wenn ein Austausch erforderlich ist und Ihnen das Produkt deshalb nicht mehr zur Verfügung steht, wird Ihnen ein vergleichbares Produkt gestellt. Kontaktieren Sie uns bei Problemen mit einem Produkt unter +33 248 53 08 97 (Frankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika) oder +49 9281 8302 0 (Nord- und Zentraleuropa, Italien).
 
 
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll Xenon® 2.0 Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
application/pdf 2.19 MB
6/23/2021
2.19 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll Xenon® 2.0 Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
2.19 MB
6/23/2021
2.19 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Soll Xenon® 2.0 Horizontale Anschlageinrichtung - Literature
2.19 MB
6/23/2021