Ausrüstung für beengte Räume
Miller ManHandler™ Hoist/Winch
Miller ManHandler™ Hebezeug/Winde
Der Miller ManHandler Hoist/Winch ist die perfekte Lösung für eine Reihe von Anwendungen: einschließlich Zugang zu engen Räumen: Rettung: Positionierung und Personal-/Materialhandling.
Langlebige Stahlkonstruktion
Die kompakte und langlebige Konstruktion mit Edelstahlseil bietet eine unverzichtbare Lösung für eine Vielzahl von Hebe- und Handhabungsaktivitäten.
Zuverlässig
Der Miller ManHandler Hoist/Winch ist so konstruiert, dass er einen reibungslosen: und kontrollierten Wickelvorgang ermöglicht.
Merkmale und Vorteile:
- Ein sekundäres Auffangsystem wird zur Absturzsicherung empfohlen
- Mühelose Hebe- und Senkbewegung mit 5:1 Getriebeübersetzung
- Rückschlagfreies Kurbel-Bremssystem, das ein Freilaufen verhindert
- Eingebaute Montagehalterung
- 159 kg (350 lb.) Arbeitskapazität