Ausrüstung für beengte Räume
Miller DuraHoist 3Pod-System.
Eine einfache 3Pod-Lösung, die für unterschiedliche Arbeitssituationen in beengten Räumen konfiguriert ist und einfach transportiert sowie schnell aufgebaut werden kann.
Wichtige Funktionen
- In weniger als 2 Minuten einfach und schnell aufzubauen (alle Beine klappen gleichzeitig aus und werden über einen einzelnen Knopf festgestellt)
- Für 2 Personen (mit jeweils maximal 140 kg) getestet: mit 4 Anschlagpunkten oben sowie mit 2 Umlenkrollen an den Beinen ausgestattet.
- Leicht zu tragen und zu transportieren (ergonomisches Profil der Beine für Griffigkeit: nur 1,45 m lang). In geschlossenem Zustand sind die Beine arretiert, sodass der Dreibaum problemlos an nur einem Bein getragen werden kann.
- Einfache und schnelle Verbindungsklammern für schnelle Montage von Zubehör am äußeren Bein des Dreibaums:
* Rettungsgerät zur Absturzsicherung und Rettung der Person
* Winde zum Heben von Lasten (maximale Belastung 300 kg)
- Eingravierte Markierung zur Identifikation + QR-Code
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Städtische Betriebe
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Beengte Räume
Informationen zur Gewährleistung
Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Mitarbeiterschutz, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.
An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Standards hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.