Industrielle Festmontage
Flammenmelder SS4
Die elektrooptischen, digitalen Detektoren stellen die neueste Technik im Bereich der UV- und UV/IR-Technologie dar.
Produktbeschreibung
Der SS4-A steht für die weltweit unübertroffene UV/IR-Technologie bei elektro-optischen Flammendetektoren. Zehntausende sind in den unterschiedlichsten Installationen weltweit erfolgreich im Einsatz. Dieser Multispektraldetektor erfasst Strahlungsenergie im ultravioletten (UV), sichtbaren und Breitband-Infrarot (IR)-Spektrum. Die Strahlungsenergie sämtlicher Arten von Bränden mit offenen Flammen wird durch den Detektor in deren Nähe erfasst.
Um die bekannten Fehlalarme zu verhindern, die bei ausschließlich auf UV- oder IR-Systemen, auf Doppel-IR- oder auf Doppelmodus-Systemen (UV/IR) basierenden Detektoren gelegentlich auftreten, müssen bei der FireLogic-Signalverarbeitung des Detektors SS4 die UV-Strahlung, die Strahlung im sichtbaren Spektrum und die Breitband-IR-Strahlungsenergie ausgewertet werden, bevor ein Brand gemeldet wird. Der intelligente Detektor nutzt Algorithmen zur Echtzeit-Signalverarbeitung, die für die Ausgabe von Alarmen bei sämtlichen Arten von Bränden optimiert sind und dabei die Auslösung von Fehlalarmen praktisch ausschließen.
SS4-AS
Der SS4-AS verarbeitet UV-, IR- und sichtbare (VIS) Spektralbereiche mithilfe entsprechender robuster Solar-Blind-UV-, „Quanteneffekt“-IR- und VIS-Sensoren. Er ist für die Erkennung von Bränden unter Beteiligung von Wasserstoff, Ethanol, Methanol und Methan (Erdgas) optimiert und spricht wie die anderen Detektoren seiner Produktfamilie auf Brände mit offenen Flammen der Kategorien A, B und C an.
SS4-AUV
Der SS4-AUV stellt die neueste Technologie bei optischen UV-Flammendetektoren dar. Dieser Flammenmelder erfasst Strahlungsenergie im ultravioletten (UV) Spektrum. Brände mit offenen Flammen werden vom Detektor durch ihre Strahlungsemissionen erfasst..
Weitere Merkmale und Vorteile:.
Leistungsmerkmale SS4-A und SS4-AS:
• Multi-Spectrum™: erfasst Strahlungsenergie im ultravioletten, sichtbaren und Breitband-Infrarot-Spektrum
• Integrierte Optik-Testfunktion „durch die Linse“
• Fehlalarmsicher
• Erkennt Brände mit und ohne Beteiligung von Kohlenwasserstoff
• Großer Erfassungswinkel und Solar-Blind
• Einstellbare Sensorempfindlichkeit
• Mikroprozessorbasierte Algorithmen: FirePic™, Snapshot™ und Tri-Mode Plot™
• Breiter Betriebstemperaturbereich
• Kompatibel mit zugelassenen Standard-Brandmeldezentralen
• Explosionsgeschütztes Gehäuse
• Timerprogrammierbare Alarmüberprüfung
Leistungsmerkmale SS4-AUV:
• Erkennt ultraviolette Strahlung im Solar-Blind-Spektralbereich
• Integrierte Optik-Testfunktion „durch die Linse“
• Nutzt langlebige, robuste UV-Sensoren
• Erkennt Brände mit und ohne Beteiligung von Kohlenwasserstoff
• Großer Erfassungswinkel und Solar-Blind
• Einstellbare Sensorempfindlichkeit
• Mikroprozessorbasierte Algorithmen: FirePic™, Snapshot™ und UV Plot
• Breiter Betriebstemperaturbereich
• Kompatibel mit zugelassenen Standard-Brandmeldezentralen
• Explosionsgeschütztes Gehäuse
• Timerprogrammierbare Alarmüberprüfung.
.