https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

CHAINEX 2000

Edelstahl-Ringgeflecht (4 mm) mit Textilband. Lebensmittelkontakt.

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Chainex 2000 umfasst Stich- und Schnittschutzhandschuhe aus Edelstahl-Ringgeflecht mit einem Textilband.
KOMFORT
Das Textilband ist dehnbar und passt sich allen Handgelenksgrößen an, um einen optimalen Komfort zu gewährleisten.Dieses Modell ist wendbar und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden (einfach auf links drehen).
SICHERHEIT UND HALTBARKEIT
Die herausragende Qualität der CHAINEX Metallgeflecht-Handschuhe bietet verbesserten Schutz.



Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Normen und Vorgaben

  • Kategorie 3: Irreversible Risiken.
  • EN 1082 - Handschuhe und Armschützer zum Schutz gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Handmesser.
  • Lebensmittelkontakt -

Traditionsmarke

Chainex

Informationen zur Gewährleistung

Sperian Protection gewährleistet, dass Sperian-Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung,Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainex 2000 - Data Sheet
158.93 KB
PDF 158.93 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Chainex 2000 - Data Sheet
158.93 KB
PDF 158.93 KB