Spezialhandschuhe
CHAINEXLITE
Schürze oder Tunika aus Edelstahl-Ringgeflecht (7,3 mm). Leistungsklasse 2. Lebensmittelkontakt.
Wichtige Funktionen
Die Produktreihe Chainexlite umfasst Schürzen und Tuniken aus Edelstahl-Ringgeflecht.
KOMFORT
Diese Metallgeflecht-Schürzen bzw. -Tuniken der Leistungsklasse 2 zählen zu den leichtesten auf dem Markt. Die Schultergurte mit doppelten Einstellpunkten ermöglichen die Anpassung für alle Größen. Es sind Modelle mit Textil-, Kunststoff- oder Elastomerschultergurtbändern erhältlich. Wahlweise mit Kunststoff- oder Textilgürtel.
BESTÄNDIGKEIT
Die hervorragende Qualität von CHAINEX Metallgeflechtprodukten ist ein zusätzlicher Garant für Haltbarkeit.
SICHERHEIT
Das Design sorgt dafür, dass die Tunika bzw. Schürze nicht verrutscht oder nach vorne fällt.
HYGIENE
Für Lebensmittelkontakt geeignet.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Gastgewerbe
Risiken
- Schnitte/Stiche
Normen und Vorgaben
- Kategorie 2: Mittlere Risiken.
- EN 13998 Leistungsklasse 1 & 2 - Schutzkleidung – Schürzen, Hosen und Westen zum Schutz gegen Schnitte und Stiche durch Handmesser
- Lebensmittelkontakt -
Traditionsmarke
Informationen zur Gewährleistung